Des temps de réponse réduits à 1 μs
Simple. Standardisé. Economique.
Avec la technologie reACTION, les programmes sont développés dans l'éditeur FBD et s'exécutent directement dans des modules d'E/S des gammes X20 et X67. L'élimination des transmissions de données avec l'automate réduit les temps de réponse à 1 μs.
Solution avec la technologie reACTION
Solution avec la technologie reACTION
Avec la technologie reACTION, les sous-processus temporellement critiques s'exécutent directement sur le module d'E/S. Les facteurs limitant le temps de réponse avec les solutions d'automatisation classiques sont ainsi éliminés. Bien que l'exécution soit décentralisée, le programme lui-même reste centralisé, permettant ainsi la même simplicité de programmation qu'avec les solutions de contrôle classiques.
| ![]() |
Solution classique
Solution classique
Dans une solution de contrôle classique, chaque signal d'E/S doit être envoyé à l'automate central via le réseau, traité dans l'automate, puis renvoyé au module d'E/S. Les temps de réponse dépendent ainsi fortement de la performance du réseau, du nombre de nœuds sur le réseau, de la performance de l'automate, et de la charge de traitement de l'automate.
| ![]() |
Bénéfices
Dans presque toutes les industries, il existe des processus pour lesquels le cadençage est particulièrement critique et où la précision d'exécution est essentielle pour garantir à la fois la qualité du produit et la productivité. Jusqu'à présent, les temps de réponse requis par ces processus, de l'ordre de la microseconde, nécessitaient des solutions dédiées, complexes et très coûteuses.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La technologie reACTION de B&R réduit les temps de réponse à 1 μs sans surcoût en utilisant des composants matériels et logiciels standard.

Matériel et logiciel standard
Matériel et logiciel standard
La technologie reACTION est implémentée dans des modules d'E/S standard des gammes X20 et X67 de B&R. D'un point de vue matériel, les modules reACTION s'intègrent exactement de la même manière que les moduels standard. Il en va de même pour la programmation. Les applications utilisant la technologie reACTION sont toujours développées sous Automation Studio. Les développeurs ayant déjà travaillé avec cet outil logiciel peuvent ainsi mettre en œuvre des solutions reACTION sans formation supplémentaire.
Ultra-rapide et peu onéreux
Ultra-rapide et peu onéreux
Avec leur prix à peine plus élevé que celui des modules d'E/S standard de B&R, les modules reACTION ouvrent la possibilité d'une automatisation ultra-rapide à bien plus de machines qu'auparavant. L'amélioration de la productivité et de la qualité devient ainsi abordable.
Le module reACTION prend en charge une partie du traitement, réduisant ainsi la charge de l'automate et du réseau. Ceci permet, dans de nombreux cas, de passer à un automate moins puissant. Dans la plupart des cas, le montant des économies ainsi réalisées est bien supérieur au surcoût lié à l'acquisition de modules reACTION.
Développement modulaire et basé sur un langage IEC 61131
Développement modulaire et basé sur un langage IEC 61131
Une bibliothèque complète de blocs de fonction IEC 61131 est disponible dans l'éditeur FBD standard. L'ingénierie logicielle basée sur des outils modulaires réduit considérablement les délais de développement.