Qu'est-ce que cela implique désormais pour les fabricants de machines ? La réponse est simple : s'ils ont un projet de nouvelle machine, ils doivent y intégrer OPC UA FX. Les clients OEM de B&R qui demandent une assistance pour l'implémentation de leurs propres modèles d'information et de leurs services digitalisés sont de plus en plus nombreux. Parallèlement, les utilisateurs finaux veulent disposer de machines et d'équipements qui se connectent facilement, tel un appareil plug-and-play, à un réseau d'usine. Avec OPC UA FX, il existe désormais un standard uniformisé, ouvert et international sur lequel les fabricants de machines peuvent s'appuyer pour répondre aux demandes croissantes de leurs clients en matière de services digitalisés.
S'agissant des produits, tous les feux sont au vert pour OPC UA FX. Le nouveau contrôleur de bus de B&R est prêt pour FX. Il supporte TSN et peut être intégré dans des réseaux Ethernet existants. Il en va de même pour les automates X20 de dernière génération. De plus, B&R a aussi développé un switch TSN. Dans ses prochaines versions, le logiciel Automation Studio de B&R permettra le développement d'applications avec OPC UA FX.