B&R France organise régulièrement des webinaires pour vous informer sur les dernières innovations de B&R et vous faire découvrir des solutions d'automatisation innovantes. Saisissez cette opportunité pour en savoir plus sur les technologies d'automatisation permettant de répondre dès à présent aux nouveaux défis de production !

Chaque webinaire comporte des présentations et des démontrations en ligne. Les participants peuvent à tout moment poser des questions via une fenêtre de tchat. Les ingénieurs de B&R y répondent ensuite oralement en fin de session.

Une inscription en ligne est nécessaire. La participation est gratuite. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à vous adresser au contact commercial B&R de votre secteur ou à envoyer vos questions à marketing.fr@br-automation.com

Webinaires en replay

Cyber Resilience Act - Nouvelles exigences, impacts produits & sécurité

Le 26 juin 2025

Nouveau webinaire exclusif, consacré à la Nouvelle Réglementation Machine EU dans le cadre du CRA (Cyber Resilience Act) et à ses impacts concrets sur les automatismes industriels. Ce rendez-vous s’adresse à tous les acteurs de l’automatisme industriel soucieux d’anticiper les impacts de cette future réglementation européenne sur leurs équipements, leurs architectures et leurs pratiques en matière de sécurité.

Cette vidéo n'est pas de l'enregistrement du live, mais d'une version synthétisée reprenant les contenus principaux abordés lors de la session.

Mise en service et diagnostic d'axe avec mapp Axis et mapp WebXs

Le 13 octobre 2022

Cet #AutomationTalk de 20 minutes est consacré à deux modules intelligents du framework mapp : mapp Axis et mapp WebXs. Grâce à ces modules, il est possible de mettre en service un axe en seulement cinq minutes et d'effectuer un diagnostic d'axe complet via une interface web. Les différentes étapes de configuration de mapp Axis y sont présentées avec un axe réel et un projet Automation Studio. Chaque étape de cet exposé didactique met en lumière le gain de temps que procure l'utilisation de mapp Axis et mapp WebXs pour la mise en service et le diagnostic.

Fonctions Motion Control avancées – Model-based Control

Le 5 juillet 2022

Cet #AutomationTalk de 20 minutes est consacré à la fonction Model-based Control. Basée sur des modèles mathématiques, cette fonction Motion Control avancée permet de compenser l'élasticité d'un accouplement, minimisant ainsi les oscillations mécaniques, tant en fonctionnement qu'à l'arrêt. Après une introduction théorique, cet #AutomationTalk montre comment mettre en œuvre cette fonction à l'aide d'une démonstration.

Fonctions mapp avancées pour la gestion des modes de marche et la maintenance du logiciel

Le 9 juin 2022

Intelligents, modulaires et intercommunicants, les composants logiciels mapp (modular application) simplifient le développement et la maintenance des programmes machine tout en offrant des fonctionnalités avancées. Après un rappel sur la technologie mapp et ses avantages, ce webinaire présente deux nouveaux composants mapp avancés : mapp PackML (gestion des modes de marche et de leurs états) et mapp Backup (maintenance des programmes machine).

Visualisations web modernes et intuitives avec mapp View

Le 17 mars 2022

Comment réaliser des IHM aussi ergonomiques et aussi intuitives que des applications pour smartphone et tablette ? Basé sur des widgets encapsulant les technologies du web, le composant logiciel mapp View permet de créer ce type de visualisations sans avoir la moindre compétence en programmation web. De plus, il intègre le modèle d'informations d'OPC UA, ouvrant ainsi la visualisation à tout matériel de contrôle ou d'E/S compatible avec ce standard. Ce webinaire vous en dit plus sur cette solution et ses tout derniers widgets.

Fonctions Motion Control avancées – Anti-Sloshing & Speed-Torque Chart

Le 23 novembre 2021

Les fonctions Motion Control avancées de B&R permettent une utilisation optimisée des systèmes d'entraînement (ACOPOS P3, ACOPOSmulti) et des systèmes mécatroniques de nouvelle génération (SuperTrak, ACOPOStrak, ACOPOS 6D). Dans cet Automation Talk, nos experts présentent, démonstrations à l'appui, les fonctions Anti-Sloshing et Speed-Torque Chart.

Solutions de connectivité machine

Le 16 septembre 2021

Comment accroître la connectivité des machines, tant pour la télémaintenance que pour le suivi et l'analyse des performances ? Ce webinaire présente des solutions de connectivité simples à mettre en œuvre, entièrement sécurisées et utilisables avec n'importe quel système d'automatisation.

Système à lévitation magnétique ACOPOS 6D

Le 24 juin 2021

Le système à lévitation magnétique ACOPOS 6D de B&R change radicalement la manière de concevoir des lignes de fabrication, tant les gains d'espace et de flexibilité qu'il génère sont importants. Ses navettes à six degrés de liberté transportent les produits librement dans un espace ouvert à deux dimensions et se substituent à des systèmes matériels complexes pour certaines étapes de fabrication.

Sécurité intégrée

Le 8 avril 2021

Comment concevoir des machines alliant sécurité et productivité ? Intégrée et modulaire, la technologie de sécurité de B&R permet de répondre aux exigences de sécurité avec davantage de souplesse et en augmentant la disponibilité des machines. Ses fonctionnalités sont constamment étendues. Dernières nouveautés en date : l'extension des fonctions SafeMOTION et l'association avec les capteurs ABB-Jokab connectables en série.

Diagnostic et maintenance intégrés

Le 11 mars 2021

L'intégration des technologies IT au cœur du système d'automatisation facilite grandement le diagnostic, la maintenance et la mise en service des machines. Les systèmes B&R délivrent des indicateurs de performance et donnent accès à l'état de chaque composant d'automatisation, axes inclus. mapp Cockpit et son interface web permettent d'effectuer des mises en service via un simple navigateur web.

Modularisation et décentralisation des architectures

Le 11 février 2021

Les architectures modulaires et décentralisées de B&R facilitent la réalisation de machines modulaires et de concepts zéro armoire. Les fabricants de machines peuvent ainsi répondre plus efficacement aux besoins changeants du marché.

Mobile Automation

Le 3 décembre 2020

Les engins mobiles doivent remplir des fonctions de plus en plus complexes, gagner en connectivité et en intelligence, ou même devenir complètement autonomes. Puissantes, modulaires et connectées, les solutions Mobile Automation permettent de répondre efficacement à ces nouveaux défis.

Systèmes ACOPOStrak & SuperTrak

Le 5 novembre 2020

Les systèmes ACOPOStrak et SuperTrak basés sur des moteurs linéaires révolutionnent la conception des machines et génèrent des gains de productivité sans précédent. Leurs aiguillages électroniques (divergeurs) et leur topologie flexible permettent de réaliser des changements de format ultra-rapides, des stations de traitement fonctionnant en parallèle, des changements de navettes en temps masqué, ou encore une personnalisation de masse.

Servomoteurs compacts avec variateur intégré

Le 7 octobre 2020

Les nouveaux servomoteurs avec variateur intégré de la gamme ACOPOSmotor sont extrêmement compacts. Leurs caractéristiques et leur conception uniques facilitent considérablement la réalisation de machines modulaires et de concepts zéro armoire.

Norme d'interopérabilité OPC UA

Le 3 septembre 2020

OPC UA s'impose comme le standard de l'interopérabilité des machines et des systèmes de fabrication pour l'Industrie 4.0. Avec OPC UA over TSN, il est désormais possible d'étendre les avantages d'OPC UA au niveau terrain.

Vision intégrée

Le 9 juillet 2020

Le système de vision de B&R est la première solution de vision entièrement intégrée au système d'automatisation. Cette intégration offre des possibilités inédites en production et ouvre de nouveaux horizons de flexibilité et de précision.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo