Que vous soyez au bureau, en déplacement, ou en télétravail, et n'importe où dans le monde, notre solution Secure Remote Maintenance facilite la maintenance de vos machines et de vos installations. Cette solution de télémaintenance permet de répondre rapidement à des problèmes imprévus et accélère la mise en service. La disponibilité de vos systèmes est ainsi maximisée.
Secure Remote Maintenance : rapide, simple, sécurisé

Services de maintenance, n'importe où dans le monde
Proposez à vos clients des services pour l'entretien et la maintenance de vos machines ou gardez simplement un œil sur vos propres machines. Avec la solution de B&R, un technicien ou un ingénieur de maintenance peut accéder à des machines de n'importe où dans le monde pour consulter leurs logs, leurs données d'application, et bien plus encore. De cette manière, il peut intervenir rapidement sur plusieurs machines à distance. Les arrêts de production sont dès lors minimisés, et les déplacements onéreux évités.
Sécurité conforme à l'état de l'art
Les données échangées entre le routeur sécurisé situé sur la machine (SiteManager) et le serveur de gestion des droits d'accès (GateManager) sont sécurisées via une connexion VPN chiffrée et authentifiée (utilisation de certificats). À cela s'ajoute aussi la protection fournie par le pare-feu intégré au SiteManager.
Les droits d'accès à la machine pour les techniciens de maintenance sont gérés par le GateManager et son système de gestion de parc de machines. L'accès à distance peut être aussi autorisé explicitement via un commutateur à clé connecté aux entrées-sorties du SiteManager.


Utilisation simple
La solution Secure Remote Maintenance de B&R est très simple à utiliser. Qui plus est, sa configuration ne nécessite aucune expertise IT. Les droits d'accès à la machine se gèrent aisément dans l'environnement du GateManager par glisser-déposer. Le SiteManager de B&R fait gagner un temps précieux : il suffit de le configurer une seule fois pour l'utiliser ensuite sur différentes machines.
Bénéfices supplémentaires avec Automation Studio
Comme tout matériel B&R, le SiteManager peut être configuré sous Automation Studio. Aucune tâche de configuration supplémentaire n'est ensuite nécessaire. Les machines peuvent être ainsi mises en service encore plus rapidement.
Conforme aux directives applicables
La solution Secure Remote Maintenance est conforme aux directives applicables en matière de sécurité informatique. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir des ports supplémentaires. La mise en œuvre au sein du réseau d'entreprise est ainsi simplifiée.

Choisissez votre solution de télémaintenance optimale
Tous les composants de la solution Secure Remote Maintenance de B&R se combinent librement selon les besoins. Vous pouvez ainsi composer une solution de télémaintenance optimisée :
![]() | ![]() | ![]() |
Quelle est l'infrastructure IT utilisée dans votre entreprise ?
- Plateforme de virtualisation :
GateManager Software Device 0RMGM.SW - Serveur matériel :
GateManager Hardware Device 0RMGM.4260-TP
Quelle interface souhaitez-vous utiliser pour la maintenance des machines ?
- LAN :
SiteManager 0RMSM1115 - Réseau LAN et mobile :
SiteManager 3G 0RMSM1135
SiteManager 4G 0RMSM1135.4G-CN, 0RMSM1135.4G-EU or 0RMSM1135.4G-US - LAN et WLAN :
SiteManager 0RMSM1145 - Embedded :
SiteManager 0RMSME.B, 0RMSME.E
GateManager
SiteManager
LinkManager
Packages Starter
Antennes
Borniers
Outre le manuel utilisateur Secure Remote Maintenance, d'autres documents présentant les différents produits et cas d'utilisation sont également disponibles.
Documentation complémentaire
Documentation complémentaire
Documentation GateManager
Documentation SiteManager
Documentation LinkManager
Notes d'application
Application Note SiteManager web proxy relay for voice and web traffic
Application note NTP server access via SiteManager
Application note working with SiteManager SMS and email alerts
Application note using SiteManager as a web proxy and/or mail relay server
Logging via SiteManager EasyTunnel client - deployment overview
Configuring SMS gateways on GateManager
Troubleshooting SiteManager to GateManager access via a corporate intranet
Remote access solution - security guidelines best practice
Setting up "Tunnel agent" on a SiteManager, aka "Auto subnet agent"
Using the custom > forwarding and routing (SCADA) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager agent (FTP and web)