Référence produit Description
8F1CP00X6.11110-0 Câble d'alimentation ACOPOS 6D, longueur 0,6 m, 1x connecteur hybride droit série 915 à 8 broches femelles, 1x connecteur hybride droit série 915 à 8 broches mâles, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8YFLCD0002.31210-0 Câble POWERLINK ACOPOS 6D, longueur 2 m, connecteur M12 coudé, connecteur RJ45 droit, 4 broches codées A, flexible
8YFLCE0002.11210-0 ACOPOS 6D Câble Ethernet, longueur 2 m, connecteur M12 coudé, connecteur RJ45 droit, codage A à 8 broches, flexible
8YFLCL0003.31110-0 ACOPOS 6D Câble de liaison, longueur 3 m, HDMI 19 broches, mâle
8YFLCL0005.00220-1 ACOPOS 6D Link cable, length 5 m, 2x M12 connector, 12-pin A-coded male/female straight
8YFLCL00X5.31110-0 ACOPOS 6D Câble de liaison, longueur 0,5 m, HDMI 19 broches, mâle
8YFLCL00X6.00220-1 ACOPOS 6D Link cable, length 0.6 m, 2x 12-pin A-coded male/female straight M12 connector
8YFLCP0005.00430-1 ACOPOS 6D power cable, length 5 m, 4-pin X-coded female M20 connector
8YFLCP00X6.00330-1 ACOPOS 6D power cable, length 0.6 m, 2x 4- pin. X-Lok male/female angled M20 connector
8YFLCS0002.1123A-0 Câble d'alimentation du contrôleur ACOPOS 6D, longueur 2 m, 5x 0,34 mm², extrémité libre, connecteur M12 coudé. extrémité libre, connecteur M12 coudé.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo