Caractéristiques du moteur
Vitesse maximale 2 m/s
Précision de la répétition
Précision de la répétition Typ. 1 µm
Détection
ID absolu Intégré
Conditions de fonctionnement
Température de la navette pendant le fonctionnement -25 à 70°C
Charge utile
Maximum 2 kg
Conditions ambiantes
Température
Stockage -40 à 70°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 178 mm
Longueur 208 mm
Hauteur 9,85 mm
Poids 1,7 kg
Couple de serrage max. 2,5 Nm
Référence produit:
8FLS3.18210.00I-1
Description:
Navette ACOPOS 6D, S3, 180 x 210
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 Mo
Data sheet 8FLS3.18210.00I-1 PDF / 189 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.18210.00I-1 STP / 630 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo