Informations générales
Certifications
CE Oui
Raccordement électrique
Alimentation électrique Alimentation uniquement en liaison avec 80PS080X3.10-01 et 8F1OA.01B.0000-1
ou
8B0C0320Hx00.B00-1
Tension d'entrée 36 à 58 VDC
Courant d'entrée Max. 31 A
Longueur maximale de la ligne 10 m
Consommation électrique maximale 600 W
Connexion au bus DC
Mesures de protection
Protection contre les surcharges Non
Protection contre les courts-circuits et les défauts à la terre Non
Bus de terrain
Type Lien 6D
Variante 4x HDMI
Longueur de la ligne 0,5 m entre les stations adjacentes
Max. 3 m du contrôleur ACOPOS 6D
Taux de transfert -
Activer les entrées
Seuil de commutation
Faible 0 à 4 V
Haut 18 à 30 V
Conditions de fonctionnement
Orientation du montage
Horizontal Oui
Elévation de l'installation au-dessus du niveau de la mer
Nominal 0 à 500 m
Maximum 4000 m
Degré de protection selon EN 60529 IP65/IP67
Température maximale du moteur pendant le fonctionnement 45°C
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement
Nominal 5 à 40°C
Stockage -25 à 55°C
Transport -25 à 70°C
Humidité relative
Fonctionnement 5 à 80%, sans condensation
Stockage 5 à 95%
Transport 95% à 40°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 239,7 mm
Longueur 239,7 mm
Hauteur 70 mm
Poids 6,6 kg
Force de pression maximale sur la surface du segment 1000 N à 10 x 106 cycles
Couple de serrage max. Filetage M5x0,8 mm, min. 5 mm de profondeur de filetage : 8 Nm
Filetage M8x1,25 mm, profondeur de filetage min. 10 mm : 30 Nm
Refroidissement
Options Refroidissement passif, par convection d'air ou par liquide
Refroidissement par eau
Raccords d'entrée et de sortie Raccordement par pression, diamètre extérieur du tuyau de 3/8 pouces
Pression maximale 3,4 bar
Facteur de débit Kv (segment unique) 0,42 m³/h
Nombre maximal recommandé de segments refroidis en série 8 segments
Fluides compatibles Eau distillée, EuroTerm 131 (d'autres liquides non corrosifs pour l'aluminium ou l'acier inoxydable peuvent être utilisés)
Référence produit:
8FLI31.2424.00I-1
Description:
ACOPOS 6D segment S3 240 x 240
Accessoires optionnels
Bouchons de fermeture
8F1X0A.00001000K-1 30x bouchon borgne pour les connexions X1A/X1B sur les segments ACOPOStrak 8F1I ou X3A/X3B sur ACOPOSmotor Compact 8D1
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 Mo
Data sheet 8FLI31.2424.00I-1 PDF / 259 Ko
Firmware Upgrades Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D Controller Firmware ZIP / 113 Mo
Outils / Utilitaires / Exemples Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D Segment Firmware Update Tool (24-8A, 24-01) ZIP / 21 Mo
PMTool ZIP / 14 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo