Les atouts technologiques qu'offre le système ACOPOStrak vous permettent de franchir un cap décisif dans la réalisation de votre machine adaptative :

Oops, an error occurred! Code: 202602041050163ef8d5aa
Oops, an error occurred! Code: 202602041050168f4dc836
Oops, an error occurred! Code: 20260204105016b0cb5ac7
Oops, an error occurred! Code: 202602041050167e6b91d6
Oops, an error occurred! Code: 20260204105016cb397d47
Oops, an error occurred! Code: 20260204105016a77c3c93
Oops, an error occurred! Code: 2026020410501627ba433d

Traitements en parallèle

Plusieurs flux de produits peuvent se séparer et se répartir sur plusieurs stations de traitement, puis fusionner en aval de ces stations. Les processus temporellement critiques s'exécutent plus rapidement, les temps de cycle diminuent, et la productivité augmente.

Oops, an error occurred! Code: 20260204105016b850f258
Oops, an error occurred! Code: 2026020410501650641bcf
Oops, an error occurred! Code: 2026020410501643126922
Oops, an error occurred! Code: 20260204105016c47fd869

Système de refroidissement

Refroidissement intelligent pour accroître les performances

Désormais, les segments moteur du système intelligent ACOPOStrak peuvent être fournis avec un refroidissement liquide intégré permettant d'accroître les performances. Le système de refroidissement est directement intégré dans le segment moteur. Son utilisation ne nécessite donc aucun montage supplémentaire.

Dans les applications hautement dynamiques, un grand nombre de navettes accélère et décélère sur un seul segment, ce qui génère de la chaleur. Les segments moteur avec refroidissement intégré permettent de refroidir ces sections de piste. Les segments moteur du système ACOPOStrak sont fournis avec ou sans système de refroidissement. Les deux types de segments s'associent librement. Il est ainsi possible de limiter le refroidissement aux segments qui en ont vraiment besoin. Le coût du refroidisssement est ainsi minimisé.

L'eau de refroidissement est acheminée avec une pompe à travers un circuit de refroidissement. La chaleur dissipée par les composants est absorbée par l'eau de refroidissement puis évacuée dans l'air ambiant via un échangeur thermique.

Atouts clé

  • Gain de performance
  • Pas de montage additionnel
  • Système modulaire
  • Économies

Calculs thermiques simplifiés

Le logiciel système mapp Track fourni avec le système ACOPOStrak calcule exactement les besoins de puissance et détermine à quels endroits ces derniers sont les plus importants. L'outil de simulation inclus dans ce logiciel rend immédiatement visible les segments de piste à refroidir.

Note : implémentation technique en cours. Pour plus d'informations, veuillez vous mettre en relation avec le contact commercial B&R de votre secteur.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo