Conditions de fonctionnement
Conditions ambiantes
| Température | |
| Fonctionnement | |
| Nominal | 5°C à 40°C |
| Stockage | De -25°C à 55°C |
| Transport | De -25°C à 60°C |
| Humidité relative | |
| Fonctionnement | 5 à 85%, sans condensation |
| Stockage | 5 à 95%, sans condensation |
| Transport | 5 à 95%, sans condensation |
Propriétés mécaniques
| Dimensions | |
| Longueur | 98 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Profondeur | 47,3 mm |
| Poids | 1,2 kg |
Référence produit:
8F1SC.201.100000-1Description:
Navette ACOPOStrak 100 mm adaptée aux déviateurs, standard, génération 2
Accessoires optionnels
Navettes
| 8F1SAP.ASB001002-1 | ACOPOStrak shuttle A, 10 brosses antistatiques |
| 8F1SAP.FW0001002-1 | ACOPOStrak shuttle A, roues plates avec roulement, 2 pcs. |
| 8F1SAP.LF0001002-1 | ACOPOStrak shuttle A, feutre de lubrification de remplacement, 10 pcs. |
| 8F1SAP.VW0001002-1 | ACOPOStrak shuttle A, roues en V avec roulement, 2 pcs. |
| 8F1SCP.ASB00100X-1 | ACOPOStrak shuttle, brosses antistatiques avec vis, 10 pcs. |
| 8F1SCP.FW000100X-1 | Navette ACOPOStrak, roues plates avec roulement, 10 pcs. |
| 8F1SCP.LF000100X-1 | Feutres de lubrification ACOPOStrak shuttle, feutres lubrifiants, 10 pcs. |
| 8F1SCP.WAK00100X-1 | ACOPOStrak shuttle génération 2, kit d'installation des roues : Vis, axes, boulons pour l'installation des roues, kit pour 10 navettes |
| Documentation | Version (date) | Téléchargement |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1SC.201.100000-1 | PDF / 296 Ko |
| M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
|---|---|---|
| ACOPOStrak Shuttle 100 mm, suitable for diverters 8F1SC.201.100000-1 | STP / 3 Mo |