Optimisation dans le feu de l'action
Nombreux sont ceux qui, parmi nous, apprécient les informations et notifications que nous fournissent les trackers de fitness. Les smartphones et smartwatches enregistrent nos pulsations, notre respiration, nos pas ou encore l'altitude. Des algorithmes complexes et des applications cloud utilisent ces données pour proposer des entraînements personnalisés ou des adaptations de notre style de vie.
Il en va de même pour les machines industrielles modernes : les capteurs enregistrent des paramètres comme les vibrations, le couple, la température, et bien d'autres encore. Ces données peuvent être analysées sur site pour identifier des tendances et optimiser la performance de l'installation. Elles peuvent être aussi intégrées dans des systèmes ERP et SCADA pour optimiser la gestion des chaînes d'approvisionnement, ou dans des solutions IIoT étendues au cloud pour monitorer des installations en temps réel et mettre en œuvre une maintenance prédictive pour l'entretien de composants, de machines ou même de parcs de machines entiers.
B&R offre des solutions matérielles et logicielles complètes ainsi qu'une expertise en automatisaton et digitalisation de machines.



Collecte de données sécurisée
Les services IIoT avancés nécessitent une communication intra- et intermachines sans faille. OPC UA et TSN offrent une solution de communication de bout en bout, du capteur au cloud, et sécurisée selon les standards de sécurité les plus modernes. Composées notamment d'un contrôleur de bus compatible OPC UA FX, de plusieurs générations d'automates et d'un switch TSN et intégrées à l'environnement de développement Automation Studio, les solutions IIoT de B&R sont construites autour d'une offre produit performante et conçue pour s'intégrer facilement à des systèmes tiers. De quoi offrir une flexibilité maximale à l'utilisateur.

Accès facile aux données
L'IIoT Connector permet des échanges de données simplifiés et configurables entre machines et systèmes IT. De la même manière qu'avec un tracker de fitness, l'utilisateur a la possibilité de choisir les données machine qu'il souhaite partager et avec qui partager ces données. Certaines données peuvent être utilisées dans des systèmes sur site (ERP et SCADA, par exemple) ou dans des solutions IIoT basées sur le cloud afin de rendre des processus plus efficients, tandis que d'autres peuvent être partagées avec le fabricant de machines ou B&R pour permettre l'amélioration de certains composants de machines ou d'automatisation. Dans tous les cas, l'approche ouverte de B&R assure que ni le type de matériel utilisé, ni le type de plateforme de gestion de conteneurs où s'exécutent les applications n'ont une quelconque incidence.

Maintenance optimisée
Créer de la valeur pour l'analyse des données : grâce aux applications B&R, les fabricants de machines accèdent à des données machine haute résolution qu'ils peuvent utiliser pour effectuer des analyses complètes. Des analyses qui, bien souvent, sont assistées par de l'IA et délivrent ainsi des informations utiles pour, par exemple, l'optimisation d'alignements mécaniques et la maintenance d'éléments rotatifs. Les déviations que détectent des algorithmes d'IA dans des tendances de données peuvent activer des alertes et inciter à des investigations supplémentaires sur site. Les données ainsi obtenues peuvent aussi fournir des informations sur le timing et la précision des opérations de maintenance et, le cas échéant, alerter le fabricant de machines en cas de pratiques de maintenance inappropriées.

Solutions IoT Industriel pour l'automatisation industrielle

Convertir des données en informations
La solution Edge de B&R est à la machine ce qu'est la smartwatch à l'athlète. L'appli de tracking est remplacée par l'IIoT Connector de B&R qui donne accès à des tableaux de bord, fonctions et services locaux ou basés sur le cloud. Le portfolio de B&R fournit aux fabricants et utilisateurs de machines les outils dont ils ont besoin pour construire leur écosystème IIoT, surveiller la santé de leurs machines et maintenir leur parc dans un fonctionnement à performance maximale. Le tracking fitness transforme les pulsations, les pas et les données d'altitude en recommendations personnalisées d'exercices physiques ou de style de vie. L'écosystème IIoT de B&R transforme les données de vibration, couple et température en performance optimisée et durée de vie d'exploitation étendue.

Systèmes "edge" échelonnables
Les systèmes B&R offre des solutions entièrement intégrées pour se connecter à n'importe quel fournisseur de services cloud. L'acquisition des données de processus, la gestion du cycle de vie, la maintenance prédictive et même l'archivage à long terme peuvent être mis en œuvre avec des solutions B&R, même sans connexion permanente à Internet. Les machines sont interconnectées avec des modules d'E/S X20, un module CPU X20 et un PC industriel. Le module X20 collecte les données, le module CPU gère les applications dans leur fonctionnement normal, et le PC industriel peut stocker les données temporairement si la connexion à Internet est rompue. Dès que la connexion est rétablie, le PC industriel, qui remplit la fonction de contrôleur edge, envoie les données au cloud. Une vue complète et détaillée des performances des machines peut être consultée n'importe où, partout dans le monde.

Acquisition de données de processus et aide à la décision
L'acquisition systématique et en temps réel des données brutes depuis les équipements de production est essentielle pour assurer l'efficience et la qualité des processus de fabrication modernes. Les solutions de B&R permettent une acquisition sans faille des données d'exploitation et de processus des machines. Les informations pertinentes sont identifiées dans les données brutes, puis présentées sous la forme de diagrammes et de tableaux. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier rapidement les chiffres clés et prendre des décisions éclairées pour l'optimisation de leurs process.

IoT Industriel – Qu'est-ce que cela veut dire ?
IoT Industriel – Qu'est-ce que cela veut dire ?
IoT Industriel – Qu'est-ce que cela veut dire ?
Machines
L'IoT Industriel crée un pont avec les technologies de contrôle temps réel des machines. Il permet notamment l'intégration des logiciels les plus modernes dans des équipements de production neufs ou existants, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d'analyse et de contrôle. Un retour immédiat d'informations sur la performance machine est également possible.
Lignes
Grâce à des fonctions "edge" avancées, B&R centralise l'acquisition des données pour tous les modules constitutifs de la ligne de production. Les fonctionnalités d'informatique décisionnelle et d'historisation de données fournies dans ce cadre permettent de réaliser des analyses de tendances à long terme ainsi que des prévisions.
Usines et entreprises
Les technologies cloud permettent de fournir des services IT échelonnables et dynamiques. Elles remplissent une fonction d'interface avec la production, interconnectant les machines et offrant une nouvelle visibilité sur les processus machine.
Solutions IIoT pour équipements de production neufs ou existants
Solutions IIoT pour équipements de production neufs ou existants
Les solutions IoT Industriel de B&R procurent de nombreux avantages pour les équipements de production, tant neufs qu'existants.
Optimisation des moyens d'exploitation
- Processus d'exploitation plus fiables avec des performances maximisées et des coûts minimisées
- Systèmes d'automatisation hautement flexibles
- Utilisation optimale des ressources disponibles
Nouvelles sources de revenus
- Nouveaux modèles économiques (paiement à l'utilisation, par exemple)
- Mises à jour de machines par logiciel
- Haute disponibilité grâce à des prévisions et des analyses précises
Optimisation du service
- Utilisation des données disponibles pour améliorer les processus
- Nouvelles offres de service (télémaintenance, par exemple)
- Proposition d'accords incluant différents niveaux de services