L'evoluzione delle macchine da lavoro mobili
Nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, dell'industria mineraria e della gestione municipale, sono in corso grandi sforzi per rendere i processi operativi più sicuri, più efficienti e per aumentare la qualità utilizzando macchine mobili. Allo stesso tempo, questi settori stanno affrontando una carenza di professionisti qualificati.
Per raggiungere questi obiettivi e contrastare la carenza di manodopera, le macchine da lavoro mobili di oggi si stanno rapidamente evolvendo. Stanno diventando sempre più intelligenti: le funzioni vengono svolte in modo sempre più autonomo o semi-autonomo e le macchine sono collegate in rete tra loro e con il cloud.
Unitevi a noi per scoprire come le tecnologie all'avanguardia stanno rivoluzionando questi settori e contribuiscono in modo significativo a un futuro più sostenibile e produttivo.



Digitalizzazione
Le soluzioni di automazione mobile richiedono l'integrazione di sistemi e tecnologie complesse che devono funzionare insieme senza soluzione di continuità. La raccolta, l'elaborazione e l'analisi di grandi quantità di dati provenienti da varie fonti può essere impegnativa e richiede solidi strumenti di gestione e analisi dei dati. Macchine e sistemi diversi devono essere in grado di comunicare tra loro, il che richiede protocolli standardizzati. I sistemi devono anche essere scalabili per consentire espansioni e aggiornamenti futuri senza compromettere l'infrastruttura esistente. Le macchine mobili sono spesso esposte a condizioni ambientali difficili che richiedono tecnologie robuste e affidabili.

Automazione
Le funzioni autonome sono fondamentali per molte applicazioni di automazione mobile. Integrando sensori e algoritmi avanzati, i dispositivi mobili e i veicoli possono navigare autonomamente, riconoscere gli ostacoli e pianificare i percorsi. Ciò consente di svolgere in modo efficiente e accurato attività in diversi settori. Tra questi, il trasporto di carichi e materiali, le applicazioni agricole, l'ispezione e il monitoraggio, le attività di sicurezza, la logistica e le consegne. I sistemi autonomi ottimizzano i processi di lavoro, riducono i costi, aumentano la sicurezza e aprono la strada a nuove applicazioni.

Elettrificazione
L'elettrificazione offre numerosi vantaggi che stanno rivoluzionando l'automazione mobile. I sistemi elettrificati aumentano l'efficienza ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo le emissioni, con il risultato di soluzioni più rispettose dell'ambiente. Grazie alla riduzione dei requisiti di manutenzione e dei costi energetici, garantiscono allo stesso tempo un risparmio economico a lungo termine. La loro flessibilità consente applicazioni personalizzate, mentre la loro perfetta integrazione negli ambienti digitali garantisce un migliore controllo e monitoraggio. L'elettrificazione promuove innovazioni come i sistemi di energia rigenerativa e la gestione intelligente dell'energia, che rendono l'automazione mobile più efficiente e sostenibile.

Partnership
Il passaggio dalla produzione interna alla collaborazione con esperti di automazione mobile rappresenta un cambiamento importante per le aziende. Questo cambiamento di paradigma presenta molti vantaggi: Le aziende possono concentrarsi maggiormente sulle loro competenze principali, aumentando così l'efficienza e impiegando le risorse esistenti in modo più mirato, beneficiando allo stesso tempo di competenze esterne e tecnologie innovative. Queste partnership consentono inoltre un adattamento più rapido ai cambiamenti del mercato e soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti, che in ultima analisi si traducono in una migliore posizione di mercato.

B&R, il vostro partner per l'automazione delle macchine da lavoro mobile
Macchine agricole e forestali
Per l'utilizzo in ambienti difficili, B&R fornisce dispositivi di comando e touch panel con interfacce di facile utilizzo, adatti al funzionamento e al monitoraggio dei veicoli agricoli e forestali. Un'ampia gamma di sensori e attuatori consente l'acquisizione di dati e il controllo del movimento nei veicoli agricoli e forestali. Questi componenti raccolgono informazioni sullo stato della macchina ed eseguono azioni specifiche.
Veicoli municipali
I sensori e gli attuatori B&R portano l'acquisizione dei dati e il controllo del movimento nei veicoli municipali a un livello completamente nuovo. Questi componenti registrano informazioni precise sullo stato del veicolo ed eseguono azioni specifiche. Grazie alle funzioni diagnostiche integrate nelle loro soluzioni di automazione, B&R supporta la manutenzione preventiva e la risoluzione dei problemi, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando il tempo di funzionamento del veicolo.

Macchine per l'edilizia e l'industria mineraria
B&R offre un'ampia gamma di soluzioni di automazione per l'industria mineraria e delle costruzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza delle macchine. Queste includono sistemi di controllo robusti e affidabili, sviluppati appositamente per l'uso in macchine mobili. Questi controllori possono essere utilizzati per automatizzare diverse funzioni nelle macchine per l'edilizia e l'industria mineraria, da compiti semplici come il controllo del motore a processi complessi come il monitoraggio e la diagnostica della macchina.

Veicoli a guida automatica e robot mobili autonomi
B&R consente la perfetta integrazione di AGV e AMR in sistemi di controllo e IT di livello superiore, per consentire a più veicoli di comunicare e coordinarsi in modo efficiente. Questo include anche il collegamento in rete con altre macchine e dispositivi nell'ambiente di produzione. Le soluzioni di automazione flessibili e scalabili si adattano alle mutevoli esigenze delle flotte di AGV e AMR. Ciò include anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico (ML) per migliorare continuamente le prestazioni e l'efficienza dei veicoli.

Whitepaper: Automazione scalabile per macchine da lavoro mobili
Le esigenze delle moderne macchine mobili sono cambiate in modo significativo nel corso degli anni. Vengono aggiunte sempre nuove funzioni e le esigenze di efficienza e qualità sono più elevate che mai. Sono necessari sistemi di automazione potenti e scalabili. B&R semplifica l'implementazione di soluzioni di automazione per macchine da costruzione e da miniera, veicoli municipali e applicazioni in agricoltura e silvicoltura. Scopri di più sul nostro white paper.

Sistema di controllo e I/O: Flessibile e senza compromessi
I costruttori di macchine agricole e per l'edilizia devono affrontare la sfida di implementare rapidamente funzioni intelligenti (semi)autonome delle macchine e di mantenerle nel tempo. Con il controllore modulare X90 e il sistema di I/O, B&R continua ad aprire nuove possibilità per l'automazione delle macchine agricole. Per i costruttori di macchine sono disponibili controllori di diverse classi di prestazioni, sia per macchine semplici che per macchine di fascia alta. Il collegamento di sensori al controllore X90, lo scambio di informazioni diagnostiche e il controllo diretto dei motori passo-passo sono facilmente realizzabili grazie a diverse schede opzionali.

PC industriali mobili per l'utilizzo in ambienti esterni difficili
Il passaggio in agricoltura a macchine semoventi per aumentare la produttività è iniziato da tempo. Le macchine autonome hanno bisogno di dati, ad esempio, provenienti da vari sensori per svolgere tutti i loro compiti. Il PC di automazione per esterni può raccogliere grandi quantità di dati da più macchine agricole e trasmetterli a sistemi di livello superiore. Ad esempio, un trattore e una mietitrebbia possono scambiarsi informazioni sulla velocità e sulla capacità di carico. Lo scambio di informazioni tra le macchine agricole ha un effetto positivo sul loro funzionamento sul campo.

Monitoraggio: Condizioni difficili - Funzionamento affidabile
Il mondo dell'agricoltura è sinonimo di pioggia, sporcizia, calore e vibrazioni. È essenziale che i dispositivi di comando garantiscano un funzionamento senza problemi, anche in condizioni non favorevoli. L'alloggiamento in alluminio pressofuso garantisce la stabilità meccanica e il display multi-touch può essere utilizzato anche sotto la pioggia. Questo rende il Power Panel T50 mobile, come l'Automation PC 3100 mobile, la soluzione perfetta per l'uso in ambienti esterni difficili. È un dispositivo solo browser ed è collegato al server di visualizzazione tramite Ethernet. Il touch screen capacitivo proiettato può essere utilizzato anche sotto la pioggia o indossando i guanti.

Soluzioni di azionamento elettrico per veicoli industriali e fuoristrada
Il trasporto di persone, merci e materie prime è responsabile di oltre il 25% del consumo energetico globale e di quasi il 30% delle emissioni globali di anidride carbonica (CO2). ABB offre prodotti e soluzioni per migliorare l'efficienza energetica dei veicoli commerciali pesanti attraverso l'elettrificazione. Per saperne di più su come migliorare l'efficienza dei veicoli commerciali pesanti e ridurre le loro emissioni e il loro funzionamento.

Sviluppo più rapido con i componenti software
L'ecosistema unico di B&R apre nuove possibilità per la progettazione di macchine e impianti. Nonostante le esigenze sempre più complesse dei clienti, il nostro approccio integrato allo sviluppo del software consente ai nostri clienti di ridurre al minimo i costi di progettazione e il time-to-market, rispettando tutti i requisiti di qualità. Leggete come Automation Studio riduce i costi di formazione e come mapp Technology sta rivoluzionando lo sviluppo di software per macchine e impianti.




Altri modi per contattare B&R: Partner locali

Trova un partner vicino a te
Approfittate della nostra rete globale per i clienti finali.Oltre a più di 200 filiali B&R in oltre 70 paesi del mondo, disponiamo di una rete globale di Value Provider. I Value Provider B&R collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi nella vostra sede. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.