Stampa efficiente e sostenibile: B&R plasma il futuro del settore della stampa
La crescente domanda di supporti di stampa personalizzati, orientati al marketing selettivo e ai gruppi target, è una tendenza chiara. In questo contesto, le piccole tirature stanno diventando sempre più importanti. B&R comprende le sfide che il settore della stampa deve affrontare: la necessità di una produzione efficiente e flessibile con lotti più piccoli e la transizione verso processi di stampa sostenibili riducendo al minimo gli sprechi o aumentando l'efficienza energetica.
In qualità di fornitore di soluzioni innovative, B&R si concentra su processi adattivi e sostenibili e implementa l'automazione end-to-end. B&R consente la massima flessibilità nella produzione per ridurre al minimo i tempi di inattività e di configurazione, ridurre gli sprechi e collegare in rete le macchine in modo efficiente. I clienti B&R progettano stampe personalizzate non solo al massimo livello, ma anche in modo efficiente e con maggiore sostenibilità. Qui la stampa non è solo personalizzata, ma anche intelligente, efficiente ed ecologica.



Stampa digitale
Personalizzazione abbinata a una qualità di stampa eccezionale a velocità di stampa elevate: questa è la stampa digitale basata sull'automazione integrata e sulla tecnologia di azionamento precisa di B&R. La connettività dei controller utilizzati semplifica l'implementazione di unità di stampa convenzionali o processi di finitura a valle.

Stampa convenzionale
Con B&R, i clienti sperimentano soluzioni di stampa per lunghe tirature e velocità impressionanti. Il rilevamento esatto della tacca di registrazione, la sincronizzazione precisa degli assi e la reazione rapida alle deviazioni sono i tratti distintivi della comprovata tecnologia di azionamento di B&R. Stampa efficiente con sprechi minimi: B&R unisce qualità e velocità su ogni pagina stampata.

Elaborazione della stampa
B&R va oltre il processo di stampa e migliora i prodotti stampati. Un'ampia gamma di opzioni come rivestimento, goffratura e rilegatura trasformano un articolo stampato in un prodotto completo. B&R semplifica il flusso di lavoro attraverso un'ampia integrazione digitale e consente una comunicazione aperta con sistemi di livello superiore. Ciò non solo aumenta la qualità della produzione, ma porta anche l’efficienza a un nuovo livello.

Adattativa, efficiente e sostenibile: la stampa di prossima generazione

Collega e stampa
B&R consente la modularizzazione personalizzata delle macchine da stampa con una varietà di componenti di automazione centralizzati e decentralizzati, nonché la modularizzazione del software in Automation Studio. La messa in servizio avviene senza modificare il software. OPC UA FX identifica automaticamente i moduli macchina e determina la loro posizione nella rete, indipendentemente dal fatto che dispongano di un proprio controller. Ciò consente la configurazione automatica senza la necessità di impostazioni manuali.

Tecnologia di azionamento ad alta precisione
B&R offre servoazionamenti di alta qualità come ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote e ACOPOSmotor per un controllo preciso e un'eccezionale qualità del prodotto. Le soluzioni flessibili e scalabili coprono un'ampia gamma di prestazioni nonché concetti di macchine centralizzate e decentralizzate. Completano la gamma di prodotti convertitori di frequenza e sistemi di azionamento per il controllo di motori DC e motori passo-passo.

Tecnologia di sicurezza integrata
Con B&R, le aziende possono implementare in modo semplice e flessibile soluzioni di sicurezza in conformità con EN 1010 ed EN 13849. I requisiti di distanza di sicurezza ridotti consentono design delle macchine più compatti. Con tempi di risposta dieci volte più rapidi rispetto alle soluzioni convenzionali, la tecnologia di sicurezza B&R consente una produzione ininterrotta a velocità ridotta in caso di incidente di sicurezza per evitare costosi tempi di fermo macchina.

Rilevamento del segno di registrazione
L'esatto posizionamento e allineamento dell'immagine stampata è fondamentale per la qualità di stampa e l'ulteriore elaborazione. B&R rende tutto ciò possibile con il rilevamento preciso di tutti i comuni segni di registrazione, anche a velocità elevate. L'integrazione semplice e i cicli di controllo rapidi si ottengono collegandosi direttamente al servoazionamento o tramite un bus di campo con comunicazione incrociata diretta.

Efficienza energetica e delle risorse
Una produzione di supporti di stampa economicamente vantaggiosa richiede un uso efficiente di energia e risorse. Ciò è ottenuto attraverso sistemi di azionamento rigenerativi, regolazione PWM automatica e servomotori altamente efficienti. La misurazione dell’energia a vari livelli supporta la gestione sistematica dell’energia. Inoltre, il controllo del registro ad alta velocità di B&R consente una significativa riduzione degli scarti sulle macchine da stampa convenzionali.

Supporto per la creazione di soluzioni di stampa sostenibili
Perché OPC UA FX è ideale per le macchine da stampa modulari?
Perché OPC UA FX è ideale per le macchine da stampa modulari?
OPC UA FX è la rete ideale per macchine da stampa modulari. In primo luogo, combina le migliori caratteristiche dei bus di campo odierni. A livello di rete viene utilizzata Gigabit Ethernet con Time-Sensitive Networking (TSN). Ciò garantisce la piena libertà della topologia, una larghezza di banda sufficiente per applicazioni future e una trasmissione dati deterministica, essenziale ad esempio per la sincronizzazione degli assi di azionamento. L'interoperabilità multivendor garantisce una comunicazione continua tra componenti di automazione di diversi produttori. Ciò include anche i dispositivi utilizzati per la sicurezza funzionale.
L'aggiunta più importante in termini di modularizzazione è il rilevamento integrato della topologia, che può essere utilizzato per determinare la topologia fisica della rete. I nuovi moduli collegati e la loro posizione nella macchina possono essere determinati automaticamente. Ciò consente un software macchina adattivo nonché un adattamento flessibile e l’integrazione di nuovi moduli alle mutevoli esigenze.
L'estensione verticale di OPC UA al livello di campo garantisce la completa coerenza dei dati semantici dal sensore al cloud. Ciò facilita l'integrazione nei sistemi di produzione e di informazione di livello superiore. In questo contesto è particolarmente importante che la crittografia, l'autenticazione e l'autorizzazione della comunicazione siano componenti integranti anche a livello sul campo. Ciò significa che anche le macchine da stampa soddisfano i crescenti requisiti di sicurezza.
Come si può ottenere la migliore qualità di stampa?
Come si può ottenere la migliore qualità di stampa?
B&R utilizza servoazionamenti all'avanguardia con un controllo molto veloce e preciso per ottenere la migliore qualità di stampa. Il tempo di campionamento minimo è di 50 µs per l'intera cascata di controllori. Il controllo predittivo del modello compensa il cogging del motore e i disturbi periodici. Ciò consente una qualità di stampa eccezionale e ottimizza le prestazioni anche in condizioni difficili.
La tecnologia di controllo del movimento di B&R si integra perfettamente nel suo sistema di automazione complessivo, insieme al controllo della macchina, all'HMI e alla tecnologia di sicurezza, per creare una soluzione di sistema completa. Con i dispositivi ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote e ACOPOSmotor puoi sfruttare flessibilità e scalabilità nella progettazione della tua macchina. Questo è il caso dei sistemi di azionamento monoasse o multiasse, nel quadro elettrico o in remoto e in una gamma di potenza da 250 Watt fino a 122 kW.
Come posso trovare la soluzione ottimale per il rilevamento dei segni di registrazione?
Come posso trovare la soluzione ottimale per il rilevamento dei segni di registrazione?
Dalla semplice marcatura a blocchi per la lavorazione di stampa al rilevamento con precisione micrometrica dei punti più piccoli per la stampa offset. B&R offre la soluzione giusta per ogni applicazione:
Per esigenze moderate è sufficiente un sensore di contrasto digitale collegato direttamente all'azionamento o tramite un modulo NetTime. Se i requisiti aumentano, ad es. per il controllo del registro si consiglia l'X67BC8591.L12 in combinazione con un sensore di contrasto analogico. Gli algoritmi di valutazione intelligenti del modulo garantiscono un'elevata precisione di posizionamento a velocità di percorso elevate, ad es. ±3 µm a 1.000 m/s. Una Smart Camera B&R è la soluzione ideale per la massima flessibilità e supporto per tutti i segni di registrazione più comuni. Copre una vasta gamma di esigenze e offre la massima versatilità.

Avete domande? – Parla con il nostro esperto del settore.

Altri modi per contattare B&R: partner locali e date delle fiere

Trova un partner vicino a te
Approfitta della nostra rete globale per i clienti finali.
Oltre a oltre 200 filiali B&R in oltre 70 paesi in tutto il mondo, disponiamo di una rete globale di fornitori di valore. I B&R Value Provider collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi nella vostra sede. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.