Design igienico perfetto e coerente - Acciaio inossidabile - Pannelli operatore
Oltre ai pannelli operatore standard, B&R offre anche dispositivi che soddisfano requisiti esclusivi di settori specifici.
Specie nelle industrie del food and beverage, farmaceutiche e del packaging, i sistemi devono soddisfare requisiti rigorosi di igiene, robustezza e affidabilità. La realizzazione speciale dei prodotti B&R lo garantisce.
I pannelli B&R in acciaio inossidabile sono dotati di un design igienico e utilizzano materiali particolarmente resistenti, come acciaio inossidabile levigato, mascherina in poliestere di elevata qualità e materiali sigillanti speciali.
Dettagli
- Acciaio inossidabile 1.4301, superficie levigata
- Protezione IP69K (lato anteriore)
- Schermi capacitivi retro-proiettati multi-touch oppure resistivi analogici single-touch
- Display da 15" XGA a 24" Full HD
- Protezione infrangibile
- Possibilità di utilizzo con i guanti
- Esclusivo sistema di saldatura che elimina le fessure
- Braccio rotante - Flessibilità di montaggio sul lato superiore o inferiore
- Collegamenti per DVI, SDL, SDL3, SDL4 e Panel PC
Panels
Link modules
Accessories
Touch screen - Pannelli con braccio rotante - Sicuri e intuitivi
I pannelli su braccio rotante in acciaio inossidabile sono dotati di schermi multi-touch o single-touch. Si tratta di schermi pratici e intuitivi da utilizzare. La sicurezza operativa è rafforzata garantendo che sullo schermo siano visualizzate soltanto opzioni sensate. Le possibilità di errore sono pertanto ridotte al minimo. Gli stati operativi fra cui è possibile scegliere sono determinati dall’applicazione. Ciò aiuta gli utenti a procedere in modo sicuro passo per passo lungo le procedure più complesse. I touch screen stessi sono dotati di superfici levigate, in modo da consentire loro di soddisfare requisiti igienici rigorosi anche una volta integrati nei pannelli operatore.
Le dimensioni degli Automation Panel sono state studiate in modo da renderli particolarmente snelli. Ciò significa che non sono necessarie maniglie supplementari. È disponibile di serie un’interfaccia USB posteriore protetta. È possibile installare posteriormente anche un sistema standard con braccio rotante.


Tasti con anello illuminato
Tutti i tasti con anello illuminato B&R integrati nei pannelli sono disponibili con luci di diversi colori e possono essere etichettati individualmente con simboli, numeri o un testo.
Design personalizzato
È possibile adattare i pannelli dal design igienico in modo da superare tutte queste sfide.
È inoltre possibile personalizzare il loro aspetto esterno secondo le attese dei clienti servendosi di B&R Panel Designer.
Diagonale | Risoluzione | Touch screen | Tasti con anello illuminato | RFID | Arresto di emergenza |
|---|---|---|---|---|---|
15" | XGA | Resistivo analogico | No | No | No |
15,6" | HD | Capacitivo retro-proiettato | Sì | Sì | Sì |
18,5" | HD | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
18,5" | HD | Capacitivo retro-proiettato | Sì | Sì | Sì |
19" | SXGA | Resistivo analogico | No | No | No |
21,5" | Full HD | Capacitivo retro-proiettato | Sì | Sì | Sì |
24" | Full HD | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |