Personalizzazione rapida e agevole con B&R Panel Designer

Panel Designer consente di progettare individualmente i prodotti di B&R:

  • Tutti i pannelli sono dotati di una mascherina
  • Coperchio anteriore degli Automation PC
  • Moduli tastierino di B&R

Il design personalizzato viene inviato direttamente alla divisione di sviluppo, e i progettisti di B&R forniscono una bozza della configurazione della mascherina del pannello. Dopo l’approvazione, in meno di due settimane il cliente riceve il prodotto con la mascherina del pannello stampata in modo personalizzato con la stessa qualità delle unità della produzione di serie.

Oops, an error occurred! Code: 2026012912313071df2d24
Oops, an error occurred! Code: 20260129123130ef84929a

Per creare un design, selezionare semplicemente il prodotto hardware. L’aspetto viene adattato utilizzando B&R Panel Designer, lo strumento software gratuito e intuitivo di B&R per la creazione di design personalizzati dei pannelli.
È possibile aggiungere colori, forme e testi a piacere. È inoltre possibile aggiungere e integrare facilmente nel design elementi grafici come un logo aziendale. B&R Panel Designer mostra immediatamente l’aspetto previsto del prodotto finale.
Ciò consente di adattare alla perfezione i dispositivi B&R al design della propria azienda.

Vantaggi

  • Personalizzazione con B&R Panel Designer a partire da un singolo pezzo
  • Design aziendale in meno di 2 settimane
  • Ordini successivi ai prezzi di serie, senza alcun costo aggiuntivo
  • Supporto per i dispositivi personalizzati disponibile in tutto il mondo

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo