- Dettagli
- Ampie opzioni di connessione
- Estrema compattezza
- Diagonale del display da 4,3" a 15,6"
- Funzione terminale o sistema di controllo
- Scalabilità completa
Versatili. Compatti. Potenti.
Terminali e sistemi di controllo dotati di configurazioni con touch screen
Power Panel, la famiglia B&R di grande successo, include due serie di prodotti: la versione terminale di Power Panel (serie T) e la versione sistema di controllo di Power Panel (serie C). Sono disponibili configurazioni con touch screen resistivo analogico e con PCT multi-touch.
Compatti. Poco ingombranti. Esenti da manutenzione.
Entrambe le serie di dispositivi sono caratterizzate da una configurazione estremamente compatta, da una profondità di installazione ridotta al minimo e da una disposizione intelligente delle uscite dei cavi, grazie alle quali questi Power Panel risultano poco ingombranti e facili da montare. Entrambe le serie sono prive di disco rigido, ventole o batterie, e pertanto esenti da manutenzione. Il lato anteriore del pannello dispone di una protezione IP65, grazie alla quale questi dispositivi sono ideali per gli ambienti industriali gravosi.
HMI semplice
I Power Panel della serie T (configurazione terminale) sono dotati di un browser integrato e possono essere utilizzati anche come client di Visual Components. Tali Power Panel dispongono di interfacce Ethernet e USB, nonché di varie opzioni di configurazione.
Prestazioni elevate con un’ampia dotazione di opzioni di collegamento
I Power Panel della serie C (configurazione sistema di controllo) sono disponibili in una vasta gamma di classi di prestazioni, con tempi di ciclo fino a soli 0,4 ms. Varianti con interfacce diverse coprono inoltre un ampio ventaglio di applicazioni: POWERLINK, Ethernet standard, USB 2.0, X2X Link, oltre a interfacce opzionali quali RS232, RS485 e CAN, garantiscono la copertura di tutte le basi sotto il profilo della connettività.
Panoramica delle varianti di Power Panel Serie T e Serie C
Le varianti Power Panel C30 sono terminali con un PLC integrato. Il processore ARM Cortex-A8 (1 GHz, single-core) fornisce prestazioni sufficienti per consentire alle applicazioni di raggiungere tempi di ciclo fino a 1 ms soltanto. La base è costituita da Automation Runtime, che fornisce fino a 8 task class. Il Power Panel C30 è dotato di interfacce Ethernet, USB e CAN.
Uscita per i cavi ottimizzata:
- 4,3" (sul fondo)
- 7,0" (laterale)

- 10/100 Mbit/s, ad esempio per architetture OPC UA
- Per aggiornamenti e per l’applicazione
- 2 interfacce CAN

Nell’angolo inferiore destro del monitor è presente un pulsante integrato nella configurazione della mascherina del pannello. È possibile incorporare tale pulsante touch come una caratteristica distintiva dell’applicazione HMI dell’utente, ad esempio come un’elegante funzione Home o Help.
Le varianti Power Panel C70 sono terminali con un PLC integrato. Il processore Intel Atom fornisce prestazioni sufficienti per consentire alle applicazioni di raggiungere tempi di ciclo fino a soli 0,4 ms. La base di tali prestazioni è costituita da Automation Runtime, che fornisce fino a 8 task class. Per consentire un uso ottimale di tali prestazioni, il Power Panel C70 dispone di una vasta gamma di interfacce integrate, ad esempio POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB e, come opzione, CAN.

- Per il collegamento remoto di moduli di I/O, assi e apparecchiature di sicurezza
- 10/100 Mbit/s, ad esempio per architetture OPC UA
- Per aggiornamenti e per l’applicazione
- X2X Link per collegamenti di I/O diretti
- 2 CAN
- 1 CAN + 1 RS232
- 1 CAN + 1 RS485
Uscita per i cavi ottimizzata
- 5,7" (laterale)
- 7" (laterale)
- 10,1" (sul fondo)

Nell’angolo inferiore destro del monitor è presente un pulsante integrato nella configurazione della mascherina del pannello. È possibile incorporare tale pulsante touch come una caratteristica distintiva dell’applicazione HMI dell’utente, ad esempio come un’elegante funzione Home o Help.

I modelli Power Panel delle serie T e C sono disponibili in formato verticale e orizzontale. Il pulsante touch è situato in posizione ottimale nell’angolo inferiore destro, quindi si trova sempre nel punto giusto, a prescindere dal formato scelto.

Grigio antracite o bianco alluminio con rigature: il colore perfetto per quasi tutte le installazioni, disponibile sia nel formato verticale, sia in quello orizzontale. Questi eleganti colori con rigature sottolineano la qualità del dispositivo HMI e della macchina.
Il Power Panel T30 è un terminale dedicato alla visualizzazione, e può essere utilizzato in 2 modi distinti. Esso può essere impiegato come dispositivo di navigazione su Web con tecnologia standard (in modalità full screen). In alternativa, è possibile ottimizzarlo per l’uso con Visual Components. L’utente deve semplicemente selezionare la modalità desiderata durante la configurazione. Le comunicazioni avvengono tramite un collegamento Ethernet standard, con tutti i vantaggi dei relativi cablaggi, semplici ed economici.

- Scarico della trazione semplice e robusto
- Piastre di montaggio integrate nell’involucro
- Uscita per i cavi in posizione ottimale
- RJ45, 10/100 Mbit/s
- Interruttore integrato
- Cablaggio semplice con collegamento a margherita
- Per gli aggiornamenti del dispositivo
- Per il collegamento di dispositivi USB standard
- Accesso dall’applicazione utilizzando le librerie di funzioni
- Automatica tramite la CPU del sistema di controllo
- Utilizzando una chiavetta USB
- Utilizzando la pagina di assistenza integrata

Nell’angolo inferiore destro del monitor è presente un pulsante integrato nella configurazione della mascherina del pannello. È possibile incorporare tale pulsante touch come una caratteristica distintiva dell’applicazione HMI dell’utente, ad esempio come un’elegante funzione Home o Help.

I modelli Power Panel delle serie T e C sono disponibili in formato verticale e orizzontale. Il pulsante touch è situato in posizione ottimale nell’angolo inferiore destro, quindi si trova sempre nel punto giusto, a prescindere dal formato scelto.

Grigio antracite o bianco alluminio con rigature: il colore perfetto per quasi tutte le installazioni, disponibile sia nel formato verticale, sia in quello orizzontale. Questi eleganti colori con rigature sottolineano la qualità del dispositivo HMI e della macchina.

Il Power Panel T50 è dotato di un browser integrato e può essere utilizzato anche come client di Visual Components. La serie dei terminali dispone di interfacce Ethernet e USB, nonché di varie opzioni di configurazione.
I dispositivi Power Panel T50 con lato anteriore in vetro e tecnologia multi-touch sono compatti, facili da configurare e perfettamente adatti alle configurazioni delle macchine più sofisticate.
L’alto livello di sensibilità e precisione del touch screen capacitivo retro-proiettato migliora l’utilizzabilità. La tecnologia multi-touch consente inoltre di integrare gesti pratici come zoom e scorrimento.
Oltre a un design di alta qualità, la configurazione con vetro trasparente assicura anche un vantaggio economico rispetto a quella con vetro antiriflesso. Il Power Panel T50 è inoltre disponibile con un vetro antiriflesso opzionale per le applicazioni o le interfacce utente che lo richiedono.
- Dettagli
- Qualità elevata e linea sottile
- Capacità multi-touch
- Varianti widescreen fino a 15,6" HD
- Configurazione agevole
- tramite Web o HMI basata su VNC
- A seconda della variante:
- 1 interfaccia Ethernet
- 2 interfacce Ethernet con commutatore integrato
- 2 USB 2.0