Numero materiale Descrizione
6ACCMA11.0100-000 FT50/FT51 VESA bracket
6PM.AC.CLP-100 100x retaining clips for Power Panel T-Series mobile
6PM.AC.PAN-050 T50 mobile 5 inch, panel installation set
6PM.AC.PAN-070 T50 mobile 7 inch, panel installation set
6PM.AC.PAN-101 T50 mobile 10.1 inch, panel installation set
6PM.AC.RAM-001 RAM installation set 1 inch B-ball, diamond plate for panel, including screws, short connecting arm, round base plate, suitable for T50 mobile 5", 7"
6PM.AC.RAM-002 RAM installation set 1.5 inch, C-ball, diamond plate for panel, including screws, medium connecting arm, round base plate, suitable for T50 mobile 5", 7", 10.1"
X90AC-RP-SC-00 Set di pezzi di ricambio per il tappo di accesso X90 1x guarnizione profilata in silicone, arancione 1x guarnizione profilata in silicone, gialla 1x tappo di accesso con funzione di espulsione

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo