Sistema di azionamento modulare
La nuova generazione di azionamenti B&R fornisce una soluzione universale per qualsiasi task di automazione nella produzione di macchine. Una nuova pietra miliare sul cammino della "Perfection in Automation".
Filtri di linea passivi
Filtri di linea
Bobine di rigenerazione
Piastre di montaggio
Moduli di alimentazione passivi
Moduli di alimentazione
Moduli per alimentazione ausiliaria da 400 W
Moduli per alimentazione ausiliaria, 800 W
Auxiliary supply modules 2000W
Moduli inverter (moduli ad asse singolo)
Moduli inverter, SafeMC (moduli ad asse singolo)
Moduli inverter (moduli a due assi)
Moduli inverter, SafeMC (moduli a due assi)
Moduli di espansione
Moduli di condensatori
Resistenze di frenata
Moduli plug-in
Cavi (utilizzabili in catene di accoppiamento di cavi)
Cavi (non utilizzabili in catene di accoppiamento di cavi)
Prolunghe dei cavi
Accessori
Das Antriebssystem für den maximalen Kundennutzen

In today's market, customers demand more than simply meeting technical requirements. Above all, customers require cost-effective solutions, investment security and a high degree of availability. ACOPOSmulti, the new drive generation from B&R, possesses these characteristics. It is the universal solution for all automation tasks in machine manufacturing. A new milestone on the path to "Perfection in Automation". The ACOPOSmulti generation offers the highest degree of efficiency for multi-axis machines that are commonly used in the plastics, packaging, print and textile industries.
Modulares Kühlkonzept
L'utilizzo di ventilatori e unità di controllo del clima in un armadio di comando comporta costi notevolmente più elevati e spese di manutenzione aggiuntive. ACOPOSmulti offre al progettista lo spazio libero necessario per la dissipazione convenzionale del calore nell'armadio di comando, un raffreddatore passante con protezione IP65 per il rilascio del calore all'esterno dell'armadio di comando e una variante a piastra fredda per il collegamento a un sistema di circolazione di raffreddamento (acqua, olio).
![]() Wall mounting | ![]() Feed-through mounting | ![]() Cold-plate mounting |
Weitere Informationen
- Configuration of an ACOPOSmulti drive system
- ACOPOSmulti inverter modules with SafeMC
- Sicherheitsfunktionen
- Overview of safety functions
- Trend-setting power supply
- Gestire in modo sicuro le interruzioni di corrente
- Compact, scalable performance
- Usabilità eccezionale
- The ideal cooling method for each machine
- Wiring made easy
- Intelligent power supply modules
- Integrated 24V auxiliary supply modules
- Scalable inverter modules
- Accurate encoder plug-in modules
- Embedded parameter chip
- Quality made by B&R
- Receiving design support
- Integrated technology
- Smart Process Technology
- PLCopen motion control
- Auto-tuning - fully automatic controller configuration
- 100% software compatibility with the well-established ACOPOS drive generation
ACOPOSmulti Konfigurationen
ACOPOSmulti drive systems include multiple technology-specific functions. The ACOPOSmulti functions listed below are basic functions that the user can switch between as needed within 400 μs. In addition, manipulations such as changes in product length, registration mark control, overlying torque control, brief process adaptations and quality checks can be carried out at any time.
- Point-to-point movements
- Electronic gears
- Electronic differential gears
- Cutting units
- Electronic cam profiles
- Flying saws
- Line shafts
- CNC
ACOPOSmulti servo drives can be used in various configurations depending on the requirements of the application. The functions listed above are available to the user in each of the topology examples shown.
Response times are not influenced by the network and control system being used if technology functions are processed directly on the ACOPOSmulti drive system. Additional sensors and actuators must be integrated in the control system for more complex processes. In these cases, the level of performance depends mostly on the control system being used.
The topology examples shown on the following pages provide an overview of some of the options that are possible with B&R automation components.
Sistemi di azionamenti multipli ACOPOS in una rete POWERLINK
Le architetture di macchine ad alte prestazioni richiedono reti e bus di campo flessibili. Con POWERLINK, l'utente ha a disposizione una rete che soddisfa pienamente le elevate esigenze dei sistemi di movimento dinamici. POWERLINK si adatta ai requisiti della macchina e del sistema. L'accoppiamento rigido di molti assi con controllori, PC industriali, sistemi di I/O e pannelli operatore consente di creare macchine e sistemi con il massimo livello di precisione. La compatibilità con lo standard Ethernet riduce inoltre il numero di reti e bus di campo a livello di macchina.
Aree di utilizzo di successo per queste topologie
- Industria dell'imballaggio
- Movimentazione dei materiali
- Lavorazione della plastica
- Elaborazione di carta e stampa
- Industria tessile
- Industria del legno
- Industria della lavorazione dei metalli
- Industria dei semiconduttori