I dispositivi sono collegati consecutivamente senza giunzioni e hanno tutti la stessa altezza. Solo la larghezza differisce e dipende dalla potenza continua del rispettivo modulo. Il sistema di azionamento ACOPOSmulti è progettato in modo da poter implementare il concetto di raffreddamento ideale sulla macchina.
The use of fans and climate control units in the switching cabinet means additional maintenance expenses and considerably higher costs. The ideal solution would be a drive design that does not allow any power loss in the switching cabinet. ACOPOSmulti gives the designer the free space required for conventional heat dissipation in the switching cabinet, a feed-through cooler with IP65 protection for releasing heat outside the switching cabinet and a cold plate variant for connecting to a cooling circulation system (water, oil).