I gruppi di ventilatori utilizzati dipendono dalle dimensioni.
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 | 8LSx7 / 8LSx8 | 8LSP9 | |
|---|---|---|---|---|
Produttore | ebm-papst | |||
ID prodotto del produttore | 4184 NXH | 7114 N | 6424 M | W1G250-HH37-52 |
C-UR-US elencati | Sì | |||
Tipo di ventilatore | Ventilatore CC con commutazione elettronica Motore a rotore esterno | |||
Cuscinetti del rotore | Cuscinetti a sfera | |||
Grado di protezione | IP20 | |||
Tensione nominale | 24 VDC +16% / -50% | 24 VDC +25% / -50% | 24 VDC +33% / -50% | 24 VDC +17% / -33% |
Consumo di energia | 11 W | 12 W | 105 W | |
Protezione da sovraccarico | Protezione da blocco e sovraccarico tramite resistenza PTC Parzialmente protetto da impedenza | Protezione da inversione di polarità e stallo | ||
Intervallo di temperatura | da -30 a +70°C | da -25 a +72°C | da -20 a +55°C | da -25 a +60°C |
Rumore di funzionamento | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | - |
Vita utile A 40°C: Alla temperatura massima consentita: | 70000 h 35000 h | 80000 h 37500 h | - - | |