Prestazioni all'avanguardia per l'automazione industriale
La digitalizzazione industriale richiede un hardware potente che possa essere integrato senza problemi nei sistemi esistenti. L'APC 3200 è la risposta a questa sfida ed è perfettamente equipaggiato per i futuri requisiti di cybersecurity.
L'APC 3200, l'ultima generazione dei potenti PC di automazione di B&R, è stato sviluppato appositamente per le applicazioni industriali più esigenti. Offre prestazioni all'avanguardia, funzioni di sicurezza avanzate e una perfetta integrazione con i sistemi esistenti: tutto ciò che serve per la trasformazione digitale della produzione.
Grazie all'elaborazione rapida e alle prestazioni in real-time, l'APC 3200 garantisce un aumento costante della produttività. La lunga durata, le possibilità di retrofit al 100% e le ultime specifiche delle CPU industriali per una disponibilità a lungo termine fanno sì che i clienti siano sempre equipaggiati al meglio. La semplicità di integrazione senza riprogrammazione o costi nascosti lo rende la soluzione ideale per un'automazione pronta per ogni sfida futura.


Prestazioni potenti e scalabili
L'APC 3200 è basato sulla 13a generazione di processori Intel Core i e offre una potenza di calcolo scalabile fino a Core i con 64 GB di DRAM. Dalle semplici applicazioni HMI a quelle complesse basate sull'intelligenza artificiale, l'APC 3200 offre le prestazioni necessarie.
Disponibilità e sicurezza a lungo termine
Grazie all'ultima generazione di CPU, l'APC 3200 garantisce aggiornamenti software e disponibilità hardware a lungo termine. Questo protegge il vostro investimento e assicura che i vostri sistemi rimangano sicuri ed efficienti.


Integrazione perfetta e aggiornamento semplice
L'APC 3200 è completamente compatibile con il suo predecessore, l'APC 3100, il che lo rende un aggiornamento facile e conveniente. Non sono richiesti costi aggiuntivi o riprogettazioni: i vantaggi sono immediati grazie alle nuove prestazioni.

Modulare e potente per ogni necessità
Le configurazioni flessibili consentono un adattamento personalizzato ai requisiti specifici della macchina. L'APC 3200 offre la versatilità necessaria per le moderne applicazioni industriali e garantisce prestazioni ed efficienza ottimali.

Perfetto per l'automazione industriale
Per linee di produzione, progetti di retrofit o applicazioni IIoT basate sui dati, l'APC 3200 offre la combinazione ideale di prestazioni, robustezza e affidabilità. Rispetto al suo predecessore, l'APC 3100, l'APC 3200 offre un elevato grado di sicurezza dell'investimento grazie al suo design collaudato, alle dimensioni identiche e all'ampia gamma di opzioni di personalizzazione e accessori. Le solide soluzioni di archiviazione CFexpress garantiscono la massima affidabilità, anche negli ambienti industriali più difficili.



Disponibilità e sicurezza a lungo termine
L'APC 3200 offre prestazioni eccezionali, disponibilità a lungo termine e sicurezza. Con l'ultima generazione di CPU, garantisce il miglior supporto software possibile e, grazie alle migliori prestazioni, un rapporto qualità-prezzo di prim'ordine. Gli aggiornamenti regolari prevengono l'obsolescenza e mantengono il sistema aggiornato. L'elevata affidabilità e la lunga durata riducono inoltre i costi operativi e proteggono l'investimento.

Pronto per l'uso in ambienti di lavoro difficili
L'APC 3200 è stato sviluppato appositamente per l'uso in ambienti difficili. Grazie alla sua struttura robusta e al design senza ventole, offre un'elevata affidabilità e una lunga durata, anche in condizioni estreme e a basse temperature. Il raffreddamento passivo riduce notevolmente gli intervalli di manutenzione e rende il sistema praticamente esente da manutenzione. Le soluzioni di archiviazione CFexpress garantiscono la massima durata, mentre le tecnologie ad alta efficienza energetica riducono al minimo il consumo di energia.


Panoramica dei vantaggi
OEM e integratori di sistemi
- PC industriali scalabili, all'avanguardia e potenti per applicazioni nella fascia di prestazioni media
- Compatibilità perfetta con i sistemi di controllo esistenti
- Basati sulla più recente piattaforma CPU disponibile, i PC industriali sono progettati per la massima disponibilità a lungo termine, con un ciclo di vita garantito e una fornitura stabile di prodotti per evitare frequenti riprogettazioni.
- Modulare e personalizzabile con configurazioni flessibili (CPU, I/O, slot di espansione) su misura per i requisiti della macchina
- Sicurezza e accesso remoto con supporto a lungo termine e prontezza per i futuri requisiti di cybersecurity
Clienti e utenti
- Maggiore efficienza e connettività migliorata per una produzione più intelligente
- Maggiore produttività grazie a velocità di lavorazione più elevate e tempi di funzionamento affidabili per una produzione ininterrotta
- Le migliori prestazioni della CPU supportano l'utente anche durante le operazioni di calcolo complesse, garantendo così tempi di latenza ridotti
- Guida intuitiva per l'utente con moderne interfacce HMI, touch screen, accesso remoto e aggiornamenti semplici




Caratteristiche tecniche
- Processore: processori Intel Core i di 13a generazione
- Memoria: Fino a 64 GB di DRAM
- Memoria di massa: Schede di memoria CFexpress - rapporto prezzo/prestazioni ottimizzato
- Ethernet: 2x connessioni 2,5 Gigabit Ethernet per una comunicazione veloce e affidabile
- USB: Porte USB multiple
- Bus di campo: Supporto per quasi tutti gli standard di bus di campo più diffusi
- Design modulare: Configurazione flessibile con CPU, I/O e slot di espansione personalizzabili
- Design senza ventole: Nessuna parte rotante, per un funzionamento affidabile e a bassa manutenzione in ambienti industriali

System units
Front covers
Main memory
Mass storage options
Interface options
Graphics options
CFexpress cards
Uninterruptible power supply
Accessories
Operating systems
Replacement parts


Documentazione