Oops, an error occurred! Code: 202601262014439fcb2c78

I sistemi di I/O di B&R sono versatili e facili da utilizzare. Grazie alla protezione IP20 e IP67 ciò vale per qualunque combinazione, tanto all'interno quanto all'esterno del quadro elettrico. Essi supportano inoltre tutti i sistemi di bus di campo standard. La totale flessibilità topologica permette di adattare in modo ottimale il sistema di I/O alla macchina. È possibile combinare I/O standard e di sicurezza; nel sistema di I/O è inoltre integrata un'intelligenza distribuita che permette di implementare facilmente funzioni quali il Condition Monitoring.

Oops, an error occurred! Code: 20260126201443d0b25b44

All'interno del quadro elettrico

La linea estremamente compatta del sistema X20 offre una vasta gamma di moduli altamente efficienti da cablare e sottoporre a manutenzione grazie alla configurazione dei moduli a 3 elementi.

Oops, an error occurred! Code: 20260126201443f481bddf

All'esterno del quadro elettrico

Il sistema X67 è compatibile con il sistema X20 e consente di combinare i moduli secondo necessità. La protezione IP67 li rende inoltre particolarmente adatti per le applicazioni in condizioni ambientali gravose.

Oops, an error occurred! Code: 20260126201443c537ebfc

Integrazione diretta delle batterie di valvole

Il sistema XV permette di integrare direttamente le batterie di valvole nelle reti di I/O, con una riduzione del numero di moduli di I/O, dei cablaggi e, di conseguenza, dei costi di produzione delle macchine.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo