Caratteristiche del motore
| Velocità massima | 2 m/s |
Precisione di ripetizione
| Precisione di ripetizione | Tip. 1 µm |
| Rilevamento | |
| ID assoluto | Integrato |
Condizioni operative
| Temperatura della navetta durante il funzionamento | Da -25 a 70°C |
| Carico utile | |
| Massimo | 0,6 kg |
Condizioni ambientali
| Temperatura | |
| Immagazzinamento | Da -40 a 70°C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni | |
| Larghezza | 118 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
| Altezza | 9,85 mm |
| Peso | 0,53 kg |
| Coppia di serraggio massima | 2,5 Nm |
Numero materiale:
8FLS3.12120.00I-1Descrizione:
Navetta ACOPOS 6D, S3, 120 x 120
| Documentazione | Versione (data) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S3 user´s manual | PDF / 11 MB | |
| Data sheet 8FLS3.12120.00I-1 | PDF / 214 KB |
| M-CAD (Mechan. Template) | Versione (data) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.12120.00I-1 | STP / 3 MB |