Caratteristiche del motore
Velocità massima 2 m/s
Precisione di ripetizione
Precisione di ripetizione Tip. 1 µm
Rilevamento
ID assoluto Integrato
Condizioni operative
Temperatura della navetta durante il funzionamento Da -25 a 70°C
Carico utile
Massimo 2,4 kg
Condizioni ambientali
Temperatura
Immagazzinamento Da -40 a 70°C
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Larghezza 208 mm
Lunghezza 208 mm
Altezza 9,85 mm
Peso 1,93 kg
Coppia di serraggio massima 2,5 Nm
Numero materiale:
8FLS3.21210.00I-1
Descrizione:
Navetta ACOPOS 6D, S3, 210 x 210
Documentazione Versione (data) Download
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 MB
Data sheet 8FLS3.21210.00I-1 PDF / 187 KB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.21210.00I-1 STP / 684 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo