Informazioni generali
| Certificazioni | |
| CE | Sì |
Collegamento di alimentazione
Collegamento del bus CC
| Misure di protezione | |
| Protezione da sovraccarico | No |
| Protezione contro i cortocircuiti e i guasti a terra | No |
Bus di campo
| Tipo | Collegamento 6D |
| Variante | 4x HDMI |
| Lunghezza della linea |
0,5 m tra stazioni adiacenti Max. 3 m dal controllore ACOPOS 6D |
| Velocità di trasferimento | - |
Abilitazione degli ingressi
| Soglia di commutazione | |
| Basso | Da 0 a 4 V |
| Alto | Da 18 a 30 V |
Condizioni operative
Condizioni ambientali
| Temperatura | |
| Operazione | |
| Nominale | Da 5 a 40°C |
| Immagazzinamento | Da -25 a 55°C |
| Trasporto | Da -25 a 70°C |
| Umidità relativa | |
| Operazione | Da 5 a 80%, senza condensa |
| Immagazzinamento | Da 5 a 95% |
| Trasporto | 95% a 40°C |
Proprietà meccaniche
Raffreddamento
Numero materiale:
8FLI31.2424.00I-1Descrizione:
ACOPOS 6D segmento S3 240 x 240
accessori opzionali
Tappi di chiusura
| 8F1X0A.00001000K-1 | 30x tappo cieco per connessioni X1A/X1B su segmenti ACOPOStrak 8F1I o X3A/X3B su ACOPOSmotor Compact 8D1 |
| Documentazione | Versione (data) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S3 user´s manual | PDF / 11 MB | |
| Data sheet 8FLI31.2424.00I-1 | PDF / 259 KB |
| Firmware Upgrade | Versione (data) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Controller Firmware | ZIP / 113 MB |
| Strumenti / Utilità / Esempi | Versione (data) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Segment Firmware Update Tool (24-8A, 24-01) | ZIP / 21 MB | |
| PMTool | ZIP / 14 MB |