Informazioni generali
Sezione del cavo 2x 6,0 mm2 + 1x (2x 0,34 mm2) + tubo PA Di 1,7 mm
Durata Resistenza all'olio secondo EN 60811-404
Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2
Senza alogeni secondo EN 60754-1
Resistenza all'idrolisi secondo EN 50396
Resistenza microbica secondo EN 50396
Senza silicone / PWIS secondo VW PV 3.10.7
Certificazione E170315 cRUus AWM STILE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300 V FT1
Certificazioni
CE
UKCA
UL cULus E225616
Apparecchiature per la conversione di potenza
Costruzione del cavo
Linee elettriche
Linea di segnale
Giacca esterna
Materiale TPU, ritardante di fiamma, senza alogeni
Colore Arancione (simile a RAL 2003)
Connettore
Tipo connettore ibrido serie 915 femmina a 8 pin con manicotto in acciaio inox
Cicli di accoppiamento >500
Contatti 4
Grado di protezione secondo EN 60529 IP69 quando è collegato
Proprietà elettriche
Tensione nominale 80 VCC (alimentazione)
60 VCC (segnale)
Corrente nominale 31 A (potenza)
2 A (segnale)
Tensione di prova
Resistenza del conduttore
Condizioni operative
Grado di protezione secondo UL 50 In preparazione
Condizioni ambientali
Temperatura
Spostamento da -30°C a 80°C
Statico da -40°C a 80°C
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Lunghezza 20 m
Diametro 11,7 ±0,3 mm
Raggio di curvatura
Curva singola diametro del cavo ≥3x
Spostamento ≥12,5x diametro del cavo
Dati della catena di trascinamento
Accelerazione Max. 50 m/s² (dipende dalla lunghezza del percorso)
Cicli flessibili ≥3000000
Velocità Max. 300 m/min
Resistenza torsionale ±30°/m
Peso 4,88 kg
Numero materiale:
8F1CP0020.7112A-0
Descrizione:
Cavo di alimentazione ACOPOStrak, lunghezza 20 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x connettore ibrido diritto serie 915 femmina a 8 pin, lavabile
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 8F1CP0020.7112A-0 PDF / 222 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo