Caratteristiche del motore
Forza di propulsione massima 170 N
Velocità massima 5 m/s
Precisione nella direzione del movimento
Precisione di ripetizione di una singola navetta
Interfaccia in alto In preparazione
Precisione di ripetizione di più navette
Interfaccia in alto In preparazione
Condizioni operative
Temperatura massima del magnete 60°C
Carico utile
Tipico 2 kg
Massimo 2 kg
Condizioni ambientali
Temperatura
Operazione
Nominale Da 5°C a 40°C
Immagazzinamento Da -25°C a 55°C
Trasporto Da -25°C a 60°C
Umidità relativa
Operazione Da 5 a 85%, senza condensa
Immagazzinamento Da 5 a 95%, senza condensa
Trasporto Da 5 a 95%, senza condensa
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Lunghezza 98 mm
Altezza 179 mm
Profondità 47,3 mm
Peso 1,2 kg
Numero materiale:
8F1SC.201.100000-1
Descrizione:
Navetta ACOPOStrak 100 mm adatta ai deviatori, standard, generazione 2
accessori opzionali
Navette
8F1SAP.ASB001002-1 Navetta ACOPOStrak A, 10 spazzole antistatiche
8F1SAP.FW0001002-1 Navetta ACOPOStrak A, ruote piane con cuscinetto, 2 pz.
8F1SAP.LF0001002-1 ACOPOStrak shuttle A, feltro di lubrificazione di ricambio, 10 pezzi.
8F1SAP.VW0001002-1 Navetta ACOPOStrak A, ruote a V con cuscinetto, 2 pz.
8F1SCP.ASB00100X-1 Navetta ACOPOStrak, spazzole antistatiche con viti, 10 pezzi.
8F1SCP.FW000100X-1 Navetta ACOPOStrak, ruote piatte con cuscinetto, 10 pz.
8F1SCP.LF000100X-1 Navetta ACOPOStrak, feltri di lubrificazione, 10 pezzi.
8F1SCP.WAK00100X-1 ACOPOStrak shuttle generazione 2, kit di installazione delle ruote: Viti, assi, bulloni per l'installazione delle ruote, set per 10 navette
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8F1SC.201.100000-1 PDF / 296 KB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
ACOPOStrak Shuttle 100 mm, suitable for diverters 8F1SC.201.100000-1 STP / 3 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo