Umfangreiche Systemdiagnose
Industrie PCs von B&R sind seit vielen Jahren mit umfangreichen Systemdiagnosemöglichkeiten ausgestattet, die weit über den PC-Standard hinausgehen. So können nicht nur Informationen wie Serien- und Teilenummern ausgelesen werden, sondern auch Statistikdaten wie Power- On-Zyklen sowie die Werte der Temperatursensoren. Diese Daten werden vom speziell dazu entwickelten Maintenance Controller verwaltet. Ziel ist die maximale Systemtransparenz für den Anwender.
Für die bestmögliche Unterstützung im Servicefall werden alle Informations- und Diagnosemöglichkeiten im neu entwickelten HMI Service Center zur Verfügung gestellt. Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Automation PC oder Panel PC wird mit gestecktem USB-Stick hochgefahren. Dabei erfolgt der Bootvorgang von dem auf den Stick befindlichen Embedded-Betriebssystem. Danach können über eine strukturierte und übersichtliche Softwareoberfläche die benötigten Informationen ausgelesen und weitere Diagnoseschritte durchgeführt werden.
Bestellnummer: 5SWUTI.0001-000
Funktion | |
|---|---|
Batterie | Rückmeldung des Batteriezustands |
BIOS | Auslesen und Beschreibung der BIOS-Version |
Buzzer | Test des PC-Summers |
COM | Test der seriellen Schnittstellen des PCs und der optionalen Interfaces |
Device Information | Factory Settings Materialnummer Serialnummer PC und angeschlossene Automation Panels |
Lüfter | Drehzahl Status Logeinträge jedes verfügbaren Lüfters Lüfter-Testlauf |
Firmware | Firmware-Stände des PCs und der angeschlossenen Automation Panels |
Key | Test der PC-Taster und der optionalen Tasten auf dem Panel |
LED | Test der LEDs am PC und Panel |
Netzwerk | Konfiguration und Überprüfung der Ethernet-Schnittstellen |
RAM | Auslesen der Größe und der Factory-Settings Test der Speicher mit Testmustern |
SRAM | Auslesen von Device ID und Firmware-Version Überprüfung |
Statistik | Power-On-Zyklen Betriebsstunden |
Storage | Materialnummern und Serialnummer Firmware-Version Einbauort SMART-Werte |
Temperatur | Status und Log-Einträge jedes Temperatursensors Alarm bei Grenzwertüberschreitung inkl. Zeitspanne der Temperaturbereichsverletzung |
Touch | Test der Touchscreens |
USV | Auslesen der Statistik Spannungen und Zustand der USV USV-Tests |
USB | Test der USB-Schnittstellen am PC und an angeschlossenen Panels |