Numero materiale Descrizione
1A8AMS0000.LU-00 B&R ACOPOS for Simulink for operation at a company site, including a 1 year free maintenance license.
1TC61850.00-00 License for IEC 61850 server communication function. One license is required per target system.
1TC61850.01-00 License for IEC 61850 client and server communication function. One license is required per target system.
1TCDNP3.00-00 License for DNP3 communication function. One license is required per target system.
5SWFON.0000-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
5SWFON.0000-20 Font CD Arial WGL
5SWFON.0001-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-10 B&R Arial/Verdana Unicode font license, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-20 Font license for Arial WGL

Software thin client

Azionamento e monitoraggio in punti remoti

I thin client sono la soluzione ideale quando si desidera alternare l’uso di unità operative differenti. I dispositivi Power Panel 300 di B&R dotati di sistemi operativi Windows CE® sono la piattaforma ideale per gestire tale tipologia di lavoro. I thin client fungono esclusivamente da unità di ingresso/uscita. Le applicazioni vengono eseguite sul server. I client stessi sono collegati in rete con TCP/IP Ethernet in modo economicamente vantaggioso.

Protocollo Desktop Remoto

Il pratico pacchetto di configurazione B&R è in grado di generare soluzioni utili a livello industriale sia per client, sia per server, a partire dal servizio standard di "Remote Desktop Protocol". Non occorre immettere alcuna password sui client in quanto all’avvio del sistema il client preferito si collega automaticamente al server, mentre i client inattivi visualizzano semplicemente la schermata di login. A questo punto, è possibile richiamare a video l’applicazione mediante il mouse o la tastiera.

Power Panel 300 come thin client

Il Power Panel 300 è perfetto come thin client grazie alla sua configurazione quasi esente da manutenzione in quanto priva di componenti in rotazione, alla memoria CompactFlash e ai numerosi e vari tipi di display (fino al TFT XGA da 15"). Mentre altri sistemi richiedono la presenza di un costoso sistema operativo sul server per ottenere prestazioni simili, Windows XP Professional è più che sufficiente per questa soluzione B&R.

Unità disco USB sui thin client

Collegando a un client un’unità disco (ad esempio del tipo flash USB), questa viene messa a disposizione dell’intera rete tramite Ethernet. Anche il server è in grado di accedere a tale unità disco remota, agevolando notevolmente la modifica o la sostituzione dei parametri delle macchine.

Codice prodotto1

Descrizione

5SWOSU.0000-EN

Thin client – Software client per dispositivi Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 e 6.0 con processori x86, inglese.

5SWOSU.0001-EN

Thin client – Software client per Windows XP Professional/Embedded, inglese.

1Nella consegna è incluso soltanto l’adesivo della licenza. Il software e il sistema operativo necessario vengono installati al momento dell’assemblaggio del dispositivo.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo