Un sistema di controllo di processo per molte discipline
Il sistema di controllo di processo APROL e i componenti di automazione del sistema B&R X20 devono affrontare continuamente nuove sfide: APROL è utilizzato in tutti i settori dell'industria di processo, manifatturiera e ibrida. Si tratta di un sistema di controllo di processo versatile e flessibile e di una piattaforma di automazione per il controllo, il monitoraggio e l'ottimizzazione di processi e impianti industriali. Viene utilizzato anche nelle infrastrutture per il trattamento delle acque, la produzione e la gestione dell'energia. Gli impianti automatizzati con il sistema di controllo di processo APROL appartengono spesso a infrastrutture critiche (CRITIS).
Completa scalabilità
APROL offre piena scalabilità per soddisfare i requisiti di diverse aree applicative. Ciò significa che il sistema può essere adattato in modo flessibile per sistemi che vanno da un singolo nodo con 50 I/O fino a un grande impianto con diverse centinaia di migliaia di I/O. Che si tratti di una singola struttura con risorse limitate o di una struttura di grandi dimensioni con molti componenti, APROL può essere scalato di conseguenza per garantire prestazioni e funzionalità ottimali. È proprio questa scalabilità che consente alle aziende di adattare in modo efficiente le proprie soluzioni di automazione alle proprie esigenze specifiche.
Ingegneria efficiente
Il sistema di controllo di processo APROL è il risultato di tre decenni di esperienza nello sviluppo della tecnologia di automazione integrata presso B&R. Non molto tempo fa, molti settori e segmenti di mercato non avevano nemmeno preso in considerazione l’implementazione di un sistema di controllo dei processi. Oggi gli utenti apprezzano la capacità di un sistema di controllo industriale di supportare più utenti contemporaneamente consentendo la gestione di grandi quantità di dati. Allo stesso tempo, i dati vengono gestiti in modo coerente in tutto il sistema di engineering ed è possibile l'integrazione perfetta di diversi sistemi di bus di campo.




I tuoi vantaggi in breve
I tuoi vantaggi in breve
Ingegnere impiantista
- Sistema di controllo di processo scalabile per applicazioni economicamente vantaggiose
- Adattabilità flessibile ai requisiti del sistema attraverso funzioni integrate
- Massima disponibilità grazie all'uso di innovativi componenti standard B&R
- La visualizzazione integrata basata sul web sul controller consente concetti operativi flessibili
- Fornitura in tutto il mondo di aggiornamenti di sistema dal database dei progetti di ingegneria
Integratore
- Ingegneria efficiente attraverso moduli di controllo standardizzati e testati sul campo
- L'ingegneria multiutente consente tempi di configurazione più brevi e una messa in servizio più rapida
- Piena trasparenza e tracciabilità attraverso la gestione integrata delle versioni
- Comprovato in tutto il mondo con innumerevoli clienti soddisfatti in migliaia di installazioni
- Ideale per le discipline dell'automazione delle infrastrutture, dell'automazione dei processi e della produzione discreta
Operatore
- Funzionamento semplice e sicuro grazie alla visualizzazione intuitiva e alla reportistica moderna
- Sistema a prova di futuro basato su Linux con gestione proattiva del ciclo di vita
- Lo sviluppo incrementale del software di sistema mantiene il sistema all'avanguardia della tecnologia
- La PKI integrata con algoritmi moderni soddisfa i requisiti dei responsabili della sicurezza IT
- Fornitura e analisi dei dati di produzione come apriporta alla fabbrica digitale del futuro

Connettività a tutti i livelli


Sistema di controllo industriale APROL (ICS)
APROL Industrial Control System (ICS) è un sistema di automazione completo e integrato e un sistema di controllo di processo (Distributed Control System, DCS). APROL ICS viene utilizzato per controllare, monitorare e ottimizzare i processi industriali in vari settori. Offre un'ampia gamma di funzionalità e strumenti per gestire attività di automazione complesse. Con APROL i clienti possono sviluppare ulteriormente le loro soluzioni di automazione e migliorare i loro processi produttivi.

APROL Edge Controller
L'APROL Edge Controller è uno speciale dispositivo di controllo integrato nella piattaforma APROL. Viene spesso utilizzato in scenari di automazione decentralizzata per avvicinare il controllo e il monitoraggio dei processi alla sede dell'impianto. L'Edge Controller è in grado di eseguire attività locali ed elaborare i dati direttamente sul posto prima di inoltrarli al sistema di automazione di livello superiore. L'APROL Edge Controller offre quindi un modo per migliorare le prestazioni e l'efficienza delle soluzioni di automazione integrando intelligenza e controllo locali nel sistema complessivo.

Automazione dei processi per il tuo settore

Soluzioni per la produzione di energia
L’eliminazione graduale della produzione di energia elettrica dal carbone e il maggiore utilizzo di fonti energetiche più rispettose dell’ambiente come l’energia solare, la biomassa, l’energia eolica, l’energia geotermica e l’idrogeno sono passi cruciali per affrontare le sfide del cambiamento climatico. In questa fase di transizione verso fonti energetiche più sostenibili, i sistemi di controllo industriale altamente disponibili e scalabili come APROL stanno diventando sempre più importanti.
Con APROL le aziende possono garantire che i loro processi di produzione di energia siano gestiti in modo efficiente, rispettoso dell’ambiente e sostenibile. Ciò contribuirà a ridurre le emissioni di carbonio e a promuovere un futuro energetico più verde, che è urgentemente necessario per frenare il cambiamento climatico.

Soluzioni nell'ambiente marittimo
Le grandi navi di tutto il mondo richiedono una soluzione di automazione affidabile e robusta in grado di resistere in sicurezza alle impegnative condizioni del mare. Considerati i diversi compiti di automazione a bordo, APROL utilizza numerose funzioni basate sul DCS (Distributed Control System).
→ Lösungen für die Maritim-Industrie und Offshore-Anwendungen



Automazione delle infrastrutture
Le infrastrutture critiche e industriali richiedono la massima disponibilità e sicurezza. APROL soddisfa questi requisiti utilizzando la ridondanza a tutti i livelli, dai sensori al livello di visualizzazione. Inoltre, APROL supporta la conformità agli standard di sicurezza informatica industriale per garantire una solida infrastruttura di sicurezza.

Creazione di report/report batch conformi alla FDA
Per le linee di macchine e soprattutto nei processi di produzione di dispositivi medici convalidati soggetti alle linee guida FDA Parte 11, una soluzione affidabile di acquisizione e orchestrazione dei dati è fondamentale. Inoltre, i record elettronici devono essere accettati secondo le linee guida della FDA. APROL fornisce le funzionalità necessarie per soddisfare questi requisiti e garantire che la raccolta e la gestione dei dati soddisfino gli standard normativi.

Controller Edge per la raccolta dati
L'APROL Edge Controller può essere dotato di un numero qualsiasi di IO remoti per raccogliere tutti i possibili tipi di segnali. I dati raccolti vengono poi salvati direttamente nel database come valori grezzi oppure vengono preventivamente elaborati/fatturati. I dati raccolti vengono poi inviati al cloud ogni ora o giornalmente tramite MQTT.

Contattaci per ricevere le tue informazioni individuali su APROL
Hai qualche domanda e vorresti entrare in contatto con i nostri esperti? – Puoi inviarci un’e-mail utilizzando il pulsante “Contatta i nostri esperti”.
Vuoi implementare APROL nel tuo sistema e cerchi un partner vicino a te? – Trova un partner dal nostro programma Value Provider.


Download
Materiali aggiuntivi come documentazione o note di rilascio possono essere trovati nel nostro portale di download. Utilizza il filtro per trovare la versione APROL che desideri e i download corrispondenti.

Training
Nella nostra Automation Academy offriamo formazione specifica per prodotto. Utilizza il filtro “Seminario” per trovare la formazione giusta.

Fiere ed eventi
A quali fiere ed eventi partecipi? Puoi trovare il nostro programma nel nostro calendario degli eventi. Non vediamo l'ora di incontrarvi in uno dei nostri stand fieristici!