B&R fornisce software di automazione per un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili licenze per aziende, istituti scolastici, studenti e dipendenti. Consultate la panoramica per trovare l'offerta giusta.
Automation Studio
Test gratuito
Puoi scaricare gratuitamente Automation Studio con tutte le sue funzionalità in qualsiasi momento. Dopo aver inserito una chiave di licenza per la valutazione, viene fornito l'accesso gratuito per 90 giorni. Successivamente potrai estendere la licenza per altri 90 giorni tutte le volte che lo desideri. Per l'uso commerciale è sufficiente acquistare la licenza corrispondente.
Licenza didattica
Con la licenza didattica, gli studenti possono utilizzare tutte le funzionalità di Automation Studio per 400 giorni per progettare e programmare i propri progetti di automazione. Questa licenza è una licenza del sito per gli studenti di un istituto scolastico. Per l'uso commerciale è necessaria una licenza diversa.
Licenza per gli studenti
Create il vostro progetto accademico con la nostra licenza per studenti di Automation Studio. È sufficiente accedere con il vostro account di studente, richiedere una licenza e potrete creare e programmare con l'intera gamma di funzionalità di Automation Studio per 400 giorni. L'uso commerciale richiede una licenza diversa. Se non si dispone di un account, si prega di contattare il nostro Education Network Team.
Licenza per uso commerciale
Per uso commerciale, ordina la chiave di licenza per la tua versione di Automation Studio al tuo rappresentante di vendita. La licenza ha validità di un anno e si rinnova automaticamente per ulteriori 12 mesi. Dopo l'ordine riceverai la chiave di licenza via e-mail. La licenza si attiva inserendola in Automation Studio.
Richiedi la licenza utilizzando il modulo di contatto
La licenza per uso commerciale di Automation Studio non include i pacchetti software che richiedono una licenza limitata nel tempo, come ad esempio mapp Technology. Questi sono soggetti ai propri termini di licenza.
Automation Studio Target per Simulink(R)
Prova gratuita
Automation Studio Target per Simulink può essere scaricato in qualsiasi momento gratuitamente con tutte le funzionalità. Dopo aver inserito una chiave di licenza per la valutazione, viene fornito l'accesso gratuito per 90 giorni. Successivamente la licenza può essere prorogata per altri 90 giorni di calendario quante volte si desidera. L'uso commerciale è consentito previo acquisto di una licenza appropriata.
Licenza didattica
Con la licenza didattica, gli studenti possono utilizzare tutte le funzionalità di Automation Studio per 400 giorni per progettare e programmare i propri progetti di automazione. Questa licenza è una licenza del sito per gli studenti di un istituto scolastico. Per l'uso commerciale è necessaria una licenza diversa.
Licenza per uso commerciale
Per uso commerciale, ordina la chiave di licenza per la tua versione di Automation Studio Target for Simulink dal tuo rappresentante di vendita. La licenza ha validità di un anno e si rinnova automaticamente per ulteriori 12 mesi. Dopo l'ordine riceverai la chiave di licenza via e-mail. La licenza viene attivata inserendola in Automation Studio Target for Simulink.
ACOPOS per Simulink(R)
Prova gratuita
ACOPOS per Simulink può essere scaricato in qualsiasi momento gratuitamente con tutte le funzionalità. Dopo aver inserito una chiave di licenza per la valutazione, viene fornito l'accesso gratuito per 90 giorni. Successivamente la licenza può essere prorogata per altri 90 giorni di calendario quante volte si desidera. L'uso commerciale è consentito previo acquisto di una licenza appropriata.
Licenza per uso commerciale
Per uso commerciale, ordina la chiave di licenza per la tua versione di ACOPOS per Simulink al tuo rappresentante di vendita. La licenza ha validità di un anno e si rinnova automaticamente per ulteriori 12 mesi. Dopo l'ordine riceverai la chiave di licenza via e-mail. La licenza si attiva inserendola in ACOPOS per Simulink.
APROL R 4.4
Test gratuito
È possibile scaricare gratuitamente APROL con tutte le sue funzionalità in qualsiasi momento. Dopo aver inserito una chiave di licenza per la valutazione, l'accesso gratuito è garantito per 90 giorni. Successivamente, è possibile estendere la licenza per altri 90 giorni tutte le volte che lo si desidera. Per l'uso commerciale, è sufficiente acquistare la licenza corrispondente.
Licenza gratuita per studenti
Create gratuitamente il vostro progetto accademico con la nuova licenza per studenti di APROL. È sufficiente accedere con il proprio account di studente, richiedere una licenza e trascorrere 400 giorni creando e programmando con l'intera gamma di funzionalità di APROL. Per l'uso commerciale è necessaria una licenza diversa.
Per richiedere la licenza per studenti, è necessario collegarsi al sito web di B&R. Non ci sono ancora dati di accesso validi?
APROL R 3.4, R 3.6, R 4.0, R 4.2
A partire da APROL R3.4, il software viene attivato registrandolo utilizzando il codice di licenza (numero di serie B&R) acquistato da B&R.
Questo processo deve essere eseguito per i seguenti sistemi APROL:
- Engineering (E)
- Operator (O)
- Runtime (R)
- Gateway (G)
mapp Technology
Il modello di licenza semplificato a tre livelli di mapp Technology semplifica gli aggiornamenti sul campo mantenendo semplice la logistica. Per applicazioni semplici non sono necessarie licenze. Sono disponibili moduli software già pronti che possono essere utilizzati, ad esempio, per implementare la gestione degli allarmi e delle ricette, nonché semplici movimenti degli assi.
Licenze per i dipendenti
I dipendenti possono richiedere le licenze per il software B&R qui. Accedi semplicemente con il tuo account dipendente, richiedi una licenza e utilizza il software con tutte le funzionalità.