La raccolta di video disponibile di seguito mostra i modi in cui le aziende più creative presenti sul mercato usano già le soluzioni adattative:
Avaj Innopack Pvt. Ltd.
ACOPOStrak di B&R svolge un ruolo di primo piano nel semplificare la progettazione di "Aseptofill 1000" sviluppato da Avaj Innopack Pvt. Ltd. Questa macchina rappresenta un punto di svolta nel riempimento delle sacche per flebo e, nonostante il suo ingombro compatto, offre la possibilità di un facile "cambio formato" per adattarsi alle diverse dimensioni delle sacche senza compromettere le prestazioni.
Fuji Machinery Co., Ltd.
Il sistema ACOPOStrak di B&R consente di confezionare sia sacchetti sia scatole di cartone in una sola macchina che si avvale dell'uso davvero unico di navette e jig tool. La manutenzione con monitoraggio in tempo reale tramite HMI e le nuove tecnologie, ad esempio VR e gemello digitale, sono completamente integrate da B&R.
Fuji Seal
Fuji Seal presenta Agile Line, una macchina etichettatrice all'avanguardia basata sulla tecnologia track di B&R. Questa soluzione migliora il processo di etichettatura nel settore della cura della casa e della persona. Le navette indipendenti di ACOPOStrak di B&R rendono Agile Line adatta a qualsiasi formato di flacone, senza restrizioni di forma, dimensione, formato, numero o posizione delle etichette. Tradotto con DeepL.com
Fuji Seal consente l'etichettatura adattiva attraverso il sistema di trasporto dei prodotti ACOPOStrak, completamente integrato nel controllo macchina di B&R. Inoltre, Fuji Seal sfrutta il gemello digitale in ogni fase: ottimizzando la progettazione del sistema con la prototipazione e la messa in servizio rapide e migliorando la produzione con la simulazione - consentendo di portare rapidamente sul mercato nuovi prodotti testando nuovi processi in un ambiente virtuale senza fermare la macchina.
GEAF S.p.A.

GEAF progetta e costruisce macchine e intere linee automatiche per la saldatura di materie plastiche con tecnologie in radiofrequenza e a contatto termico, principalmente per applicazioni mediche e automotive. In questo video GEAF mostra un sistema Supertrak utilizzato per le nuove macchine, che assicura un trasporto estremamente rapido e preciso dei prodotti, senza alcuna usura, polvere o contaminazione, e pertanto ideale per le camere bianche. Questo tipo di tecnologia consente di incrementare l'OEE migliorando la produttività e la qualità, riducendo i tempi di fermo per assistenza e cambi di prodotto, un aspetto molto interessante in particolare per piccoli lotti. Essa garantisce inoltre una flessibilità senza precedenti a livello di produzione.
Goglio S.p.A.
GStar è l'innovativa soluzione di confezionamento ad alta velocità di Goglio: un sistema end-to-end per il confezionamento primario e secondario del caffè. Questa soluzione consente ai clienti di migliorare l’efficienza e la redditività soddisfacendo al tempo stesso i requisiti di sostenibilità.
Sviluppata in collaborazione con B&R, la GStar introduce una nuova macchina compatta basata sul sistema di trasporto lineare del prodotto ACOPOStrak. L'intera macchina è stata progettata e sviluppata utilizzando la simulazione. Il layout, la funzionalità e i requisiti di spazio sono stati ottimizzati con l'aiuto di un gemello digitale.
HDG
La macchina termosaldatrice orizzontale FLX di HDG si distingue come sinonimo di adattabilità. Un rapido cambio di 5 minuti tra i formati di imballaggio lo rende un punto di svolta per settori come quello alimentare e delle bevande, dei cosmetici e dei prodotti farmaceutici. Il sistema di trasporto intelligente ACOPOStrak consente il controllo di ciascun prodotto, regolando dinamicamente la distanza tra le navette indipendenti per accogliere diversi formati e per aprire le buste, evitando la necessità di attrezzature aggiuntive. ACOPOStrak consente di disaccoppiare processi sequenziali e consente il funzionamento parallelo su più stazioni.
IMA Automation

Per migliorare la flessibilità e la produttività, IMA Automation ha integrato la tecnologia con binari intelligenti nel suo sistema basato su servoazionamenti per l'assemblaggio di presidi medici e la chiusura di flaconi di prodotti farmaceutici. I carrelli controllati in modo indipendente eliminano le lacune della produzione dovute ai prodotti eliminati, garantendo che venga sempre raccolta la quantità di prodotti corretta per il packaging secondario. Un digital twin consente di simulare con precisione prodotti e processi di nuova introduzione prima di effettuare investimenti in modifiche fisiche.
IMA Coffee
SYNKRO rappresenta l'ultima novità in termini di macchine automatiche per il riempimento e la sigillatura di capsule compatte di IMA Coffee. Ha la capacità di produrre fino a 1.200 capsule di caffè al minuto. L'elevata produttività di SYNKRO è resa possibile dalla tecnologia ACOPOStrak di B&R.
L'ACOPOStrak montato verticalmente, abbinato all'avanzato controllo del movimento B&R, facilita un layout scalabile e modulare e cambi di formato semplici per una completa adattabilità della produzione. Il sistema di trasporto a navetta magnetica indipendente garantisce velocità e qualità, mentre il design pulito, compatto e modulare di SYNKRO lo rende una soluzione eccezionale per i produttori di capsule di caffè.
La sostenibilità è integrata nella progettazione: con un consumo energetico ridotto e rifiuti di imballaggio grazie alle navette magnetiche e un risparmio di azoto del 50%, SYNKRO è la soluzione ideale per conservare le risorse e massimizzare l'efficienza energetica.
IMA Ilapak
Doytronic 120 di IMA Ilapak è una macchina per buste stand-up FFS compatta, versatile e resistente. Forma, riempie e sigilla buste di diversi formati e design. Il concetto della macchina si basa su ACOPOStrak di B&R. Il design modulare consente la produzione di buste stand-up da rotoli di pellicola o mediante lavorazione e sigillatura di buste preconfezionate. Le navette magnetiche consentono cambi di formato completamente automatici nelle stazioni di formatura, riempimento e sigillatura.
La macchina, sviluppata congiuntamente da B&R e Ilapak, è caratterizzata da massima produttività, elevata produttività e velocità, ingombro ridotto e adattamento automatico a diversi materiali di imballaggio, dalla plastica alla carta. Per il cliente, ciò significa maggiore operatività e un ritorno sull'investimento più rapido.
IMA Safe
Scoprite il confezionamento avanzato dei dispositivi medici con l'astucciatrice TRIT-ONE di IMA Safe. Questa macchina all'avanguardia, supportata dalla tecnologia Machine-Centric Robotics di B&R, offre una soluzione di confezionamento completamente automatizzata con una flessibilità totale nel formato delle scatole di cartone, che consente di ottenere lotti di dimensione 1 a costi contenuti. IMA Safe è un'azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di confezionamento per l'industria farmaceutica e cosmetica.
L'innovativa soluzione di B&R, basata sulla Machine-Centric Robotics, consente all'incartonatrice TRIT-ONE di gestire con precisione diversi tipi di prodotti, come blister, siringhe e bustine. I bracci robotici, integrati nella macchina, assicurano una manipolazione delicata dei prodotti, mentre la convalida dell'intero processo di confezionamento garantisce i massimi standard qualitativi. La macchina stabilisce nuovi standard di efficienza e precisione nell'industria farmaceutica e del confezionamento secondario. Guardate il video per saperne di più sul futuro della tecnologia di confezionamento con B&R e IMA Safe.
JLS Automation

Un sistema adattativo di incartonamento di JLS Automation usa robot guidati da un sistema di visione per caricare cartoni di varie dimensioni on demand su coppie di carrelli su un sistema di binari intelligenti. L'abbinamento delle coppie di carrelli controllati in modo indipendente consente alla macchina adattativa di adeguarsi al volo a cartoni di dimensioni differenti, ottenendo a tutti gli effetti un packaging con lotti di una sola unità. Non sono richiesti cambi di attrezzaggio o di componenti.
KAO
La stazione di lavorazione di KAO produce grafica 3D personalizzata per la cipria in polvere spostando ogni singolo prodotto su una navetta ACOPOS 6D controllata in modo indipendente sotto ugelli fissi. Per stampare le complesse immagini a due colori, KAO si affida alla precisione di controllo del sistema di trasporto planare dei prodotti di B&R. La configurazione mostrata nel video è un esempio di applicazione: la stessa tecnologia può essere utilizzata anche per personalizzare candele, cioccolatini, confezioni e altro ancora.
Krones

Il concetto Krones di "imbottigliamento on demand" definisce macchine adattative per linee di produzione di bevande in grado di formare, riempire, chiudere con tappi dotati di codici colore ed etichettare lotti di una sola unità. Tale concetto assicura una capacità senza precedenti di soddisfare la domanda dei clienti di personalizzazione degli aromi, delle dimensioni delle porzioni e perfino di etichettatura personalizzata con il loro nome.
Ciascuna bottiglia viene trasportata lungo il processo da un carrello controllato in modo indipendente su un sistema di binari intelligenti. L'imbottigliamento on demand consente di spedire confezioni diversificate altamente personalizzate direttamente dalle linee di produzione, eliminando l'inefficiente processo di disimballaggio e reimballaggio manuale.
Makro Labelling

L'etichettatrice adattativa Makro usa due binari intelligenti, uno superiore che trattiene saldamente il collo delle bottiglie ed esercita una pressione verso il basso e uno inferiore con coppie di carrelli sincronizzate, che fungono da piattelli per bottiglie e assicurano la rotazione per l'applicazione delle etichette.
L'etichettatrice rotativa Makro usa doppi binari per regolare al volo le dimensioni dei contenitori e delle etichette. Dato che i sistemi di binari sono modulari, è inoltre possibile aggiungere rapidamente postazioni di etichettatura per aumentare la capacità o gestire più configurazioni dei contenitori / delle etichette / degli adesivi. I carrelli e le postazioni possono anche essere saltati per scopi di manutenzione o rifornimento.
Gruppo Neyret

Il Gruppo Neyret si è reso conto di poter utilizzare la stampa a getto di inchiostro come valida alternativa alla stampigliatura nelle macchine per la stampa diretta sugli oggetti (DTO) dedicate all'industria farmaceutica.
Grazie al sistema SuperTrak di B&R, le nuove macchine rapide e flessibili aiutano i clienti di Neyret a ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività.
OCME

La nuova macchina OCME per il riempimento di liquidi viscosi è nata per rivoluzionare i cambi di formato. Un sistema di binari integrato consente, con la semplice pressione di un pulsante, di eseguire tali cambi in modo totalmente automatizzato e senza richiedere alcun attrezzo, cambio di componenti o intervento umano. Opportuni ugelli motorizzati garantiscono massime prestazioni ed elevata precisione di riempimento.
OPTIMA

Grazie alla capacità dei carrelli ACOPOStrak di spostarsi in modo indipendente, OPTIMA è riuscita ad eliminare tutte le lacune presenti nel flusso di produzione. Se non supera il controllo di qualità, una capsula viene esclusa all'istante; il sistema ACOPOStrak passa immediatamente alla capsula successiva e il flusso dei prodotti prosegue senza perdere un colpo.
PIA Automation

I sistemi di trasporto dei pezzi basati su SuperTrak di B&R sono compatti, affidabili e adatti alle camere bianche. Su molte linee di produzione aumentano con successo la produzione introducendo allo stesso tempo una preziosa flessibilità nei processi di produzione. PIA Automation utilizza la tecnologia track in un modulo di processo innovativo per assemblare dispositivi medici sia all'interno che all'esterno della camera bianca.
PFM Group
Con ACOPOStrak di B&R, le confezionatrici flow pack della Serie D di PFM eccellono nella gestione di un'ampia gamma di formati di buste imprevedibili e di un numero quasi infinito di opzioni di riempimento, tutte realizzabili con un cambio formato senza attrezzi. Le macchine confezionatrici convenzionali richiedevano ore e un tecnico specializzato per il cambio formato. Il cambio automatizzato sulla serie D PFM, che avviene senza attrezzi grazie alla tecnologia dei binari B&R, riduce questo processo a pochi minuti. Questo miglioramento ha aumentato significativamente i tempi di attività e rivoluzionato la produttività.
Il sistema track di B&R consente a PFM di offrire macchine a un'ampia gamma di clienti nel settore della cura della casa e della persona con una combinazione senza precedenti di adattabilità ed efficienza.
R.A. Jones

Un'incartonatrice R.A. Jones con movimenti intermittenti si avvale della tecnologia con binari intelligenti in un sistema di trasporto con vaschette a passo variabile per ottenere la flessibilità necessaria a soddisfare i requisiti in costante evoluzione del mercato. Tale macchina adattativa è in grado di gestire più tipologie di prodotti e una vasta gamma di dimensioni dei cartoni; essa immette inoltre i prodotti on demand, in modo da assorbire le irregolarità della cadenza di alimentazione delle apparecchiature a monte.
R.WEISS Packaging GmbH & Co. KG
R. Weiss e B&R presentano UNI-ROB, una macchina per il confezionamento all'avanguardia. Scoprite come l'automazione integrata di B&R, compresi i potenti robot Codian D4 Delta, porti l'efficienza e la flessibilità dell'industria alimentare a un nuovo livello.
Qualsiasi combinazione di prodotti viene gestita alla massima velocità dall'impressionante numero di robot perfettamente sincronizzati. R.WEISS Packaging GmbH & Co. KG è un produttore tedesco leader di macchine per il confezionamento e di linee di confezionamento complete.
UNI-ROB rivoluziona la produzione di massa aumentando la flessibilità delle linee di produzione ad alte prestazioni. Ciò consente la lavorazione simultanea di prodotti diversi e apre una varietà impressionante nella produzione. L'alta velocità dei robot sincronizzati - completamente integrati nell'automazione della macchina - stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e precisione. Una pietra miliare per l'industria alimentare e una prova di come la robotica centrata sulla macchina stia rivoluzionando l'industria del packaging.
SARONG

Il modello Magneta è l'aggiunta più recente al portafoglio di riempitrici e sigillatrici Sarong. Esso sostituisce con carrelli magnetici indipendenti azionati da un motore lineare i trasportatori a nastro o a catena utilizzati tradizionalmente per il trasporto delle capsule attraverso la macchina.
Un carrello riceve una capsula vuota e la trasporta da una postazione della macchina all'altra, trasferendo tutte le informazioni di rilievo al controllore a logica programmabile della macchina stessa, fino a quando la capsula non è stata pesata ed è pronta per essere rimossa.
Il carrello magnetico raggiunge velocità e accelerazioni elevate, riducendo o eliminando le aree di accumulo fra le postazioni in questione. Tale configurazione agevola i cambi di formato, ottimizza i consumi e consente l'adozione di cicli di lavoro diversi fra una postazione e l'altra, garantendo inoltre il posizionamento di precisione delle capsule sotto ciascuna postazione di lavorazione.
SEIKO

Il riordinatore di bottiglie presentato da Seiko Corporation è totalmente integrato da B&R. Il riordinatore, caratterizzato da una produttività massima di 250 bottiglie al minuto, è dotato di due robot e un sistema intelligente ACOPOStrak.
La macchina offre inoltre assistenza remota per il monitoraggio e la manutenzione mediante la tecnologia mapp Technology.
Tecnoideal

ACOPOStrak per prestazioni senza precedenti nel settore dei dispositivi medici monouso
La "Plasma Line and Bag AAM" completamente automatizzata innova la produzione di dispositivi medici monouso grazie alle sue capacità adattative. Il posizionamento veloce e preciso delle navette indipendenti permette di gestire diversi set medicali sulla stessa macchina. Non è richiesto alcun adattamento meccanico. Un cambio di produzione semplice e veloce porta la disponibilità complessiva a un livello superiore, aumentando la produttività, il tutto con un ingombro ottimizzato.
Unilogo Robotics

La linea di produzione compatta Cleanline è un sistema integrato di moduli robotizzati creato nell'ambito del quadro concettuale Industry 4.0. La macchina è progettata per cambi di formato frequenti e rapidi. Grazie agli elementi di formato realizzati mediante stampa 3D, essa consente di lanciare sul mercato una nuova confezione in pochi giorni.
Il sistema di trasporto altamente flessibile ACOPOStrak assicura la riduzione delle aree di accumulo; unitamente ai robot ABB, esso rende inoltre stabile e scorrevole il processo produttivo.