Oops, an error occurred! Code: 2026012901562003481f83

B&Rは、一次および二次包装から最終ライン包装のソリューションまで、あらゆるタイプの包装機械のためのソリューションを提供しています。お客さま独自の要件に対応し、柔軟性、生産性、効率性の高いパッケージング技術における新しいスタンダードを確立するお手伝いをします。そして、真の競争優位性をもたらす「アダプティブマシン」の創造をサポートします。

Oops, an error occurred! Code: 202601290156209da670eb

1.なぜいまアダプティブマシンが求められているのでしょうか?

新しい製品に自動的にその場で対応する「適応型」包装機械とは・・・

  • 4つの新たな課題
  • 多様なバッチサイズの拡大
  • 製品ライフサイクルの短縮化
  • 予測できない需要の変動
  • 製品の多様化と量産

これらの課題に打ち勝つためのソリューションテクノロジー:

アダプティブマシン 

2.どのようにしてアダプティブマシンを実現するのでしょうか?

Oops, an error occurred! Code: 2026012901562037f24d98
1) トラックベースの搬送システム
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620fadb825b

B&Rのトラック搬送システムは、製品を搬送ライン内でより効率的に移動させることにより、同時に品質も向上することが見込まれます。各製品の動きを独立して制御することで、製造ラインの柔軟性と生産性が向上します。製品の動きは、バッチのグループ化やグループ解除だけでなく、可変速度と加速を含めて個別に設定することが可能です。

トラック搬送システムは、最小ロットでも大量生産並みのスピードと経済性を実現します。このビデオでは、段切り替えのタイムロスや倉庫の高コストをかけずに、高度にカスタマイズされたボトリングが可能であることがご覧いただけます。

2) 磁気浮上式シャトル
Oops, an error occurred! Code: 2026012901562067f86cd8
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620a62ea4e7
3) 統合型ロボティクス
Oops, an error occurred! Code: 2026012901562075fa4dd1
Oops, an error occurred! Code: 2026012901562069617da3
4) 統合型マシンビジョン
Oops, an error occurred! Code: 202601290156203ef1bba4
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620f29b3fca
5) 直感的かつインテリジェントなHMI
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620fb70902b
Oops, an error occurred! Code: 202601290156208a49f035
6) 統一されたスケーラブルなポートフォリオ
Oops, an error occurred! Code: 202601290156204ee7f921
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620573993b4
7) 統合型セーフティ
Oops, an error occurred! Code: 202601290156205c817a5c
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620e35a87e2
8) インダストリアルIoT
Oops, an error occurred! Code: 202601290156201cb3877b
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620430ed32a
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620b4c4001d
Oops, an error occurred! Code: 20260129015620b36cab72

3.どのような競争優位性を得ることができるのでしょうか?

マシンビルダやオペレータがオペレーショナル・エクセレンスを達成できるよう、B&Rは常に次世代の革新的なオートメーションソリューションを開拓しています。お客さまの包装産業での成功のために、B&Rの経験と専門知識をご活用ください。

Oops, an error occurred! Code: 20260129015620d54a5ee0

OPC UA over TSNを実装することにより、マシンビルダはデバイスからクラウド、マシンからマシンへの通信においてベンダーに依存しないソリューションを手に入れ、より効果的な生産ラインの同期を実現することが可能となります。

Oops, an error occurred! Code: 20260129015620da31f92c

the adaptive machineはかつてないほどの柔軟性をもち、製品の大量生産、マスカスタマイゼーション、需要の変動、製品ライフサイクルの短縮といった課題を克服することを可能にします。柔軟な対応力により、小ロットでも従来の大量生産とほぼ同等の生産効率を実現します。

Oops, an error occurred! Code: 202601290156202d45a20b

一元化されたアーキテクチャにより、すべての制御機能を一つのプラットフォームで実現することができます。これには、ロジック、モーション、HMI、セーフティ、ロボット、モニタリング、ビジョン、メンテナンス、データ収集が含まれます。

一元化とは、開発、運用、サポート、変更のために一つの環境を持つことを意味します。そして、単一のハードリアルタイムネットワーク上の単一のコントローラで、単一の統合されたアプリケーションを実行することを意味しています。

Oops, an error occurred! Code: 20260129015620148b14ff

マシンビルダやユーザーは、ロボット、ビジョン、搬送システムを含む、一貫したプログラミングと開発環境による強みを得ることができます。最小PLCからハイエンドの産業用PLCまで、どのようなハードウェアプラットフォームでも同じコードを使用できるため、将来の投資を保証することができます。

Oops, an error occurred! Code: 202601290156202de34b73

いまから10年ほど前に、B&Rでは初のモジュラーアプリケーション技術となるmappを発表し、それ以来、この基盤をもとに継続的に構築してきました。mappは、複雑なプログラミングを簡単な設定に置き換え、ソフトウェアをよりモジュール化し、重要な業界標準への準拠を合理化します。

オートメーションのあらゆる側面に対応する既製のソフトウェアコンポーネント(パッケージングアプリケーション用に特別に設計されたものを含む)は、マシンビルダのエンジニアリングと開発のスピードアップに貢献します。

Oops, an error occurred! Code: 2026012901562046ad12bb

B&Rのオートメーションプラットフォームには、デジタルツイン機能が組み込まれており、新しい設計がどのように機能するか、様々なオプションが出力にどのように影響するかなど、詳細にシミュレーションすることができます。デジタルツインは、効率的なソフトウェア開発と仮想マシンのコミッショニングを実現する鍵となるでしょう。

追加の作業なしで、仮想現実または拡張現実のヘッドセットを使用してマシンモデルを表示することもできます。拡張現実は、実際の現場環境でモデルを表示できるという更なる利点を提供します。

Oops, an error occurred! Code: 20260129015620c9d908af

4.B&Rではどのような実績があるのでしょうか?

レファレンス

包装機械の分野で活躍する多くのお客さまから、B&Rとの体験談をいただいています。

レファレンス 

包装業界における標準化

B&Rは、OMACやWeihenstephanなど、製造技術における標準化のための主要なグローバル組織のメンバーとして積極的に活動しています。B&Rは、パッケージング標準の国際展開を可能にするソフトウェアソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています: PackML an OMAC standard; FDA Part 11 Compliance

B&Rが実現するオペレーショナル・エクセレンス

TCOを下げる 
インダストリー4.0やIIoT(Industrial Internet of Things)の文脈で実装されている新しいソリューションは、マシンの操作とメンテナンスを簡素化することで、総所有コスト(TCO)の削減を約束します。

ホワイトペーパー(英語版) をダウンロード 

国と言語を選ぶ

B&R Logo