マルチタッチパネル - 最適なユーザビリティ
マルチタッチパネルは革新的なHMIデザインに新たな局面を開きます。 アプリケーションで使われる指の動きは非常にたくさんあります。2本の指で拡大・縮小したり、対象を回転させたり、リストをスクロールし、すばやいスワイプで次の画面に切り替えるなど。 マルチタッチテクノロジーの主な利点は、オペレーションをいかに直感的にするかというところです。 また、重要な操作や危険を伴う可能性のある操作の際に2本の指で操作するという簡単な方法で、操作ミスを防ぐ効果もあります。
Panels
Link modules
Cables
Accessories
多彩なパネルテクノロジー
Automation Panelの第2世代はB&RのパネルPCデバイスの技術的基盤にもなっています。 このモジュラープラットフォーム方式が非常に柔軟性に富んだ製品ポートフォリオへと繋がっています。
コア・コンポーネントはパネル自体であり、モジュラーSDL/DVIレシーバを追加すればAutomation Panelに転換することができます。 あるいはSDL3を使って設置距離を伸ばし、しかも配線を簡単にするという可能性も広がります。 PCユニットを加えれば、同じパネルを本格的なPanel PCに変身させ、処理能力を拡張することも可能です。 同じフロントサイド・プラットフォームを使用することで、交換部品用の倉庫スペースを削減できます。 Automation PanelとPanel PCを使用したカスタマイズもひとつのベースユニットだけで可能です。
ハイライト
- 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
- 7" XGAから24" Full HDまでのワイドスクリーン・フォーマット
- DVI、SDL、SDL3に接続可能
- スリムなデザイン
- 据付方法がフレキシブルに
- 手袋をしたままでも操作可能
- アンチグレアガラス
統一的なシステムプラットフォーム
システムをパネル、SDL/SDL3レシーバ、Panel PCに分割すれば、フィールド上で大きなメリットがあります。 ディスプレイが損傷してもすばやく交換できます。つまり、Panel PC全体を交換する必要がありません。 このようにして、B&Rは統一的な内部インターフェースを作り、将来的にどんなPCアーキテクチャを使ってもフレキシブルなシステムプラットフォームを確立できるようにしています。

SDI/DVIレシーバを使って、Automation Panelはリモート・ディスプレイ・ユニットへのフレキシブルな接続を可能にしました。 フィールド上のたくさんのパネルに対しても、Automation PC 910はSDLインターフェースで対応可能であり、また標準DVIインターフェースでも操作可能です。 SDLによってPCとディスプレイの接続は簡単に、ケーブル1本でできるようになります。
Smart Display Linkはディスプレイユニットにイメージデータだけではなく、タッチスクリーン、LED、キーボード、リモートUSBインターフェースを稼動させるのに必要なデータをすべて供給します。
ワイドスクリーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイサイズ | 7" | 12.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 24" |
解像度 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
タッチスクリーン | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
画面方向 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 |
電源 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |