モータの特性
最高速度 2 m/s
繰り返し精度
繰り返し精度 Typ.1 µm
検出
絶対識別ID 統合されていない
操作条件
運転時シャトル温度 -25~70°C
ペイロード
最大 0.6 kg
設置環境
温度
保管中 -40~70°C
機械的特性
寸法
118 mm
長さ 118 mm
高さ 9.85 mm
重量 0.53 kg
型番:
8FLS3.1212H.00I-1
説明:
ACOPOS 6Dシャトル、S3 、120 x 120、hygienic
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 MB
Data sheet 8FLS3.1212H.00I-1 PDF / 152 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo