モータの特性
最高速度 2 m/s
操作条件
ペイロード
最大 1.8 kg
設置環境
温度
保管中 -40~70°C
機械的特性
寸法
178 mm
長さ 178 mm
高さ 9.85 mm
重量 1.47 kg
締付けトルクの最大数 2.5 Nm
型番:
8FLS3.18180.00I-1
説明:
ACOPOS 6Dシャトル、S3 、180 x 180
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.18180.00I-1 STP / 666 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 MB
Data sheet 8FLS3.18180.00I-1 PDF / 202 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo