Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | |
| Nominal | 5°C to 40°C |
| Storage | -25°C to 55°C |
| Transport | -25°C to 60°C |
| Relative humidity | |
| Operation | 5 to 85%, non-condensing |
| Storage | 5 to 95%, non-condensing |
| Transport | 5 to 95%, non-condensing |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Length | 98 mm |
| Height | 179 mm |
| Depth | 47.3 mm |
| Weight | 1.2 kg |
型番:
8F1SC.201.100000-1説明:
ACOPOStrak shuttle 100 mm suitable for diverters, standard, generation 2
オプションで付属可
Shuttles
| 8F1SAP.ASB001002-1 | ACOPOStrak シャトル A、静電気防止用ブラシ10ピース |
| 8F1SAP.FW0001002-1 | ACPtrakシャトルA、ベアリング付フラットホィール、2個 |
| 8F1SAP.LF0001002-1 | ACPtrak シャトル A、交換用潤滑フェルト、10個 |
| 8F1SAP.VW0001002-1 | ACPtrakシャトルA、ベアリング付Vホイール、2個 |
| 8F1SCP.ASB00100X-1 | ACOPOStrakシャトル、ねじ付きアンチ・スタティック・ブラシ 10個 |
| 8F1SCP.FW000100X-1 | ACPtrakシャトル、ベアリング付きフラットホイール 10個 |
| 8F1SCP.LF000100X-1 | ACPtrak シャトル、潤滑フェルト 10個 |
| 8F1SCP.WAK00100X-1 | ACOPOStrakシャトル第2世代、ホイール取り付けキット:ねじ、軸、取り付け用ボトル シャトル10台分用のセット |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOStrak Shuttle 100 mm, suitable for diverters 8F1SC.201.100000-1 | STP / 3 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1SC.201.100000-1 | PDF / 296 KB |