X90モバイルコントロール・システム
X90 option boards
Motor modules
Motor modules
コンポーネント/モジュール
型番
説明
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function
B&R製品のご案内
産業用PC
ビジュアリゼーションとオペレーション
コントロールシステム
X20 システム
コーティング付きX20システム
X90モバイルコントロール・システム
Power Panel
I/Oシステム
ビジョンシステム
セーフティ・テクノロジー
モーション・コントロール
搬送システム
Robotics
モバイルオートメーション
ネットワークとフィールドバス・モジュール
Industrial IoT
プロセス・コントロール・システム
ソフトウェア
Accessories
B&Rのラーニング教材
国と言語を選ぶ
OK