B&Rのリモート・メンテナンス・ソリューションは、オフィスや外出先から世界中のどこからでも、工場や機械の保守を容易にします。このリモート・ソリューションにより、試運転の加速に加えて、予期しない問題にも簡単に対応できます。その結果、システムの容量使用率が最大化されます。ブローシャ: セキュア・リモート・メンテナンス
セキュア・リモート・メンテナンス: 早い、簡単、そして安全

世界中どこへでもサポート
世界中のどこからでも、マシンのサービスやメンテナンスをお客様へ提供したり、シンプルに自社のシステムとマシンをモニタリングします。 B&Rのソリューションを使用して、サービス技術者またはエンジニアは、世界中のどこからでもマシンにアクセスし、ログブックエントリ、アプリケーションデータなどを取得します。このようにして、複数の機械やプラントを迅速に保守できます。その結果、ダウンタイムが最小限に抑えられ、費用のかかる出張も不要になります。
最先端のセキュリティ
マシン上のSiteManagerとGateManagerの間で、datは暗号化されたVPN接続によって守られ、さらに、証明書の使用によって保護されます。 また、SiteManagerに統合されたファイアウォールによって、追加の保護レベルが提供されます。
サービス技術者によるマシンへのアクセス権は、GateManagerとその統合マシンプール管理システムによって管理されます。リモートアクセスは、SiteManagerに統合された入出力を介して接続できるキースイッチを使用して、有効にすることができます。


使い方も簡単
B&Rのセキュア・リモート・メンテナンスは、非常に操作が簡単です。構成するためにITスペシャリストである必要もありません。マシンへのアクセス権は、GateManager内で、ドラッグアンドドロップを使用して簡単に管理できます。 B&RのSiteManagerを使用すると、一度設定するだけで別のマシンでも使用できるので、時間と費用の両方を節約できます。
Automation Studioとの更なる利点
他のB&Rハードウェアと同様に、SiteManagerはAutomation Studioソフトウェアで構成できます。納品時に追加の構成は必要ありません。また、機械をさらに速く稼働させることができます。
従来のセキュリティポリシーに準拠
セキュア・リモート・メンテナンスは、既存のITおよびセキュリティポリシーに準拠しています。追加のオープンポートは必要ありません。これにより、会社のネットワークへの実装が非常に簡単になります。

最適なリモート・メンテナンス・ソリューションをお選びください
B&Rのセキュア・リモート・メンテナンスのコンポーネントは、すべて必要に応じて組み合わせることができます。あなたに最適なリモート・メンテナンス・ソリューションを構成しましょう。
![]() | ![]() | ![]() |
すでに使用されているITインフラストラクチャは何ですか?
- ビジュアライゼーション・プラットフォーム:
GateManager ソフトウェア・デバイス 0RMGM.SW - ハードウェア・サーバ:
GateManager ハードウェア・デバイス 0RMGM.4260-TP
マシンの保守にどのインターフェースを使用しますか?
- LAN:
SiteManager 0RMSM1115 - LAN/モバイルネットワーク:
SiteManager 3G 0RMSM1135
SiteManager 4G 0RMSM1135.4G-CN, 0RMSM1135.4G-EU または 0RMSM1135.4G-US - LAN/WLAN:
SiteManager - Embedded:
SiteManager 0RMSME.B, 0RMSME.E
GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks
セキュア・リモート・メンテナンスのユーザマニュアル、製品情報や導入事例について、関連資料をまとめました。
関連資料
関連資料
GateManager ドキュメント
SiteManager ドキュメント
LinkManager ドキュメント
アプリケーション・ノート
Application Note SiteManager web proxy relay for voice and web traffic
Application note NTP server access via SiteManager
Application note working with SiteManager SMS and email alerts
Application note using SiteManager as a web proxy and/or mail relay server
Logging via SiteManager EasyTunnel client - deployment overview
Configuring SMS gateways on GateManager
Troubleshooting SiteManager to GateManager access via a corporate intranet
Remote access solution - security guidelines best practice
Setting up "Tunnel agent" on a SiteManager, aka "Auto subnet agent"
Using the custom > forwarding and routing (SCADA) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager agent (FTP and web)