Opis

Safe drive applications can be easily programmed using PLCopen-compatible function blocks from B&R with SafeDESIGNER in Automation Studio.

This allows the implementation of safety levels up to Cat. 4 / PL e / SIL 3.
This allows fixed wiring to be replaced by safe data transfer via the existing machine bus system. Flexibly configured or programmed safety behavior can be adapted optimally to various safety situations.

Safe Operating Stop, Safely Limited Speed and Safe Homing are important functions for a safe machine.

Learning objectives and content

  • Operating principle of safe motion control
  • Setting up and configuring safe axes
  • SafeMOTION safety functions
  • Using openSAFETY function blocks
  • Integrated diagnostics functions in SafeDESIGNER
  • Overview of homing modes
  • Commissioning and maintenance
  • Automation Help and user's manuals

Documents provided

TM545 – Integrierte sichere Antriebstechnik mit mapp Motion

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.

  • Prezentacja firmy B&R
  • Filozofia firmy i produkty
  • Praca z Automation Studio
  • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
  • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
  • Wstępna instalacja sterownika
  • Konfiguracja sprzętu
  • Praca z edytorami tekstu i tabel
  • Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
  • Opcje konfiguracji Automation Studio
  • Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
  • Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
  • Przegląd dostępnych języków programowania
SEM415 Zintegrowane sterowanie napędami w technologii mapp Motion

Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.

Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.

  • Podstawa rozwiązań napędowych B&R
  • Okablowanie i diagnostyka
  • Nawigacja w Automation Help
  • Środowisko testowe uruchomienia napędu
  • Uruchomienie napędu i autotuning
  • Opcje symulacji napędu
  • Zbieranie informacji diagnostycznych
  • Poruszanie się po Automation Help
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopen
  • Programowanie sekwencji ruchu
  • Schemat stanu PLCopen
  • Obsługa błędów w aplikacji
SEM515 – Automation Studio Training: Integrated safety technology with mapp Safety

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

Learning objectives and content

  • Introduction to "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
  • Safety principles
  • Getting to know the safety functions
  • Programming simple safety applications
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application
  • Service and diagnostics of safety applications

Documents provided

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Numer modelu

SEM545.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Niemcy

Organizator

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Niemcy

Tel.:
+49 / 211 157 780 - 0

Informacje dodatkowe

Od: 10/03/2026
Start: 09:00


Do: 11/03/2026
Koniec: 16:30


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Niemiecki