W branży farmaceutycznej jakość jest zawsze priorytetem numer jeden – pierwszym kryterium oceny maszyn farmaceutycznych. W przypadku tabletkarki jakość oznacza możliwość wytwarzania tabletek o dokładnej i stałej wadze i grubości. Zależy to w dużej mierze od nacisku wywieranego przez matrycę górną i dolną. Uzyskanie szybkich, precyzyjnych pomiarów tego ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności maszyny poprzez dynamiczną regulację osi serwomechanizmów matryc, górnych i dolnych walców wstępnego prasowania oraz stacji napełniania.
W tabletkarce SMA taką precyzję pomiaru uzyskano dzięki zastosowaniu analogowego modułu wejściowego X20 firmy B&R, który umożliwia próbkowanie z szybkością 5 kHz / 16 bitów z buforem. Jeszcze większe prędkości można osiągnąć, stosując szybki moduł przetwarzania oparty na układzie FPGA z technologią reACTION firmy B&R, która umożliwia uzyskanie czasów cyklu rzędu 1 μs. Moduł technologii reACTION obsługuje również programowanie IEC 61131-3 i eliminuje potrzebę stosowania drogich, szybkich sterowników.
Jako platforma automatyzacji służy montowany na wysięgniku B&R Panel PC 3100 z procesorem Intel Core-i, który może jednocześnie obsługiwać system Windows i zadania czasu rzeczywistego. Dwa serwonapędy B&R ACOPOS P3, połączone za pośrednictwem szybkiego Ethernetu czasu rzeczywistego POWERLINK, zapewniają precyzyjne sterowanie sześcioma osiami, zajmując przy tym jedną trzecią tej przestrzeni szafy, która byłaby wymagana w przypadku konwencjonalnych napędów jednoosiowych.