Parametry dla modułu reACTION są wyliczane na podstawie aktualnej prędkości taśmy. Od odczytania pozycji przez czujnik do momentu, gdy można rozpocząć znakowanie, upływają następujące czasy: 1 ms czasu martwego w czujniku, 0,5 ms czasu filtra (krótsze sygnały nie mogą być przetwarzane), 0,04 ms czasu przetwarzania przez moduł reACTION (dwukrotność czasu cyklu reACTION, gdyż w najgorszym przypadku sygnał jest odbierany krótko po skanowaniu) oraz 2 ms czasu martwego w laserowym urządzeniu znakującym. Tym samym najkrótszy możliwy czas reakcji wynosi 3,54 ms.
Przy podanej odległości 55 mm daje to następującą prędkość maksymalną: 55 mm / 3,54 ms = 15,5 m/s = 932 m/min. Innymi słowy: drukarka może pracować nawet o 55% szybciej niż jej obecna prędkość 600 m/min – nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby nowa generacja maszyn pracowała z większą prędkością wstęgi i wyższą przepustowością. Takimi historiami, jak ta klienci B&R raz po raz potwierdzają, że doskonałą wydajność automatyki można osiągnąć przy niskich kosztach i niewielkim wysiłku dzięki wykorzystaniu gotowego sprzętu i oprogramowania.