Przejście na zrównoważoną energię w sterowaniu napędami

Rosnące koszty energii sprawiają, że wiele firm musi wykazać się kreatywnością, aby zoptymalizować swoje produkty i procesy produkcyjne. Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój to nie tylko bieżące tematy, to ważne czynniki dla zielonej przyszłości – B&R dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 do 2030 roku. Mając to na uwadze: Wilfried Guerry, globalny product manager ds. technologii napędów, opowiada w wywiadzie o tym, jak B&R uzyskuje maksymalną efektywność energetyczną ze swoich serwomotorów i serwonapędów.

Jaki wpływ na efektywność energetyczną maszyn mają silniki elektryczne?

Mimo że są one bardziej wydajne niż siłowniki pneumatyczne lub hydrauliczne, silniki elektryczne są jednymi z największych odbiorników energii w maszynach zaraz po sprężarkach powietrza i piecach. Jest to istotne w czasach gwałtownie rosnących kosztów energii. Mówiąc o silnikach jako odbiornikach energii, niepożądane zjawiska obejmują straty wiroprądowe, straty związane z prawem Joule'a i pobór mocy biernej.

Jaka część zużywanej energii elektrycznej ulega stracie?

Energia bierna, której nie można przekształcić w energię mechaniczną, stanowi ponad 15% energii elektrycznej zużywanej przez maszyny. B&R integruje aktywne zasilacze z korekcją współczynnika mocy (PFC) w swoich napędach ACOPOSmulti, które praktycznie eliminują składową bierną zużywanej energii elektrycznej. Ponadto, w przeciwieństwie do wariantów pasywnych, pozwalają one również na oddawanie energii do sieci podczas hamowania regeneracyjnego. Eliminuje to potrzebę instalowania rezystorów hamowania w celu rozproszenia nadmiaru energii, co skutkuje bardziej kompaktowymi maszynami. B&R polega na tym sprawdzonym rozwiązaniu od ponad 15 lat. Już samo przejście z pasywnych na aktywne źródła zasilania pozwala klientom obniżyć koszty energii elektrycznej i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Dokąd zmierza B&R w zakresie efektywności energetycznej?

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii przez maszyny, wymagany jest pełny monitoring zużycia energii. Chociaż istnieją rozwiązania do monitorowania zużycia energii, nie dostarczają one informacji o tym, ile energii zużywa każdy serwonapęd i kiedy występują szczyty w cyklu maszyny. Dzięki nowej funkcji monitorowania energii, która zostanie zintegrowana z serwonapędami B&R w niedalekiej przyszłości, operatorzy zawsze będą wiedzieć, ile energii zużywa każdy serwonapęd w maszynie. Wkrótce zaoferujemy również funkcje dla planowanych zadań konserwacyjnych. Wykrycie nietypowego poboru prądu przez falownik może pomóc w identyfikacji i wczesnym zlokalizowaniu zbliżającego się problemu mechanicznego.

A co z przełączaniem lub stratami wiroprądowymi?

Serwonapędy B&R mogą automatycznie zmniejszać częstotliwość przełączania swoich tranzystorów mocy w zależności od prędkości silnika. Może to zmniejszyć straty elektryczne nawet o 30% przy niskich prędkościach silnika lub podczas postoju. Silniki o wysokiej gęstości momentu obrotowego oferowane przez B&R minimalizują straty wiroprądowe i zapewniają około 50% większy moment obrotowy w porównaniu do standardowych silników. Wartość ta wyraźnie pokazuje wysoki potencjał oszczędności energii kompletnego rozwiązania napędowego B&R w porównaniu z konkurencją.

Czy wdrożone zostały również działania po stronie sieci zasilania?

Choć środki te są skuteczne po stronie silnika, same w sobie nie wystarczą. Aby osiągnąć maksymalną wydajność energetyczną systemu przesyłu energii, przeprojektowaliśmy również zasilanie po stronie sieci. W tym przypadku konieczne było nowe podejście: hybrydowe rozwiązanie opracowane przez B&R łączy zalety technologii IGBT i MOSFET i niemal całkowicie eliminuje komponenty o wysokich stratach, takie jak dławiki regeneracyjne i filtry liniowe. Udało nam się już z powodzeniem przetestować opatentowane rozwiązanie w laboratorium i na maszynach pilotażowych klientów. Zapewnia ono sprawność energetyczną na poziomie niemal 99% przy mocy nominalnej 32 kW.

Czy klienci odnoszą korzyści z oszczędności miejsca?

Ulepszenia te zwiększają wydajność silników, a także eliminują potrzebę stosowania zewnętrznych komponentów. Dla naszych klientów oznacza to oszczędność miejsca o prawie 70% w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami, co jest imponującą wartością w połączeniu ze zwiększoną wydajnością energetyczną.

Dziękuję za poświęcenie czasu na ten wywiad.

Wyjaśnienie skrótów i funkcji

  • PFC – Power Factor Correction: Filtr korekcji współczynnika mocy. Technika stosowana w celu zminimalizowania poboru energii biernej.
  • IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor: Tranzystor bipolarny z izolowaną elektrodą bramki. Służy do osiągnięcia wyższej wydajności i oszczędności energii.
  • MOSFET – półprzewodnikowe tranzystory polowe z tlenkami metali. Przepływ prądu może być zmieniany o kilka rzędów wielkości, na przykład w falownikach.

Wilfried Guerry

B&R Global Product Manager for Drive Technology


We have already been able to successfully test our patented mains-side supply solution in the laboratory and with pilot customers: It enables energy efficiency of nearly 99% with a nominal power of 32 kW.

First class energy efficiency



B&R's energy efficient motors have enabled it to become one of the very few suppliers to certify its entire motor portfolio as Class 1 of the China Energy Label (CEL). CEL certification is essential for OEMs who wish to sell their machines in China. In addition, this certification makes it easier for users worldwide to compare the energy efficiency of different devices.

Wybierz kraj i język

B&R Logo