Zielona fala: zrównoważona przyszłość
Branża morska stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak regulacje środowiskowe, kontrola emisji oraz ochrona środowiska morskiego. Przestrzeganie przepisów środowiskowych wymaga starannego planowania oraz wdrażania działań na rzecz ochrony środowiska. Przejście na zrównoważony i inteligentny transport morski jest napędzane przez inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) – Net-Zero GHG 2050.
B&R jest liderem w dziedzinie automatyzacji dla przemysłu morskiego i postrzega statki jako zespół współpracujących maszyn, w którym kluczową rolę odgrywają technologie automatyzacji, sterowania i monitorowania. W szczególności dynamiczny rozwój elektrycznego napędu morskiego w segmencie małych i średnich jednostek wymaga zintegrowanych rozwiązań. B&R oferuje w tym obszarze modułowość, skalowalność oraz zaawansowaną łączność.



Napęd hybrydowy/elektryczny
Systemy napędu hybrydowego i elektrycznego wspierają transformację przemysłu morskiego w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez ograniczenie wpływu na środowisko, zwiększenie efektywności oraz stymulowanie innowacji. B&R oferuje systemy sterowania i automatyzacji dla hybrydowego oraz w pełni elektrycznego napędu morskiego, zapewniając szeroką gamę produktów PLC, PC i HMI. Większość produktów posiada certyfikaty uznanych towarzystw klasyfikacyjnych.

Efektywność energetyczna i emisje CO₂
Dzięki integracji silników elektrycznych statki mogą zwiększyć swoją efektywność energetyczną poprzez optymalizację zużycia energii i ograniczenie jej strat. Napędy hybrydowe wykorzystują kombinację różnych źródeł energii w celu optymalizacji pracy oraz zwiększenia zasięgu jednostki. Aby osiągnąć cele klimatyczne, takie jak inicjatywa IMO 2050 Net-Zero GHG, należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości redukcji emisji CO₂.

Zintegrowane systemy automatyzacji
Zintegrowane systemy automatyzacji oferują szereg korzyści, w tym zwiększoną efektywność, precyzyjne sterowanie i monitorowanie oraz ograniczenie potrzeby interwencji człowieka. Wraz ze wzrostem złożoności systemów okrętowych oraz rosnącym zapotrzebowaniem na efektywność i bezpieczeństwo, przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na zintegrowaną automatyzację w operacjach morskich.

B&R jako motor zielonej transformacji w branży morskiej

Sterowanie silnikiem morskim
W branży morskiej system sterowania silnikiem odgrywa kluczową rolę, zapewniając kontrolę i monitorowanie pracy silników okrętowych. Systemy te odpowiadają za precyzyjne sterowanie różnymi parametrami silnika, aby zapewnić optymalną wydajność, efektywność oraz bezpieczeństwo operacji morskich. Systemy sterowania B&R umożliwiają kontrolę i monitorowanie pracy silników w czasie rzeczywistym, zapewniając optymalną wydajność i efektywność. Obejmuje to sterowanie prędkością obrotową silnika, wtryskiem paliwa, fazami rozrządu oraz innymi kluczowymi parametrami. Dzięki zastosowaniu technologii B&R operatorzy jednostek morskich mogą obniżyć koszty eksploatacji, ograniczyć wpływ na środowisko oraz zwiększyć niezawodność pracy silników.

Alternatywne paliwa morskie
Systemy Fuel Gas Supply System (FGSS) oraz Low-flashpoint Fuel Supply System (LFSS) dostarczają statkom alternatywne paliwa gazowe. Systemy te mogą obejmować różne rodzaje paliw gazowych, takie jak LNG (skroplony gaz ziemny), amoniak, metanol czy wodór. Poprzez integrację i łączność systemów, B&R przyczynia się do płynnego sterowania paliwem gazowym i silnikami okrętowymi, zapewniając łatwą komunikację z innymi systemami pokładowymi. Obejmuje to integrację systemów FGSS/LFSS z systemem automatyzacji, a także integrację systemów monitorowania i diagnostyki. Dodatkowo firma B&R dostarcza niezawodne i skalowalne komponenty sprzętowe, takie jak bezpieczne moduły I/O, sterowniki oraz technologie bezpiecznego napędu, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży morskiej
Cyberbezpieczeństwo morskie odnosi się do środków ochrony wdrażanych w branży żeglugowej w celu zabezpieczenia systemów technologii operacyjnej, sieci oraz danych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Obejmuje to statki, morskie systemy komunikacyjne, systemy automatyzacji oraz inne urządzenia komputerowe połączone cyfrowo w sieć. Bezpieczne rozwiązania automatyzacji z wbudowanymi funkcjami ochrony od B&R zostały specjalnie opracowane z myślą o zastosowaniu w wymagających środowiskach przemysłowych. Certyfikowane komponenty sprzętowe mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa systemów i urządzeń morskich poprzez obsługę bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, mechanizmów kontroli dostępu oraz technologii szyfrowania.

Kontrola emisji w żegludze morskiej
Ograniczenie emisji tlenków siarki (SOx) i tlenków azotu (NOx) ma ogromne znaczenie w branży morskiej. Spełnienie wymogów dotyczących emisji, określonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), wymaga zatem zastosowania technologii takich jak SCR (selektywna redukcja katalityczna). Jako dostawca kompleksowych rozwiązań, firma B&R oferuje szeroką gamę modułów I/O, które mogą być wykorzystywane do zbierania i monitorowania danych z czujników oraz parametrów procesowych związanych z systemem SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Moduły te umożliwiają rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym oraz ich przekazywanie do systemów sterowania. To znacząco poprawia efektywność, łatwość utrzymania oraz bezpieczeństwo systemów pokładowych.

Inteligentna stocznia
W branży morskiej termin „inteligentna stocznia” odnosi się do nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie stoczni, która wykorzystuje rozwiązania cyfrowe oraz technologie automatyzacji w celu zwiększenia efektywności procesów budowy i konserwacji statków oraz ich przyjazności dla środowiska. Dzięki zastosowaniu rozwiązań B&R w zakresie automatyzacji przemysłowej i technologii sterowania brzegowego, stocznie mogą działać bezpiecznie przy mniejszym zaangażowaniu personelu, jednocześnie zwiększając precyzję procesów produkcyjnych. To umożliwia wydajną i wysokiej jakości produkcję konstrukcji okrętowych oraz wyposażenia morskiego. Dodatkowo firma B&R oferuje rozwiązania z zakresu komunikacji przemysłowej, które umożliwiają sieciową integrację różnych urządzeń i systemów w inteligentnej stoczni, takich jak sieci oparte na technologii Ethernet, magistrale polowe (fieldbus) oraz inne technologie komunikacyjne.

Łączność, modułowość oraz certyfikacja to kluczowe czynniki w branży morskiej.
Dlaczego certyfikaty klasyfikacyjne są ważne w zastosowaniach morskich?
Dlaczego certyfikaty klasyfikacyjne są ważne w zastosowaniach morskich?
W branży morskiej certyfikaty klasyfikacyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że normy i przepisy są przejrzyste oraz dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Potwierdza to kwalifikacje do spełnienia norm technicznych wymaganych przez różnych uczestników branży morskiej, w tym operatorów statków, producentów, organy regulacyjne oraz instytucje finansowe.
Firma B&R dąży do uzyskania certyfikatów zatwierdzenia typu od wiodących towarzystw klasyfikacyjnych dla kluczowych produktów standardowych.
- Bezpieczeństwo: Certyfikaty zapewniają, że statki i obiekty morskie spełniają określone normy bezpieczeństwa. Obejmują one środki zapobiegania wypadkom, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wyposażenie ratunkowe, stateczność, integralność strukturalną i wiele innych aspektów. Przestrzeganie tych norm ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa załogi, pasażerów, ładunku oraz środowiska naturalnego.
- Zgodność z przepisami: Certyfikaty są często wymagane przez prawo i pomagają operatorom statków w zapewnieniu zgodności z krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami i regulacjami. Obejmują one przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), regulacje państw bandery, wymagania towarzystw klasyfikacyjnych oraz inne standardy charakterystyczne dla branży morskiej.
- Reputacja i konkurencyjność: Certyfikaty mogą również przyczynić się do wzmocnienia reputacji operatora statku oraz zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. Certyfikaty zwiększają wiarygodność statku, co przekłada się na większe zaufanie ze strony klientów, spedytorów i czarterujących. Statki posiadające odpowiednie certyfikaty są postrzegane jako bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i zgodne z obowiązującymi normami środowiskowymi, co często decyduje o ich wyborze w operacjach handlowych i transportowych.
Łączność z systemami firm trzecich – Co oferuje firma B&R?
Łączność z systemami firm trzecich – Co oferuje firma B&R?
Łączność zabezpiecza przyszłość! Umożliwia pracę z dobrze znanymi narzędziami, pozwala systemom na bezproblemową komunikację z innymi zewnętrznymi systemami oraz oszczędza cenny czas dzięki wykorzystaniu istniejącego oprogramowania do realizacji określonych elementów rozwiązań. Firma B&R oferuje otwartość na wszystkich poziomach i we wszystkich swoich produktach.
- SymulacjaMATLAB, MapleSim, Modelica, Catia, WinMOD
- Systemy ECAD – inżynieria obiegowa z EPLAN Electric P8
- Spójnie zintegrowany – IEC 61131, C, C++, CFC
- PLCopen – technologia bezpieczeństwa, OPC UA
- openSAFETY – fieldbus-niezależny protokół bezpieczeństwa
- Systemy operacyjne – Linux, Windows, VX Works
- IoT / control system / SCADA – OPC UA, web server, HTTP(s) client, TLS, html5, CSS, Javascript
- Technologia zdalnego sterowania – IEC 60870-5-101, -104 IEC 61850, IEC 61400-25
- Standardowe magistrale przemysłowe – CANopen, POWERLINK, Modbus, DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, Profinet

Czy masz jakieś pytania? Porozmawiaj z ekspertem branżowym

Dodatkowe opcje kontaktu z B&R: Lokalny Partner Value Provider

Znajdź partnera do współpracy w pobliżu
Skorzystaj z naszej globalnej sieci dla klientów końcowych.
Oprócz ponad 200 oddziałów B&R w ponad 70 krajach na całym świecie, dysponujemy globalną siecią dostawców wartości. Dostawcy wartości B&R ściśle współpracują z firmą B&R, aby dostarczyć nasze produkty i usługi bezpośrednio do Twojej lokalizacji. Łączą oni dogłębną znajomość technologii B&R z głębokim zrozumieniem lokalnego rynku.