Atrakcyjny wygląd, intuicyjna nawigacja oraz najnowocześniejsza technologia obsługi ekranu dotykowego może sprawić, że maszyna jest nie tylko bardziej wartościowa, ale i łatwiejsza w użyciu. Firma Weber najwyraźniej wzięła sobie to do serca, kiedy opracowywała nowy interfejs użytkownika, Weber Power Control i została kilkakrotnie nagrodzona za to osiągnięcie. Przede wszystkim rozwiązanie HMI obejmuje wysoko wydajny komputer PC i terminal operatora firmy B&R.
Rozległy, stylowy i prosto w punkt. Takie jest wrażenie, gdy po raz pierwszy widzi się nowe rozwiązanie HMI firmy Weber. Wyświetlacz o przekątnej 18,5" dałby dużo miejsca, by zmieścić na nim mnóstwo informacji. Jednak projektanci celowo wybrali konstrukcję minimalistyczną, aby skupić uwagę operatora na najbardziej znaczących parametrach systemu. Wyeliminowali wszystko, co rozprasza uwagę – oraz wszystkie linijki tekstu poza najbardziej niezbędnymi – polegając zamiast tego na dużych elementach graficznych, które same tłumaczą swoje znaczenie. Jednym spojrzeniem, nawet z pewnej odległości, operatorzy mogą szybko ocenić status najważniejszych procesów zachodzących w systemie.

Za krawędziami centralnej deski rozdzielczej ukryte są dodatkowe płyty zawierające bardziej szczegółowe informacje i ustawienia parametrów. Płyty te można wyjmować za pomocą stuknięcia lub przesunięcia, tak więc ważne ustawienia znajdują się w zasięgu ręki. Pozwalając klientom dostosowywać do swoich potrzeb wybór i ustawienia parametrów oraz wbudowując narzędzia, które zapewniają pomoc w diagnostyce i rozwiązywaniu problemów, konstruktorzy rozwiązań Weber Power Control byli w stanie zminimalizować liczbę kroków potrzebnych do przeprowadzenia każdej z tych operacji.
Zarządzanie złożonością
"Jako firma innowacyjna stale podnosimy wydajność naszych rozwiązań, tak aby spełniały potrzeby naszych użytkowników", mówi Alexander Burk, Menedżer Działu Rozwoju Oprogramowania i Elektroniki w firmie Weber. "W sposób nieunikniony więc system nasz staje się bardziej skomplikowany. Ale jeśli wykonamy naszą pracę dobrze, operator nawet tego nie zauważy – i będzie mógł kontynuować swoją pracę bez rozproszeń. W rozwiązaniu Weber Power Control w oparciu o sprzęt B&R stworzyliśmy intuicyjny interfejs użytkownika o przejrzystej strukturze, który spełnia te wymagania lepiej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie dostępne na rynku." Członkowie jury nagrody Red Dot Design Award zgodzili się z oceną Burka i przyznali rozwiązaniu HMI upragnioną nagrodę w kategorii Wzornictwo w Komunikacji. Firma Weber otrzymała również nagrodę iF Communication Design Award w roku 2014 oraz została nominowana w roku 2015 do nagrody German Design Award. Struktura oprogramowania została stworzona przy użyciu technologii internetowych, stosuje również OPC UA jako oprogramowanie pośredniczące middleware. Pozwala to na swobodne podłączenie do wszystkich typów maszyn i układów sterowania linią.
B&R daje wszechstronne wyniki
Biorąc pod uwagę, ile uwagi i zainteresowania szczegółem, jakie firma Weber włożyła w projektowanie oprogramowania HMI, była ona równie skrupulatna, jeśli chodzi o wybór platformy sprzętowej. Po intensywnym przyjrzeniu się, co oferuje rynek i ocenieniu rozwiązań od wielu dostawców, firma B&R wyłoniła się jako zdecydowany zwycięzca. "Tak naprawdę przekonał nas cały pakiet", wyjaśnia Burk. "Szczególne mocnymi punktami okazały się wydajność komputera przemysłowego B&R, duże portfolio odpowiednich paneli wielodotykowych oraz sposób, w jaki B&R konstruuje swój sprzęt, tak aby był absolutnie skalowalny." Obok czułego oprogramowania to skalowalność była tym, co pozwoliło firmie Weber zaadoptować swoje rozwiązanie HMI do maszyn w wielu różnych segmentach rynku i przy minimalnym wysiłku. Grupa Weber zbiła kapitał na tej cesze dzięki dostosowaniu nowego rozwiązania do maszyn zbudowanych przez jej jednostkę zależną, czyli TEXTOR.

Skalowany w każdym wymiarze
Zamiast wyświetlaczy 18,5" stosowanych w Weber Power Control, urządzenia TEXTOR stosują wariant 12". Czynnikiem decydującym dla firmy Weber było to, że panele te są dostępne w formacie 16:9 i odpowiednie do użycia w przemyśle spożywczym. Aby dostosować się do specyfikacji firmy Weber, firma B&R wykonała Power Panel 900 z obudową ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP69K, która nie ma żadnych krawędzi zbierających kurz, jest łatwa do utrzymania w czystości i dzięki temu spełnia najwyższe normy higieniczne. Wariant Weber Power Control jest zaprojektowany do montowania na ramieniu obrotowym i wyposażony jest w uchwyt, który pozwala operatorowi ustawić go w potrzebnej pozycji, natomiast wariant TEXTOR jest zaprojektowany tak, aby montować go bezpośrednio na maszynie. Firma B&R umieściła również płytkę szklaną na planowanym pojemnościowym ekranie wielodotykowym z membraną ze szkła bezodpryskowego, dzięki czemu spełnia on wymagania przemysłu spożywczego. Jednak przystosowywanie do potrzeb klienta swojej już i tak szerokiej oferty wyświetlaczy nie jest jedynym aspektem, który sprawia, że opcje dla maszyn zarządzających B&R są tak przyjazne dla klienta. Ten samo poziom skalowalności istnieje również w przypadku technologii PC. "Ponieważ każdy komputer PC B&R z danej generacji lub rodziny wykorzystuje ten sam chipset – mówi Burk – można dowolnie wymieniać sprzęt i nadal korzystać z tego samego obrazu oprogramowania."
"Tak naprawdę przekonał nas cały pakiet. Szczególne mocnymi punktami okazały się wydajność komputera przemysłowego B&R, duże portfolio odpowiednich paneli wielodotykowych oraz sposób, w jaki B&R konstruuje swój sprzęt, tak aby był absolutnie skalowalny." Alexander Burk, Menedżer Działu Rozwoju Oprogramowania i Elektroniki w firmie Weber Maschinenbau GmbH
Duży zasób mocy obliczeniowej
Web Power Control stawia duże wymagania wydajności komputerowej przez swoje najnowocześniejsze elementy HMI, takie jak sterowanie gestami. To dlatego inżynierowie Webera optowali za Automation PC 910 wyposażonym w procesor Core i7. Poza niedoścignioną wydajnością, ten mocny, zainstalowany w szafce, komputer przemysłowy nie stwarza potrzeby aktywnego chłodzenia. Nowe rozwiązanie HMI zostało pokazane na targach IFFA 2013 we Frankfurcie, a Weber planuje wprowadzać je sukcesywnie w krajalnicach i podajnikach we wszystkich siedzibach grupy Weber. Pierwszy krok został wykonany na początku roku 2014 w wysokowydajnej krajalnicy Slicer 906. "Pozytywny oddźwięk ze strony klientów zmotywował nas, by oferować zaktualizowaną wersję dla systemów już dostępnych na rynku", dodaje z zadowoleniem Burk.