Etykieta mówi klientowi znacznie więcej niż tylko to, czego ma się spodziewać po otwarciu opakowania. Mówi również wiele o tym, co wyróżnia ten produkt oraz jest mocnym wyrazem tożsamości marki. W miarę jak właściciele marki ciągle dopracowują tę informację, partie produkcyjne mają coraz mniejsze rozmiary i coraz większą różnorodność. Aby móc obsłużyć rosnący zakres opcji wykończenia i zwiększyć czas sprawności pomimo coraz częstszego przełączania maszyny, SMAG polega na pełnej integracji i całkowitej skalowalności automatyki B&R.

Tak jak właściciele marki dokładają starań, żeby tworzyć etykiety, które skutecznie będą informowały o jakości i wyjątkowości ich produktów, tak samo producenci etykiet przechodzą na cyfrowy druk i sprzęt wykończeniowy, który oferuje zarówno większą elastyczność jak i wyższą wydajność przy małych rozmiarach partii.
"W ciągu ostatniej dekady prasy cyfrowe sprawiły, że liczba etykiet w danej partii zmieniła się z tysięcy na kilkaset", wyjaśnia Pascal Mercier, Menedżer ds. Techniki i współwłaściciel firmy SMAG, francuskiego producenta urządzeń wykańczających etykiety postcyfrowe. "Zaadaptowaliśmy nasze maszyny wykańczające etykiety, tak aby umożliwiały użytkownikom bardzo szybkie zmienianie zadań. Oferujemy im również wszystkie rodzaje opcji wykończenia, tak że mogą oni wybrać dokładnie takie dekoracje i zindywidualizowane efekty, jakich potrzebują, by rozróżnić swoje produkty."
Liniowe i modułowe
SMAG skupia się na innowacji, aby dotrzymać kroku najnowszym postcyfrowym technologiom druku i opiera się na najnowocześniejszej automatyce, tak aby jego sprzęt zmieniający i wykańczający etykiety był jeszcze bardziej elastyczny. Najnowsze urządzenie Galaxie Digitale firmy SMAG jest idealnym dopełnieniem sprzętu produkującego etykiety, który obsługuje zintegrowane procesy rozwijania, cięcia, cięcia wzdłużnego i ponownego nawijania, a także różnorodne opcje wykończenia od druku fleksograficznego i sitowego do aplikacji folii na zimno i na gorąco, wytaczania i laminowania – i to wszystko z automatyką B&R.
Galaxie Digitale zawdzięcza swoją wyjątkową modułowość kombinacji mechanicznego know-how firmy SMAG oraz skalowalności systemów B&R. Każdy proces jest przeprowadzany przez moduł, który można z łatwością dodać, usunąć lub na nowo ustawić według potrzeb użytkownika. "Ta modułowość pozwala nam szybciej spełniać prośby klienta", podkreśla Mercier.
Wszystkie moduły maszyny są wyposażone w najnowszą technologię serwonapędów B&R i połączone za pomocą POWERLINK między sobą oraz z Power Panel B&R, który służy jako sterownik centralny. Procesy realizowane przez Galaxie Digitale przebiegają w doskonałej synchronizacji przy minimalnej liczbie komponentów automatyki.
Doświadczywszy trudnej pracy czasu rzeczywistego oraz wysokiej przepustowości POWERLINK, firma SMAG pracuje obecnie nad zintegrowaniem urządzeń wizyjnych bezpośrednio w sieć czasu rzeczywistego w celu przeprowadzania zadań kontroli automatycznych, które obecnie realizują ludzie.


Szybkie przełączanie poprzez automatyczną konfigurację
W zależności od dokładnego rozmieszczenia maszyn, użytkownicy Galaxie Digitale mogą wykonywać wielokrotne małe serie z czasami zmian wynoszącymi zaledwie od 5 do 20 minut. Duży krok naprzód w sprawie czasów zmian zawdzięczamy przede wszystkim oprogramowaniu aplikacji opracowanemu we współpracy z B&R, które zredukowało konfigurację i ustawienia linii do nie więcej niż kilu czynności na Power Panel.
Nowo dodane moduły maszyn ustawiają się automatycznie, łącznie z automatycznym określeniem sprzętu, sprawdzeniem konsekwencji i automatycznym inicjowaniem osi na podstawie wpisów operatora. Poza szybkim ustawianiem poprzez automatyczną konfigurację, nowe oprogramowanie maszyny również przynosi zasadnicze ulepszenia w konserwacji, jako że wszystkie warianty maszyn oraz urządzenia opcjonalne w portfolio SMAG są teraz zarządzane w ramach jednego projektu.
Sukces procesów inżynierii oprogramowania umożliwiła nie tylko modułowość zintegrowanego środowiska technologicznego B&R , Automation Studio oraz możliwość autotuningu jego serwonapędów ACOPOS, ale również bliska współpraca pomiędzy zespołami inżynierów SMAG i B&R.

Automation Studio
Opracowane w bliskiej współpracy z B&R w środowisku technologicznym Automation Studio nowe oprogramowanie maszyn SMAG daje automatycznie konfigurującym się maszynom możliwość szybkiego ustawiania i zmiany ustawień, a także znaczące ulepszenia w zakresie konserwacji oprogramowania, dzięki możliwość zarządzania wszystkimi wariantami i opcjami w jednym projekcie.
Łatwe i prsote zdalne utrzymanie i serwis
Firma SMAG wdrożyła również najnowsze rozwiązanie B&R dla zdalnego serwisu opartego na sieciach VPN, firewallach i specjalnych bramkach. Serwisanci mogą teraz zdalnie obsługiwać wszystkich klientów na całym świecie poprzez całkowicie bezpieczne połączenie, a jednocześnie cieszyć się pełnym dostępem do szerokich możliwości diagnostycznych, jakie oferuje aplikacja internetowa System Diagnostics Manager (SDM). "Dzięki zdalnemu monitoringowi firmy B&R możemy skutecznie wspierać klienta uruchamiając linię w Australii bezpośrednio z naszego biura, wykorzystując proste połączenie Ethernet", relacjonuje Mercier.
Scalability+ dla maszyn bez narzędzi
Firma SMAG rozpoczęła też wdrażanie modułów maszyn bez narzędzi, co stanowi jeszcze jeden skok w kierunku zredukowania czasu odbioru maszyny. Najnowsza wersja Galaxie Digitale wyposażona jest w moduł do cięcia laserem, wyprodukowany przez nowego partnera SMAG, Spartanics, amerykańskiego producenta urządzeń konwertujących lasery. Firma SMAG ustanowiła również współpracę z MGI, francuskim specjalistą od cyfrowych technologii wykończeniowych, w celu dalszego rozszerzania swojego wachlarza rozwiązań bez narzędzi.
Dzięki modułowości i skalowalności systemów automatyki B&R zintegrowanie tych modułów bez narzędzi w ramach Galaxie Digitale przebiega bez wysiłku. "Nasze najnowsze urządzenia cyfrowe przetwarzające i wykańczające, oparte na technologii Scalability+ B&R, przygotowują drogę produkcji inteligentnych i interaktywnych etykiet", podsumowuje Mercier.

"Ciągła innowacja jest sprawą krytyczną dla zachowania przewagi konkurencyjnej w szybko zmieniającej się branży etykiet. Dzięki naszemu partnerstwu strategicznemu z B&R jesteśmy w stanie utrzymać wiodącą pozycję w tej branży i dostarczać naszym klientom maszyny najlepsze w swojej klasie." Pascal Mercier, Menedżer ds. Techniki i współwłaściciel firmy SMAG