Dzięki mapp View firma B&R wprowadza technologię web do świata automatyki.

Smartphone jest idealnym przykładem zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Po raz pierwszy inżynierowie automatycy posiadają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI – i nie muszą do tego być ekspertami od technologii web.

Nowoczesne witryny internetowe i systemy operacyjne smartphonów są projektowane przez ogromne zespoły specjalistów w zakresie funkcji użytkowych, wyglądu i ergonomii. „Producent OEM zazwyczaj nie dysponuje takimi zasobami," mówi dyrektor ds. marketingu w B&R, Stefan Schönegger. Aby wypełnić tę lukę potrzebują prostych w użyciu narzędzi zintegrowanych ze znanym im środowiskiem programowania.

Właściwe informacje we właściwym czasie

Operatorom chodzi o coś więcej niż tylko o świetną grafikę i nawigację przy pomocy ekranu multi-touch (wielodotykowego). "HMI ma bezpośrednio ułatwiać osiągnięcie podstawowych celów produkcji przemysłowej: maksymalizację produktywności i minimalizację czasów przestoju," wyjaśnia Schönegger.

Kluczem do osiągnięcia obu tych celów jest dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie. Ważne powiadomienia powinny docierać do docelowej grupy odbiorców za każdym razem, czy to na głównym terminalu operatora, małym ekranie informacyjnym, smartphonie lub tablecie. Jednocześnie, konstrukcja musi zapobiegać błędom ludzkim.

100% technologia web

"Dzięki mapp View, realizujemy te wyzwania w 100% w oparciu o standardy sieciowe," mówi Schönegger. Technologie te umożliwiają zoptymalizowane wyświetlanie treści na każdym urządzeniu wyjściowym lub nawet ich dostosowanie do konkretnego użytkownika czy grup użytkowników. "Tradycyjne podejście wymaga znacznych zasobów oraz specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, aby tworzyć ekrany dla wszystkich innych nośników wyjściowych," wyjaśnia Schönegger.

Praca w przyjaznym środowisku

Inżynier automatyk tworzy ekrany HMI w znanym mu środowisku Automation Studio.

Tym, co sprawia, że mapp View jest wyjątkowe, jest sposób w jaki integruje ono technologię web bezpośrednio w środowisko inżynierskie. "Chociaż rozwiązanie mapp View jest zbudowane na HTML5, CSS3 i JavaScript, to programiści automatyki nie muszą mieć do czynienia z tymi językami," zapewnia Schönegger. "Zamiast tego, mogą skoncentrować się na obszarach własnych kompetencji." Ekrany HMI konstruowane są w znanym im środowisku Automation Studio. Wszystkie funkcjonalności GUI są zamknięte w modułowych elementach sterujących, nazywanych widgetami, które po prostu przeciąga się w odpowiednie miejsce (drag and drop) i konfiguruje.

Jedną z głównych zalet technologii web jest sposób, w jaki oddziela treść od formy graficznej. Nawet, gdy treści aplikacji HMI zostały już sfinalizowane, programiści mogą modyfikować układ graficzny i styl, aby zoptymalizować jej właściwości użytkowe po wstępnych próbach produkcyjnych. Widgety dostępne są w kilku standardowych motywach lub można je dostosować do identyfikacji wizualnej użytkownika. Dzięki zastosowaniu technologii web,treści można łatwo dostosować do różnych nośników wyjściowych – bez względu czy jest to panoramiczny panel operatora czy niewielki ekran smartphona.

mapp View zapewnia szeroki wybór zaprogramowanych widgetów HMI o różnych motywach graficznych. Grafika jest niezależna od aplikacji HMI i można ją modyfikować w dowolnej chwili.

Idealny dla architektury modularnej

"Nie tylko treści i forma są od siebie oddzielone" – kontynuuje Schönegger. "Aplikacje sterujące maszynami i aplikacje HMI są również całkowicie rozdzielone." Oprogramowanie HMI lub poszczególne komponenty GUI można wykorzystać ponownie i zmodyfikować w dowolnej chwili, dzięki czemu mapp View jest idealnym elementem elastycznej, modułowej architektury maszyny. Ogranicza to również koszty konserwacji i poprawia ogólną jakość.

Sieć podlega ciągłym zmianom i postępom, jednak sama technologia sieciowa pozostaje w dużym stopniu niezmieniona pomimo upływu czasu. "Strony HTML utworzone 20 lat temu nadal są wyświetlane poprawnie we wszystkich dzisiejszych przeglądarkach," wyjaśnia Schönegger. Komponent mapp View został zbudowany w oparciu o globalnie akceptowane standardy sieciowe HTML5, CSS3 i JavaScript. "Inaczej niż w przypadku platform we własnym formacie takich jak Flash lub Silverlight, standardy te są ciągle aktualizowane i nadają się do użytku przez dziesiątki lat."

Otwartość dzięki OPC UA

Komponent mapp View jest całkowicie zintegrowany ze środowiskiem technicznym B&R Automation Studio. Sterowniki od innych dostawców można łatwo włączyć do HMI za pomocą OPC UA. "mapp View to pierwsze oparte na HMI rozwiązanie w świecie, w którym nie jest wymagana znajomość języków programowania."

Dzięki swojej modularności, mapp View można łatwo wykorzystać jako scentralizowane rozwiązanie HMI lub w architekturze klient-serwer.
„Stworzyliśmy technologię mapp View, opierając ją w 100 procentach na standardach internetowych” – Stefan Schönegger, Dyrektor Marketingu B&R

Wybierz kraj i język

B&R Logo