Internet i handel w sieci zmieniły zachowania konsumentów. Zwłaszcza młodzi ludzie z pokolenia epoki cyfrowej zdecydowanie wolą ofertę uwzględniającą indywidualne gusta i preferencje od anonimowości masowej produkcji. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na indywidualnie przygotowywane napoje, firma Krones opracowała „Bottling on Demand” – studium koncepcyjne linii rozlewniczych opartych na systemie transportu ACOPOStrak autorstwa B&R.
Sklepy detaliczne – niegdyś bezsprzecznie centralny element procesu zakupów – coraz częściej odgrywają drugorzędną rolę. Dzisiejszym konsumentom do zakupów służy komputer na biurku, tablet na kanapie lub smartfon w dowolnym innym miejscu – chcą mieć wszystko pod ręką i pod kontrolą. Nie ogranicza ich ciasna przestrzeń budynków sklepowych, ani godziny handlu – Internet jest czynny całą dobę.
Jednak wygląda na to, że nie wystarcza im nawet praktycznie nieograniczona oferta rynków internetowych. Chcą spersonalizowanych produktów wytworzonych specjalnie dla nich, za co gotowi są zapłacić specjalną cenę.


Indywidualizacja w branży napojów
„Obecna w branży napojów potrzeba większej indywidualizacji ma również wpływ na nasz rynek” – mówi Andreas Gschrey, szef działu cyfryzacji i technologii danych w Krones AG. „Zadaliśmy sobie zatem pytanie: Czy istnieje jakiś opłacalny sposób wytwarzania małych serii, a nawet serii jednostkowych?
Odpowiedź miało przynieść przygotowane przez firmę Krones studium koncepcyjne pod nazwą „Bottling on Demand”. Linia rozlewnicza umożliwia produkcję na zamówienie niestandardowych napojów. Każdy napój może być dostosowany do potrzeb klienta pod względem zawartości, rodzaju butelki, etykiety, nakrętki – a także pod względem wszystkich tych właściwości jednocześnie.
Niezależne sterowane przenośniki zwrotne
Koncepcja „Bottling on Demand” opiera się na inteligentnym systemie transportu firmy B&R o nazwie ACOPOStrak. Niezależnie sterowane przenośniki transportują butelki pomiędzy kolejnymi stanowiskami procesowymi, na których są napełniane, zamykane i opatrywane drukowanymi bezpośrednio etykietami. Przenośniki są kontrolowane przez układ serwo, a na torze utrzymuje je siła magnetyczna. Modułowe segmenty torów zapewniają praktycznie nieograniczoną elastyczność i możliwość skalowania przy projektowaniu maszyny. Za autonomiczne sterowanie ruchem i zapobieganie kolizjom odpowiada inteligentne oprogramowanie systemu.
„Jest to zupełnie nowe podejście, jeśli porównać je ze sztywnym sposobem synchronizacji konwencjonalnych przenośników” – wyjaśnia menedżer ds. technologii mechatronicznych w B&R, Robert Kickinger. „Umożliwia wprowadzenie indywidualizacji na skalę masową z wyeliminowaniem przestojów przy przezbrajaniu linii. Aby rozpocząć rozlewanie napoju o innej recepturze, wystarczy zmienić sposób sterowania przenośnikami i zaworami - fizyczne przezbrajanie to już przeszłość”.
Przy najwyższych prędkościach przekraczających cztery metry na sekundę ACOPOStrak oferuje możliwość wytwarzania spersonalizowanych produktów w ilościach odpowiadających produkcji masowej.


25 lat współpracy
Krones jest jednym z największych klientów B&R. W ciągu ostatnich 25 lat ci dwaj liderzy innowacji często łączyli siły, aby wytyczyć nowe granice możliwości w dziedzinie automatyzacji linii rozlewniczych. „Krones był jednym z pierwszych klientów, którym zaoferowaliśmy prototyp ACOPOStrak” – wspomina Kickinger. „Byliśmy przekonani, że koledzy w Krones dostrzegą ogromny potencjał tkwiący w tej technologii i będą w stanie stworzyć z jej pomocą coś niezwykłego.”

„Jeśli chodzi o projektowanie linii rozlewniczej, ACOPOStrak otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości” – potwierdza Gschrey.
„Dzięki kombinacji elektromagnetycznych elementów przekierowujących i niezależnych przenośników oraz praktycznie nieograniczonej swobodzie projektowania jesteśmy w stanie wyposażyć linię w stanowiska przetwarzania równoległego, strefy buforowe i wszystkie inne potrzebne nam komponenty.”
Instalacje modułowe
„Klienci mogą mieć zupełnie różne wymagania dotyczące linii butelkowania” – zapewnia Gschrey. „Czasami nawet te wymagania zmieniają się w trakcie eksploatacji.” Ogromna elastyczność oferowana przez ACOPOStrak ułatwia wdrażanie modułowych maszyn, które każdy z klientów jest w stanie samodzielnie skonfigurować i przekształcić.
W swoim studium koncepcyjnym „Bottling on Demand” firma Krones wykorzystuje dwa owalne obwody ACOPOStrak do testowania różnych możliwości w ramach prac nad stworzeniem innowacyjnej linii rozlewniczej na potrzeby zindywidualizowanej produkcji. Cel jest jasny: „Chcemy konstruować inteligentne linie rozlewnicze i chcemy to robić na dużą skalę” – mówi Gschrey.
Nowe modele biznesowe
„Efekty zastosowania ACOPOStrak będą wykraczać poza sam proces produkcji” – podkreśla Kickinger. System zrewolucjonizuje również logistykę magazynową. W przyszłości konsumenci będą konfigurować i personalizować swoje produkty w Internecie i planować dostawę w trybie „just in time” – do odbioru w sklepie lub z dostawą do domu. ACOPOStrak umożliwia budowanie zupełnie nowych modeli biznesowych w handlu internetowym.
Ta sama zasada działa nawet w tradycyjnej logistyce detalicznej. Supermarket może na przykład automatycznie uzupełnić zamówienia, gdy tylko określona liczba produktów zostanie zeskanowana przy kasie. W efekcie zlecenie produkcyjne trafia bezpośrednio z kasy fiskalnej na linię produkcyjną. Żądany artykuł jest następnie produkowany w ściśle określonej ilości i natychmiast wysyłany. „Koszty zapasów zostają zredukowane do absolutnego minimum” – zaznacza Kickinger.
Na razie butelkowanie na żądanie pozostaje w fazie studium koncepcyjnego, niemniej w przyszłości może być z powodzeniem wdrożone do seryjnie wytwarzanej linii rozlewniczej.

Robert Kickinger, menedżer ds. technologii mechatronicznych w B&R
„W liniach rozlewniczych opartych na systemie ACOPOStrak tkwi bezsprzecznie duży potencjał” – twierdzi z przekonaniem Gschrey. „Jedna rzecz nie ulega wątpliwości – odpowiedzią na nasze pytanie o opłacalny sposób wdrożenia butelkowania niewielkich i jednostkowych partii jest ACOPOStrak.”
Przygotował: Stefan Hensel, redaktor działu komunikacji korporacyjnej B&R