10 lat zintegrowanej technologii bezpieczeństwa firmy B&R
W roku 2008 firma B&R wprowadziła na rynek nadającą nowy kierunek, zintegrowaną technologię bezpieczeństwa „Smart Safe Reaction Technology“. Na przestrzeni dziesięciolecia firma B&R stała się jednym z najbardziej innowacyjnych producentów programowalnej technologii bezpieczeństwa. Franz Kaufleitner, Produkt Manager zintegrowanej technologii bezpieczeństwa w B&R opowiada, jak firma przekształciła się w ostatnich dziesięciu latach z nowicjusza w dyktatora trendów.

Panie Kaufleitner, kiedy B&R podjął decyzję o rozwoju technologii bezpieczeństwa?
B&R zawsze realizował kompleksowe myślenie systemowe. Dlatego właściwym krokiem było poszerzenie naszego portfolio automatyzacji o funkcje technologii bezpieczeństwa. Już w roku 2000 zrealizowaliśmy w ramach naszej techniki napędowej ACOPOS w pełni elektroniczne bezpieczne wyłączenie momentu (STO) - nowość w skali światowej, która w międzyczasie została przejęta przez wiele firm. W roku 2004 zdecydowaliśmy się w końcu poszerzyć zestaw produktów o zintegrowane funkcje bezpieczeństwa bazujące na urządzeniach sterowniczych, narzędziach programowania, protokole bezpieczeństwa, bezpiecznych I/O oraz bezpiecznych funkcjach napędu. U szczytu popularności technologii Safety w roku 2008 mogliśmy już dostarczyć naszym klientom kompletne i zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa.
Czym różni się technologia bezpieczeństwa B&R od innych systemów safety?
Technologia bezpieczeństwa musi wspierać automatyzację maszyn - nie może być ona czynnikiem obciążającym. W przypadku innych systemów bezpieczeństwa priorytetem jest zatrzymanie maszyn, my natomiast szukamy sposobów na podtrzymanie produkcji. Nasze szerokie spektrum funkcji bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi elastycznie reagować na zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Różnorodność bezpiecznych opcji maszynowych umożliwia naszym klientom zabezpieczenie różnych wariantów maszyny jedynie jedną aplikacją bezpieczeństwa. Na to od początku kładliśmy nacisk i to stymuluje nasze działania. Bezpieczeństwo oznacza o wiele więcej, niż tylko wyłączenie maszyny
Jak rozwinęło się portfolio B&R od czasu wprowadzenia na rynek w roku 2008?
Kamień węgielny położyliśmy w roku 2008 sterownikiem bezpieczeństwa oraz modułami z czterema bezpiecznymi cyfrowymi wejściami oraz czterema bezpiecznymi cyfrowymi wyjściami. Od tego czasu nieprzerwanie rozwijamy system w dwóch kierunkach.
Po pierwsze umiejscowiliśmy na rynku nowe funkcje i produkty przyszłości. Przykładowo SafeROBOTICS proponuje obszerne funkcje bezpieczeństwa dla łańcuchów kinematycznych a DataToSafeDATA umożliwia umieszczenie standardowych sygnałów w funkcjach bezpieczeństwa. Obecnie portfolio bezpieczeństwa B&R obejmuje więcej niż 120 różnych produktów.
Jednocześnie nieprzerwanie poszerzamy zgodność naszych produktów z wymaganiami różnorodnych branż. Z początku skupialiśmy się na klasycznej budowie maszyn, lecz po niedługim czasie wprowadziliśmy produkty w klasie szczelności IP67, powlekane produkty dla surowych środowisk i nowe certyfikaty takie jak DNVGL dla zastosowań okrętowych i morskich. Obecnie nasze produkty znajdują zastosowanie również w turbinach wiatrowych, technice sceny, systemach dźwigowych i windowych, automatyzacji procesów i fabryk, hutach stali, aplikacjach centrów logistycznych i wielu innych.
Kiedy mówi Pan o technologii bezpieczeństwa B&R na myśl przychodzi openSAFETY – co nowego w tym temacie?
plasuje się w grupie trzech najlepszych produktów bezpieczeństwa na świecie. Jako protokół open-source ma on wiele zastosowań bez bezpośredniego związku z B&R. Na pytanie, co nowego, mogę wymienić obecnie kurtynę świetlną openSAFETY firmy Datalogic. Dysponuje ona interfejsem POWERLINK-openSAFETY i może być bezpośrednio zintegrowana do magistrali maszyny.
Więcej na temat kurtyny świetlnej openSAFETY

Jaka jest dalsza droga rozwoju?
Będziemy kontynuować nasz dwuwymiarowy rozwój. Na przykład zintegrowana technologia bezpieczeństwa B&R stanie się częścią systemu modułowego oprogramowania mapp Technology. Dla poprzednio wymienionych, bezpiecznych opcji maszyn będą udostępnione na przykład rozwiązania Out-of-the-box. Komponenty mapp są wzajemnie połączone. Oznacza to, że zarządzanie użytkownikiem, system alarmowy, wizualizacja i wiele innych komponentów jest połączonych z funkcjami bezpieczeństwa, bez konieczności wpisywania przez użytkownika choćby linii kodu. Można to sobie wyobrazić w następujący sposób: Funkcja zarządzania użytkownikiem przesyła do wizualizacji informację, czy aktualnie zalogowany użytkownik jest uprawniony do zmiany trybu pracy i wyświetla tą opcję jedynie, kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.
Odnosząc się do kwestii poszerzenia naszego portfolio o nowe branże, wraz z X90-Safety udostępnimy w przyszłości naszą zintegrowaną technologię bezpieczeństwa dla mobilnych zastosowań takich tak rolnicze pojazdy użytkowe, pojazdy komunalne, bagrownice i dźwigi.
Nasi klienci mogą być pewni, że jesteśmy zawsze w czołówce. Jeżeli konstruktor maszyn zdecyduje się na technologię bezpieczeństwa B&R, tym samym wybierze trwały i przyszłościowy system. W ostatnich dziesięciu latach udowodniliśmy, że w technologii bezpieczeństwa jest dużo więcej możliwości niż tylko wyłączanie i będziemy konsekwentnie kroczyć tą drogą.
Tak funkcjonuje technologia bezpieczeństwa B&R
Wideo: Technologia bezpieczeństwa B&R
![]() | Franz Kaufleitner Produkt Manager zintegrowanej technologii bezpieczeństwa B&R W ostatnich dziesięciu latach pokazaliśmy, że w technologii bezpieczeństwa jest dużo więcej możliwości niż tylko wyłączanie i będziemy konsekwentnie kroczyć tą drogą. |