Transport produktów oparty na systemie track otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania maszyn. Do tej pory projektowanie systemu track i sprawdzanie jego wykonalności było zadaniem wyłącznie dla wyszkolonych specjalistów. Wprowadzenie z początkiem 2022 roku nowego programu ACOPOStrak Designer firmy B&R przynosi w tym względzie radykalną zmianę. Nowe oprogramowanie pozwoli konstruktorom maszyn uprościć fazę prototypowania, umożliwiając testowanie nowych układów z łatwością właściwą metodzie „przeciągnij i upuść” oraz przeprowadzanie symulacji za pomocą kilku kliknięć myszką. Nie mówiąc już tym, że pozwoli to na istotną oszczędność czasu i pieniędzy. O dokładne wyjaśnienie zasady działania poprosiliśmy naszych rozmówców: Johannesa Vitzthum i Isabellę Laasch.

Firma B&R opracowała ACOPOStrak Designer, aby uprościć fazę prototypowania dla konstruktorów maszyn. Czego dokładnie mogą się oni spodziewać po nowym oprogramowaniu?
Johannes Vitzthum: Mogą liczyć na to, że proces projektowania koncepcyjnego i planowania stanie się o wiele łatwiejszy i bardziej intuicyjny. Będą w stanie wykonać znacznie więcej eksperymentów i testować wszystkie koncepcje rozwiązań przed zainwestowaniem w budowę prototypu.
Isabella Laasch: Przede wszystkim, ACOPOStrak Designer pozwala sprawdzić, czy projekt jest w ogóle możliwy do zrealizowania. Obliczane i prezentowane są takie parametry, jak siły nacisku i ruchy wózków. Na podstawie tych czynników można obliczyć maksymalne osiągalne prędkości i obciążenia. Można nawet przeprowadzić szczegółową analizę mechaniczną i termiczną układu ACOPOStrak.
Możliwości oprogramowania rzeczywiście robią wrażenie. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, aby móc z nim pracować?
Vitzthum: To jest właśnie najlepsze: Nie jest wymagana absolutnie żadna wiedza z zakresu programowania. Obsługa programu jest niezwykle prosta pomimo wszystkich bardzo skomplikowanych obliczeń wykonywanych w tle. Można od razu rozpocząć montowanie systemu track - bez konieczności wykonywania wstępnych prac w środowisku programistycznym.
Laasch: Podczas projektowania układu systemu track, w tle odbywa się automatyczna kontrola logiczna. Od razu wiadomo, czy dana konfiguracja będzie działać w rzeczywistości, co pozwala uniknąć czasochłonnych zmian w układzie.
Można prosić o przykład praktycznego działania tej funkcji?
Laasch: Wystarczy ułożyć system track według własnego uznania i zdefiniować parametry, takie jak masa i położenie produktów. ACOPOStrak Designer ustala automatycznie, czy wózki będą w stanie obsłużyć żądany produkt, albo czy konieczne są jakieś zmiany w układzie. W następnym ruchu można przeanalizować wpływ masy i środka ciężkości produktu na profil ruchu. Już na bardzo wczesnym etapie projektowania linii można zacząć optymalizować jej wydajność. Możliwe jest idealne dopasowanie wózków, uchwytów produktów oraz samych produktów w celu zapewnienia optymalnego transportu przez halę produkcyjną.
Zatem ACOPOStrak Designer demonstruje wirtualnie system track i stwierdza, czy będzie on działał poprawnie pod względem logicznym i fizycznym. Co się dzieje potem?
Laasch: Po zakończeniu układania systemu track w ACOPOStrak Designer, dane można przesłać do środowiska inżynierskiego B&R Automation Studio w celu przeprowadzenia kolejnych etapów projektowania. Cała wykonana do tej pory praca jest wysyłana do Automation Studio za naciśnięciem jednego przycisku. Programista może od razu przystąpić do programowania maszyny.
Vitzthum: Nawiasem mówiąc, program ACOPOStrak Designer przeznaczony jest nie tylko dla inżynierów projektujących maszyny. Przedstawiciele handlowi mogą również wykorzystać go do zaprezentowania potencjalnym klientom różnych rozwiązań, jakie można zastosować w ich maszynie – wszystko to za pomocą kilku kliknięć i bez konieczności szczegółowego programowania. Oprogramowanie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do zademonstrowania potencjalnej nowej maszyny ACOPOStrak bezpośrednio osobom podejmującym decyzje.

B&R oferuje również oprogramowanie mapp Trak. Jaka jest różnica między mapp Trak a ACOPOStrak Designer?
Vitzthum: W programie ACOPOStrak Designer można przeglądać i testować system track bez jakiejkolwiek wiedzy z zakresu programowania. Mamy więc do czynienia z poprzedzającym programowanie etapem, który nigdy wcześniej nie istniał. Z drugiej strony, dzięki naszemu oprogramowaniu mapp Trak, inżynierowie tworzą samo oprogramowanie maszyny. Używają go do definiowania logiki profili ruchu oraz interakcji wózków między sobą, a także z zewnętrznymi czujnikami i siłownikami. Jednak nawet w przypadku mapp Trak złożone problemy, takie jak unikanie kolizji, są rozwiązywane przez oprogramowanie w tle, zatem wystarczy jedynie skonfigurować sposób, w jaki te procesy powinny działać.
Laasch: Wraz z ACOPOStrak Designer, firma B&R oferuje zupełnie nowy poziom użyteczności. To jest dla mnie największą zaletą programu. Jest on tak łatwy w obsłudze – nawet bez specjalnego przeszkolenia – że pozwala przeprowadzać burzę mózgów na kanwie wszelkiego rodzaju szalonych pomysłów bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych czy rozwojowych. Wprowadzony na rynek z początkiem przyszłego roku ACOPOStrak Designer będzie doskonałym uzupełnieniem naszego rozwiązania mapp Trak. Oba narzędzia współgrają ze sobą, zapewniając optymalne warunki do wdrażania nowych koncepcji maszyn z użyciem ACOPOStrak.
Niecierpliwie czekamy na możliwość przetestowania i dziękujemy za poświęcony nam czas!
ACOPOStrak – elastyczny system track zapewniający maksymalną efektywność urządzeń
Elastyczny i inteligentny system ACOPOStrak firmy B&R umożliwia masową personalizację w produkcji jednostkowej. Przy prędkości przekraczającej cztery metry na sekundę, obrabiane detale przemieszczają się pomiędzy stanowiskami na niezależnie sterowanych wózkach. Elektromagnetyczne divertery rozdzielają i łączą strumienie produktów – otwiera to przed konstruktorami maszyn i operatorami nieograniczone możliwości wdrażania w pełni zautomatyzowanej produkcji zindywidualizowanych produktów.