Zmienność gustów konsumentów i kreatywność handlowców zmusza firmy konfekcjonujące wyroby do wytwarzania mniejszych partii, co wymaga częstszych przestojów na przezbrojenie maszyn. Aby osiągnąć niezbędną elastyczność bez uszczerbku dla produktywności, potrzebują one maszyn, które zmniejszają liczbę operacji wykonywanych ręcznie, ułatwiają pracę operatorom i dostarczają użytecznych wskaźników wydajności i efektywności. Firma DCM-ATN, producent maszyn do drukowania na opakowaniach i uszlachetniania opakowań, oferuje firmom dokładnie to, czego szukają – wysoce zautomatyzowane, inteligentne maszyny oparte na innowacjach technologicznych B&R.

Ciągła tendencja do zmniejszania wielkości partii i coraz większe wahania popytu oznaczają nowe wyzwania dla firm przetwarzających opakowania. Wiele z nich poszukuje obecnie rozwiązań, które pozwolą skrócić czas konfiguracji maszyn i śledzić ich parametry użytkowe. Firma DCM-ATN, producent maszyn do produkcji toreb, opakowań i rękawów foliowych z elastycznych tworzyw sztucznych i tektury, rozpoczęła prace nad nową generacją inteligentnych maszyn.
Jedną z nich jest SuperTigre – w pełni zautomatyzowana bobiniarka, która w najbliższym czasie ma trafić na rynek. Równolegle DCM-ATN opracowuje również rozwiązanie w zakresie komunikacji brzegowej Edge, które ma umożliwić nadzór nad maszyną i kompleksową analizę jej parametrów użytkowych.

Zmniejszenie liczby operacji ręcznych i odpadów materiałowych
„Wiele lat naszej współpracy z B&R jako partnerem w dziedzinie automatyki upewniło nas, że jak zwykle będziemy mogli na nich polegać przy pracy nad naszymi najnowszymi projektami” – wyjaśnia Matthieu Lorchel, inżynier ds. eksportu w DCM-ATN. „W szczególności ich doświadczenie w zakresie sterowania ruchem oraz zintegrowane rozwiązania, które łączą konfigurację, programowanie i diagnostykę w jednym narzędziu programowym, pozwoliły nam osiągnąć duże postępy w zakresie ograniczenia operacji ręcznych i usprawniania prowadzenia operatora.”
Dzięki efektywnej współpracy z B&R we wdrażaniu ich najnowszych rozwiązań, firma DCM-ATN mogła wyposażyć swoją bobiniarkę kolejnej generacji w wiele nowych automatycznych funkcji maksymalizujących wydajność. SuperTigre oferuje zautomatyzowane pozycjonowanie kamery prowadnicy wstęgi, a także zautomatyzowane pozycjonowanie rowka, nakładanie taśmy, cięcie poprzeczne, wymianę szpul, rozładunek szpul szczelinowych i pozycjonowanie rdzenia.

Sieciowy interfejs HMI ułatwia obsługę maszyn
Podczas pracy z mniejszymi partiami, operatorzy mają znacznie więcej interakcji z maszyną. W tej sytuacji jeszcze rośnie znaczenie terminala operatorskiego i konstrukcji interfejsu HMI. „Zależało nam na tym, aby interfejs operatora SuperTigre był tak prosty, jak w smartfonie – wyjaśnia Alexandre Métay, szef działu automatyki w DCM-ATN. „Szukaliśmy zatem rozwiązania programowego, które umożliwiłoby tworzenie wizualizacji na wzór aplikacji mobilnych, a także obsługującego je wielodotykowego terminala operatorskiego.”
Métay znalazł idealne rozwiązanie dla tych wymagań w postaci serii terminali operatorskich Power Panel firmy B&R i jej systemu mapp View, które umożliwiają programistom bez znajomości programowania HTML5 tworzenie wydajnych, intuicyjnych wizualizacji HMI. „To naprawdę ułatwiło zadanie naszym inżynierom automatykom” – wspomina. „Ich praca sprowadza się teraz do przeciągania i umieszczania widgetów we właściwym miejscu, a następnie ich konfigurowania.”

Monitorowanie brzegowe wszystkich maszyn
Aby móc lepiej funkcjonować na zmiennych rynkach, firmy zajmujące się produkcją niestandardowych opakowań i wykonywaniem nadruków na nich muszą również odpowiednio oceniać jakość działania swoich maszyn i zespołów. Wymaga to gromadzenia, przetwarzania i wizualizowania danych produkcyjnych. Właśnie w tym celu firma DCM opracowała ConnectiVision – kompleksowy system monitorowania oparty na komputerze Edge Controller dostarczonym przez B&R.
System ConnectiVision jest dostępny dla wszystkich maszyn DCM-ATN. Zawiera on zróżnicowane moduły, w tym jeden do monitorowania aktywności maszyny, jeden do generowania raportów i jeden do zdalnego monitorowania wydajności pracy maszyny za pomocą tabletu, smartfona lub komputera.
Zawsze blisko klienta
Podobnie jak dla B&R, również dla DCM-ATN priorytetem jest obsługa klientów. „Odpowiedzialność za konserwację spoczywa teraz po stronie dostawcy sprzętu” – wyjaśnia Lorchel. „Stąd kluczowe znaczenie jakości obsługi klienta na naszych rynkach.” DCM-ATN oferuje umowy serwisowe, które obejmują wsparcie techniczne i konserwację.
Skutecznie świadczenie tych usług na całym świecie możliwe jest dzięki pracownikom technicznym firmy w jej oddziałach w Europie, Ameryce i Azji oraz dzięki wsparciu międzynarodowej sieci B&R. „85 procent naszych wpływów pochodzi ze sprzedaży eksportowej, dlatego globalna obecność firmy B&R i wysoka jakość obsługi klientów to prawdziwy atut naszego modelu biznesowego” – twierdzi Lorchel. „Nasi pracownicy reprezentują dwanaście różnych narodowości, dlatego partnerstwo z B&R idealne mieści się w tym modelu kultury międzynarodowej współpracy.”
![]() | Matthieu Lorchel Inżynier ds. Eksportu, DCM-ATN „Globalna obecność firmy B&R i wysoka jakość obsługi klientów to prawdziwy atut naszego modelu biznesowego.” |
mapp View
Opracowany przez DCM-ATN interfejs operatora znacznie ułatwia konfigurację i obsługę bobiniarki. Powstał przy użyciu widgetów typu „przeciągnij i upuść” systemu mapp View HMI firmy B&R, który nie wymaga znajomości technologii internetowej HTML5, lecz pozwala korzystać z jej udogodnień.
Edge Controller
Firma DCM-ATM opracowała kompleksowy interfejs monitorowania i nadzoru maszyn z zastosowaniem rozwiązania Edge Controller oferowanego przez B&R. Producenci niestandardowych opakowań mogą z jego pomocą gromadzić i przeglądać dane dotyczące wydajności, używając komputera, tabletu lub smartfona.